風能
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
浩亭台灣


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
客戶感言
客戶感言
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦的展覽
在台灣舉辦的展覽
浩亭台灣社群媒體
浩亭台灣社群媒體
台灣解決方案重點
台灣解決方案重點

永續發展


我們的責任
我們的責任
我們的企業文化
我們的企業文化
我們的環境
我們的環境
我們的技術
我們的技術
我們的社會承諾
我們的社會承諾
環境宣言
塗有黃色箭頭線的道路
檢舉制度
透過觀察和行動進行保護 - BKMS 舉報系統
永續性認證
企業社會責任證書
人權
浩亭人權盡職聲明 - 聲明
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
有關數位孿生的更多信息
數位孿生影像
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
浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 氫技術
  3. 氫氣利用

氫氣利用

作為一種先驅能源載體,氫為無排放和高效的能源生產樹立了標準。浩亭連接透過能源和資料傳輸解決方案來支援這一點。


氫氣利用

氫技術在能源轉型中發揮重要作用,並具有廣泛的潛在應用。產生的氫氣可用於燃料電池產生電能。該過程利用所謂的冷燃燒,其中氫與氧在燃料電池中發生受控反應。這會產生電壓。唯一的副產品是純水;不會產生額外排放。

除此之外,該技術也用於燃料電池汽車,這是一種傳統內燃機的環保替代品。

熱電聯產 (CHP) 電廠可以利用氫氣同時發電和供熱。它們對於分散式能源供應尤為重要。它們為建築物供電提供了有效的解決方案,並有助於穩定電網。


在工業領域,氫氣被用作鋼鐵生產的一種手段,以減少二氧化碳的排放。氫氣也用於其他高溫工藝,使工業生產更加永續。


此外,氫氣也用於改造鍋爐或加熱系統,以實現環保的加熱。這有助於減少溫室氣體排放並支持低碳建築供暖的轉變。


航空和航運領域的研究表明,氫氣作為燃料的潛力可以顯著減少溫室氣體排放。這將是邁向永續流動性的重要一步。


簡而言之,氫技術具有廣泛的應用範圍,有助於各行業的脫碳並支持能源轉型。它們是未來實現永續和氣候友善能源供應的重要組成部分。

我們的專業知識


氫氣生產
氫氣的儲存和運輸

您的聯繫人
常問問題

液滴-固體

零排放

燃料電池產生能量時不會產生有害排放,只釋放水作為副產品。
轉速表

高效率的

它們將化學能直接轉化為電能,效率極高。
船

用途廣泛

燃料電池用於車輛、固定能源系統和便攜式設備。

氫燃料電池

了解浩亭產品和解決方案如何增強氫燃料電池系統。在此探索我們的應用可能性:


氫氣利用-景觀
氫生態系燃料電池功率輸出

動力輸出高效強勁

浩亭產品可用於燃料電池,例如在電源輸出端。這裡,大電流連接器的效能和效率非常重要。由於其規格,浩亭 Han® HPR 單極連接器特別適合強大的燃料電池系統。它們在 4 kV AC/DC 下實現高達 650 A 的參數,並具有 IP68/69 防護等級,提供即使在嚴苛環境下也能可靠運作的強大解決方案。

為外圍系統(工廠輔助設備)提供可靠的電源

外圍系統(平衡設備,BoP)的電源(例如通風、泵浦和冷卻)對於高效運作非常重要。大電流連接器 Han® S 系列用於此目的。當使用 150 mm² 電纜時,它們的額定電流高達 450 A,電壓高達 1500V DC。它們的防護等級達到 IP67 和 IP69K,因此非常適合惡劣環境。由於具有出色的抗振動和抗衝擊性能以及“觸摸安全”公頭和母頭觸點,它們提高了操作過程中的安全性。

氫生態系燃料電池 BoP
氫生態系燃料電池控制櫃

高效率通訊與模組化電源

浩亭連接器對燃料電池中主控制櫃和燃料電池系統組件(BoP)之間的電力和數據傳輸做出了重要貢獻。操作參數(例如溫度、壓力等)等重要功能在控制櫃中進行監控與控制。它也是燃料電池和外部控制系統之間進行通訊的地方。我們提供模組化連接器,實現控制櫃和外部控制系統之間的通訊並確保其電源。這些模組化解決方案確保高效實施並方便維護。

感興趣的?與我們聯繫!

如果您參與燃料電池的規劃或製造,並正在尋找可靠的連接解決方案,請與我們聯絡!


感興趣的?與我們聯繫!
英雄:精耕細作,實現可持續、高效和有韌性的農業

精準農業,實現永續、高效、有彈性的農業

透過電氣化過程,可以顯著提高農業工作的效率。浩亭 AEF HV 介面為這種永續方法鋪平了道路。


精準農業,實現永續、高效、有彈性的農業

氫能新聞


海上的貨輪
2025年3月30日

規劃綠色未來之路

氫動力船舶推進系統:為漢堡 eCap Marine GmbH 開發的項目
閱讀更多
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
2025年1月15日

將新能源與客戶客製化解決方案結合

连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
閱讀更多

您的聯繫人


王波

王波

職位: 行業細分經理

  • 部門: 產業細分管理能源
  • 公司名稱: 浩亭技術集團

個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

常問問題


燃料電池利用氫氣與氧氣發生可控反應來產生電能。這會產生電壓,唯一的副產品是純淨水。

在工業上,氫氣在鋼鐵生產中用作還原劑,以減少二氧化碳2 排放。氫氣也用於高溫工藝,使工業生產更加永續。

浩亭為燃料電池提供各種解決方案,包括 Han® HPR 單極連接器,可在 4 kV AC/DC 下處理高達 650 A 的電流,並具有 IP68/69 防護等級。對於週邊系統(設備平衡)的供電,Han® S 系列連接器是理想的選擇,因為它們支援高達 450 A 和 1500 V DC 的電流,並具有 IP67/IP69K 防護等級。該連接器具有抗振動和抗衝擊功能,並且由於其“觸摸安全”特性而提供了額外的安全性。此外,浩亭的Han®工業連接器和M12圓形連接器可實現主控制櫃與外部控制系統之間的高效通訊和供電。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料