在當今快速發展的數位環境中,無人駕駛飛行載具 (UAV) 正變得越來越重要。企業正努力將工業流程數位化,以降低成本並改善工作環境。無論是用於大型田地測圖、智慧型障礙物偵測,或是精準施水、施肥等全自動化作業,商用無人機及四旋翼機都有助於實現工業自控。
尺寸、重量 和 功率對於增強商用無人機的最佳性能、可操控性和航程至關重要。業界專家稱之為SWaP。浩亭 Han® MPC就是根據這些重要要求而開發的。
Han® MPC
專為高電流、耐用性和一致的訊號完整性而設計,所有這些都採用節省空間的微型設計。
歐洲制定的產業標準確保 SWaP 達到最佳化
技術上的突破,例如電池效率的提升、先進的影像感應器和人工智能驅動的自主功能,都大幅擴展了無人駕駛飛機在各行各業的潛在應用。這些發展使得無人機從業餘愛好者的裝置,大幅演進為農業、物流、檢查、公共安全和許多其他領域中受管制的關鍵任務平台。
身為工業連接器的市場領導者,浩亭已經意識到業界對連接和佈線解決方案的 需求。憑藉超過 80 年的經驗,我們的解決方案代表著高效能、可靠性和可擴充性,以確保面向未來。經過獨立測試的品質可確保更長的使用壽命,即使在嚴苛的條件下也是如此。
憑藉其微型設計和 Han® 工業連接器著名的堅固性,Han® MPC 系列為惡劣條件下的商用無人機系統提供可靠的連接。
配電板、電子速度控制器和電池之間的連接
UAV 和其他移動機器人(包括仿人機器人)共用一個連接點拓樸。廣泛使用的LiPo 電池 (無論是一般電池或具備信號完整性的未來智慧型電池) 為配電板 (PDB)供電。
PDB 是電池與電子速度控制器 (ESC)之間的中央介面。ESC 可確保高效可靠的電源管理。它能有效調節電動馬達的轉速和轉向,確保裝置平穩運行。在工業上,三相無刷直流馬達 (BLDC) 經常被使用,以確保低維護和長效的性能。
浩亭 Han® MPC30和MPC60是這些關鍵單元之間連接的理想解決方案,可確保高信號完整性。其他變體,例如不同的外殼類型或直線和斜線 PCB 變體,可提供更大的靈活性。
內部 UAV 架構,透過 Han® MPC 連接器提供可靠的電源與訊號連線
產品樣本 Han® MPC
親手體驗 Han® MPC。索取免費產品樣品,瞭解微型工業連接如何優化現代 UAV 系統的 SWaP。
以精巧的外型達到最高效能
Han® MPC30 採用 Han-Yellock® 4 mm² 壓接觸點,可支援高達 30A 的電流;而 Han® MPC60 則採用 Han® C 10 mm² 壓接觸點,額定電流高達 60A。
Han® MPC30的峰值電流額定值高達 180A (10秒),Han® MPC60的峰值電流額定值高達 350A (10秒),連接器最多可選配四個 Har-speed 接點,確保可靠的 DroneCAN 傳輸需求。
MPC30 和 MPC60 以緊湊的外形提供高連續電流和峰值電流,可選配高速觸點
您的福利一覽:
透過值得信賴的歐洲工業連接器市場領導者提供的連接,保護關鍵基礎設施,並在全球進行多元化的銷售和生產
採用表面鍍銀和鍍金的壓接觸點,可靠性高
高電流傳輸(30 A / 60 A 變異)
以最小的佔地面積達 到最高的效能(更高的電流承載和衝擊電流)
訊號完整性最多可達 4 針腳 (DroneCAN)
易於處理,安裝速度更快
有根據的文件和規格
網路研討會|電氣化和工業用無人機如何為精準耕作做出貢獻
農業正努力減少碳足跡。在電氣化工具和工業用無人機的支援下,精準耕作在推動永續發展方面扮演了關鍵的角色。
下載
產品樣品索取
您想在小尺寸機型中享有最高效能與可靠性嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。