Han® S 450 Plus:用於能源儲存系統的可靠且功能強大的連接器
能量儲存系統 (ESS) 所需的介面必須小巧,即使在傳輸高電流時也要盡量減少發熱。浩亭專為此應用領域開發了 Han® S 系列。電纜端由有角度的外殼組成,插入時輸入端可 360 度自由旋轉。這使得連接 ESS 模組的電纜更加靈活。最多可將多個儲存模組組合為更大的單元。
浩亭推出新型 Han® S 450 Plus,其觸頭的功率容量已提升至 500 A。因此,連接器專家可滿足電池儲存對更高充放電電流的需求。加大的觸點和外殼設計,使其在操作時不會過熱。
具體來說,浩亭已為三種不同導體截面的觸點開發了更大的外殼:
適用 95 mm² (AWG 3/0 或 4/0) 至 350 A
適用於 120 mm² (250 kcmil) 至 400 A
和 150 mm² (300 kcmil) 高達 450 A
Han® S 的上限經認證為 450 A / 2000 VDC。這與最新型 ESS 的功率需求增加相符。在實驗室中,150 mm² 接點的連接器已成功通過 500 A/2,000 VDC 的直流電傳輸測試。
浩亭的儲能連接器系列因此在電流承載能力方面重回市場頂尖。此外,Han® 界面的堅固性和易用性也是其優勢所在:它保證可承受高達 500 次的插配週期,這是其他同類產品所無法提供的。鎖定裝置非常直覺。
紅色代表正極,黑色代表負極,另外還有藍色和橙色可供選擇,使 Han® S 的連接絕對不會混淆。此外,外殼還具備雙重鎖定系統和多種編碼選項,包括使用五種不同的配接型材。浩亭技术集团的產品經理 Herman Liang 表示:「目前市場上沒有其他連接器能提供如此高的安全性。
能源儲存櫃上的 Han® S 450 Plus 連接器
產品樣本 Han® S 450 Plus
您想體驗全新的 Han® S 450 Plus 嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。
Herman Liang
職位: 全球產品經理
- 公司名稱: 浩亭技術集團