浩亭 ICC 20:可擴展的工業級圓形連接器,在惡劣環境中表現卓越
浩亭 ICC 20 4/3 ("4Slash3")是機器人和自動化領域中驅動器供電和控制的極具吸引力的解決方案,例如,結合信號接點處理高達 40A 的功率。圓形連接器採用經過驗證的 Han® C和Han D® 聯絡人。絕緣體內裝有四個電源接點、三個訊號接點(最大 10A/250V)和一個 PE 接點。
浩亭已將 ICC 20 系列擴展至單極,以便用戶還可以為其機器和設備傳輸更高的功率。單一連接器可傳輸高達 400A/600V 的電壓,因此適用於能源密集型應用,例如重負荷搬運機械手臂或焊接機器人。其他應用領域包括行動機械和能源網路基礎設施場景。
此外,所有系列的外殼均提供高度防塵防水 (IP67/IP69) 的保護,非常適合部署在嚴苛的工業環境中。外殼可靠地屏蔽電磁場(EMC),從而確保系統的訊號完整性。
ICC 20 設計的潛在應用範圍也因為整合了絕緣體而成倍增加,而絕緣體以前只保留給 Han® 3A 規格。從簡單的 Han® C、Han® D® 或 Han® E 單板,到 USB、RJ45 和其他資料介面,各種特別有效率的電源、訊號和資料傳輸解決方案在此皆有可能實現。3A尺寸絕緣子也提供各種連接技術,例如新型推入式快速連接技術。
該原型目前以 ICC 20 的形式提供,具有單對乙太網路 (SPE) 和電力傳輸。透過浩亭解決方案,使用者可以為未來設定他們的協作機器人或機器人。此連接器在極其緊湊的安裝空間內為設備提供基本電源。
浩亭 ICC 20 的優點:
由於集成了 Han,因此具有高可擴展性® 3 個 A 插頁(總共約 50 個)
堅固的設計、抗震性以及 IP67/69 高防護等級確保了其耐用性
單一介面可節省高達 20% 的空間
在相同的安裝空間內,輸出電流可提高高達 50% 至 400A
安裝方便,接觸安全
浩亭 ICC 20 單極,附觸控安全接點
Nils Dökel
職位: 工業圓形連接器組組長
- 部門: 產品管理安裝技術
- 公司名稱: 浩亭技術集團