相同尺寸,更大功率
Norbert Gemmeke
職位: 浩亭電氣董事總經理
- 公司名稱: 浩亭浩亭技術集團
在浩亭,我們很早就知道建立強大連結的能力是關鍵 - 也是滿足 AES 及其相關基礎設施需求的關鍵。但進步並不總是意味著規模的擴大。
雖然過去我們是用公斤來購買性能的,但幾何線性縮放的結束標誌著我們向未來又邁進了一步。本論文的一個顯著例子是我們的連接器觸點從 TC-70 改進到 TC-100。
新一代連接器具有更高的電流承載能力,但尺寸沒有相應變化。憑藉創新的材料和設計方法,浩亭成功地提高了能源傳輸的效率,同時最大限度地減少了空間需求。
從 70 到 100:漢系列大修
正如人們所說,良好的人脈關係非常重要。為了讓我們能夠透過相同的接觸點傳導更大的功率,我們開始將 TC 70 改為 TC 100。目的是在不影響功率的情況下優化裝置的尺寸。為了實現這一目標,我們的同事必須考慮接觸電阻和插入力等技術面。為此,我們提出了創新的解決方案來增強幾何參數和材料特性。這些改進對於提高接觸效率和優化散熱至關重要——這些都是日益電氣化的環境中的關鍵因素。
將電流承載能力從 70 安培提升至 100 安培,是直接從全電力協會 (AES) 的要求中邁出的重要一步。如果我們要滿足 AES 對電力流量和同時使用的需求,提高電流承載能力至關重要。這是因為 AES 的願景不僅需要較高的能源量,還需要能夠同時為網路中的不同應用程式和用戶提供這些能源。更高的電流承載能力有利於多個設備同時使用,而不會對所需的基礎設施造成太大壓力。舉例來說,在整合智慧型電網的背景下,各種數位應用程式會即時相互連線,這一點尤其重要。
突破性應用需要適合未來的可行解決方案
這種不斷增長的需求對技術發展產生了直接影響。一個例子是電池儲存模組變得越來越緊湊和強大。這些模組還需要滿足更高電力和性能要求的連接器。氫能領域也是一個關鍵的成長領域,需要更高的載流能力以確保高效的能源傳輸。資料中心對電力的需求也越來越大,因為資料中心需要更小、更強大的設備。因此,高流程效率要求基礎設施不斷適應不斷增長的能源量。
一勞永逸:TC 100 的通用性
透過 TC 系列,浩亭追求的是在不同領域通用的目標。例如,新的合約是為了尋找鐵路技術和資料中心方面的應用。透過開發通用連接器,我們不僅提高了效率,而且還增強了使用靈活性。
在浩亭,我們很早就知道建立強大連結的能力是關鍵 - 也是滿足 AES 及其相關基礎設施需求的關鍵。這有助於同一網路中多個耗電應用程式同時運行,從而提高電源的穩定性和可靠性。
因此,全電力社會需要的就是連結性的根本性重新調整。當電子設備的功能越來越強大時,其尺寸必須減少。這意味著我們的產品必須提供更高的性能,但體積不能明顯增加。為了因應這些挑戰,我們需要符合 AES 變更要求的創新解決方案。
透過在產品開發中使用人工智慧(AI)實現真正的效率
對我們來說,技術差異化的一個重要點也在於人工智慧的使用。浩亭將 AI 整合到開發過程中,例如,優化材料和設計,確保新的觸點滿足 AES 不斷提升的需求。使用生成設計和功能強大的模擬軟體,使我們能夠提供高效的產品開發,不僅改善了材料選擇,還為優化幾何形狀和接觸原理做出了決定性的貢獻。
充滿活力:道路清晰
我們為 TC 系列的開發設定了明確的目標。此路線圖重點在於接觸技術的系統改進和新應用的實施。憑藉浩亭的創新能量、人工智慧的針對性應用以及對通用可用性的明確關注,我們正在為工業連接創造前瞻性的解決方案。全電動社會的發展需要快速適應和強大、可靠的產品。未來需要我們開發正確的技術和策略 - 浩亭隨時準備接受並掌握這些挑戰,為可持續發展的電動未來鋪路。