2. 板端連接器
  3. PCB 連接器
  4. 板對板連接器
  5. 產品
  6. 主機板到子插件板連接
  7. 09 02 132 2921
  8. 免費樣品

申請免費快遞樣品


目前無貨

請選擇一個非常相似的替代樣本。
DIN-Signal-B032MS-30C1-1
公連接器 DIN-Signal-B032MS-30C1-1 09 02 132 2921
不可用
DIN-Signal-B064MS-30C1-2
公連接器 DIN-Signal-B064MS-30C1-2 09 02 164 6921
其他方案
標識
插針端子介紹
彎式
彎式
原件
公連接器
公連接器
標識
B型
B型
類別
連接器
連接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
商業數據
原產國
德國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包裝尺寸
20.0
130.0
淨重
9.3 kg
10.0 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140195998
5713140003439
Specifications and approvals
規格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
技術參數
爬電距離
1.2
1.2
放電距離
1.2
1.2
額定電流
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
插拔次數
500.0
400.0
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
絕緣阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
無
無
性能等級
1|符合IEC 60603-2 標準
2|符合IEC 60603-2 標準
測試電壓Ur.m.s.
1 kV
1 kV
拔出力
20.0
40.0
插入力
30.0
60.0
針間距(插拔端)
2.54
2.54
插針排
2.0
2.0
接觸電阻
20.0
20.0
極限溫度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
針間距(接線端)
2.54
2.54
版本
插針佈局
a、b 排,位置 2、4……30、32
a、b 排,位置 1、2……31、32
連接方式
主板到子插件板|擴展卡|PCB至電纜
主板到子插件板|擴展卡|PCB至電纜
PCB 固定
帶固定法蘭
帶固定法蘭
編碼
不缺針的編碼方式|側編碼
不缺針的編碼方式|側編碼
針數
32.0
64.0
接線方式
波峰焊接接線方式
波峰焊接接線方式
Material properties
加州 65 號提案物質
有
有
REACH SVHC 物質
不包含
不包含
REACH 附件XVII 物質
不包含
不包含
材料(插針)
銅合金
銅合金
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
包含危險等級的要求集
R26
R26
ELV 狀態
符合
符合
表面(插針)
鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端|鎳表面鍍錫 接線端
鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端|鎳表面鍍錫 接線端
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH 附件XIV 物質
不包含
不包含
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
V-0

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料