申請免費快遞樣品
目前無貨
請選擇一個非常相似的替代樣本。
| 標識 | ||
|---|---|---|
| 附件介紹 | 用於C 型母連接器|用於R 型公連接器 | 用於C 型母連接器|用於R 型公連接器 |
| 附件種類 | 轉接框 | 轉接框 |
| 類別 | 附件 | 附件 |
| 系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| 商業數據 | ||
| 原產國 | 越南 | 越南 |
| 歐洲海關關稅號 | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 包裝尺寸 | 1.0 | 100.0 |
| 淨重 | 5.89 kg | 5.956 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140004443 | 5713140004474 |
| Specifications and approvals | ||
| 鐵路分類 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
| 技術參數 | ||
| 絕緣組 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| PCB 厚度 | 4.2 mm ±0.5 |5 mm ±0.5 |8 mm ±0.5 | 3.4 mm ±0.5 |6.6 mm ±0.5 |7.4 mm ±0.5 |
| 版本 | ||
| 固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 |
| 連接長度 | 16.2|17.0|20.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物質 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件XVII 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(附件) | 熱塑性塑料 | 熱塑性塑料 |
| 顏色(附件) | RAL 7032(卵石灰) | RAL 7032(卵石灰) |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 狀態 | 符合 | 符合 |
| 加州 65 號提案物質 | 有 | 有 |
| REACH 附件XIV 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等級符合 UL 94 | V-0 | V-0 |