工業連接器 圓形連接器 系統佈線 PCB 連接器(僅限英文)
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
  2. 系列
  3. 產品
  4. 09 02 000 8474
  5. 免費樣品

申請免費快遞樣品


目前無貨

請選擇一個非常相似的替代樣本。
DIN-Signal-Kontakt-BCFPL1Einzel
壓接針 DIN-Signal-Kontakt-BCFPL1Einzel 09 02 000 8474
不可用
DIN-Signal-contact-BCFPL2single
壓接針 DIN-Signal-contact-BCFPL2single 09 02 000 8484
其他方案
標識
插針類型
壓接針
壓接針
插針適用於
DIN 41612 B型|DIN 41612 C型|DIN 41612 2C型|DIN 41612 3C型
DIN 41612 B型|DIN 41612 C型|DIN 41612 2C型|DIN 41612 3C型
類別
插針
插針
系列
DIN 41612
DIN 41612
商業數據
原產國
德國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包裝尺寸
1000.0
1000.0
淨重
0.1 kg
0.1 kg
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140002975
5713140002982
Specifications and approvals
規格
IEC 60603-2 (標準化配件)
IEC 60603-2 (標準化配件)
技術參數
插拔次數
500.0
400.0
導體截面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
性能等級
1|符合IEC 60603-2 標準
2|符合IEC 60603-2 標準
接觸電阻
20.0
20.0
額定電流
2.0
2.0
剝線長度
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
導體截面積(mm²)
0.09 ... 0.5 mm²
0.09 ... 0.5 mm²
線蕊外徑
0.7 ... ‌1.5 mm
0.7 ... ‌1.5 mm
版本
製造過程
沖壓針
沖壓針
包裝內容
單針
單針
詳細資料
注意:單針僅推薦用於維修和維護。對於大批量生產,我們建議使用成捲的插針。
注意:單針僅推薦用於維修和維護。對於大批量生產,我們建議使用成捲的插針。
公母類型
母針
母針
接線方式
壓接針
壓接針
Material properties
REACH SVHC 物質
不包含
不包含
REACH 附件XVII 物質
不包含
不包含
材料(插針)
銅合金
銅合金
加州 65 號提案物質
有
有
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 狀態
符合
符合
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬 界面端|Ni 接線端
鎳表面鍍貴金屬 界面端|Ni 接線端
REACH 附件XIV 物質
不包含
不包含

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料