2. 板端連接器
  3. PCB 連接器
  4. 板對板連接器
  5. 產品
  6. 主機板到子插件板連接
  7. 09 03 124 2901
  8. 免費樣品

申請免費快遞樣品


目前無貨

請選擇一個非常相似的替代樣本。
DIN-Signal-M024MS-30C1-1
公連接器 DIN-Signal-M024MS-30C1-1 09 03 124 2901
不可用
DIN-Signal-M024MS-30C1-2
公連接器 DIN-Signal-M024MS-30C1-2 09 03 124 6901
其他方案
商業數據
原產國
德國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包裝尺寸
20.0
20.0
淨重
8.0 kg
10.0 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140004603
5713140004610
標識
插針端子介紹
彎式
彎式
原件
公連接器
公連接器
標識
M型
M型
類別
連接器
連接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
特點
特殊插針的額定電流:請參見所選插針的數據表
特殊插針的額定電流:請參見所選插針的數據表
Specifications and approvals
規格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
技術參數
爬電距離
1.2
1.2
放電距離
1.2
1.2
額定電流
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
插拔次數
500.0
400.0
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
絕緣阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
無
無
性能等級
1|符合IEC 60603-2 標準
2|符合IEC 60603-2 標準
測試電壓Ur.m.s.
1 kV
1 kV
拔出力
15.0
15.0
插入力
23.0
23.0
針間距(插拔端)
2.54|7.62
2.54|7.62
插針排
3.0
3.0
接觸電阻
20.0
20.0
極限溫度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
針間距(接線端)
2.54|7.62
2.54|7.62
版本
插針佈局
a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
連接方式
主板到子插件板|擴展卡|PCB至電纜
主板到子插件板|擴展卡|PCB至電纜
PCB 固定
帶固定法蘭
帶固定法蘭
編碼
不缺針的編碼方式
不缺針的編碼方式
針數
32.0
32.0
信號針數
24.0
24.0
接線方式
波峰焊接接線方式
波峰焊接接線方式
Material properties
加州 65 號提案物質
有
有
REACH SVHC 物質
不包含
不包含
REACH 附件XVII 物質
不包含
不包含
材料(插針)
銅合金
銅合金
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
包含危險等級的要求集
R26
R26
ELV 狀態
符合
符合
表面(插針)
鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端|鎳表面鍍錫 接線端
鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端|鎳表面鍍錫 接線端
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH 附件XIV 物質
不包含
不包含
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
V-0

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料