申請免費快遞樣品
目前無貨
請選擇一個非常相似的替代樣本。
| 標識 | ||
|---|---|---|
| 插針類型 | 壓接針 | 壓接針 |
| 插針適用於 | DIN 41612 B型|DIN 41612 C型|DIN 41612 2C型|DIN 41612 3C型 | DIN 41612 B型|DIN 41612 C型|DIN 41612 2C型|DIN 41612 3C型 |
| 類別 | 插針 | 插針 |
| 系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| 商業數據 | ||
| 原產國 | 德國 | 德國 |
| 歐洲海關關稅號 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| 包裝尺寸 | 1.0 | 1000.0 |
| 淨重 | 65.0 kg | 0.1 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140002951 | 5713140002982 |
| Specifications and approvals | ||
| 規格 | IEC 60603-2 (標準化配件) | IEC 60603-2 (標準化配件) |
| 技術參數 | ||
| 插拔次數 | 400.0 | 400.0 |
| 導體截面積 (AWG) | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
| 性能等級 | 2|符合IEC 60603-2 標準 | 2|符合IEC 60603-2 標準 |
| 接觸電阻 | 20.0 | 20.0 |
| 額定電流 | 2.0 | 2.0 |
| 剝線長度 | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
| 導體截面積(mm²) | 0.09 ... 0.5 mm² | 0.09 ... 0.5 mm² |
| 線蕊外徑 | 0.7 ... 1.5 mm | 0.7 ... 1.5 mm |
| 版本 | ||
| 製造過程 | 沖壓針 | 沖壓針 |
| 包裝內容 | 500卷裝針 | 單針 |
| 詳細資料 | 注意:單針僅推薦用於維修和維護。對於大批量生產,我們建議使用成捲的插針。 | |
| 公母類型 | 母針 | 母針 |
| 接線方式 | 壓接針 | 壓接針 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物質 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件XVII 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插針) | 銅合金 | 銅合金 |
| 加州 65 號提案物質 | 有 | 有 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 狀態 | 符合 | 符合 |
| 表面(插針) | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|Ni 接線端 | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|Ni 接線端 |
| REACH 附件XIV 物質 | 不包含 | 不包含 |