申請免費快遞樣品
目前無貨
請選擇一個非常相似的替代樣本。
| 標識 | ||
|---|---|---|
| 標識 | 混合 | 混合 |
| 類別 | 連接器 | 連接器 |
| 特點 | The sample packaging is not suitable for automated assembly. | The sample packaging is not suitable for automated assembly. |
| 原件 | 母連接器 | 母連接器 |
| 插針端子介紹 | 直式 | 彎式 |
| 系列 | har-flex® | har-flex® |
| 商業數據 | ||
| eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
| 淨重 | 2.17 g | 3.13 g |
| GTIN | 5713140205086 | 5713140205192 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| 歐洲海關關稅號 | 85366990 | 85366990 |
| 原產國 | 中國 | 中國 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包裝尺寸 | 1 | 1 |
| 材料特性 | ||
| 材料(插蕊) | 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 (LCP) |
| 顏色(插蕊) | 黑色 | 黑色 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 狀態 | 符合 | 符合 |
| 材料阻燃性等級符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH 附件XIV 物質 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| REACH 附件XVII 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 加州 65 號提案物質 | 不包含 | 不包含 |
| REACH SVHC 物質 | 不包含 | 不包含 |
| 表面(插針) | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|鎳表面鍍錫 接線端 | 鎳表面鍍貴金屬 界面端|鎳表面鍍錫 接線端 |
| 材料(插針) | 銅合金 | 銅合金 |
| 技術參數 | ||
| 絕緣阻抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
| 額定電壓 | 50 V AC| 120 V DC | 50 V AC| 120 V DC |
| 插針共面 | 0.12 mm | 0.12 mm |
| 爬電距離 | ≥0.4 mm PCB:信號針|≥1.74 mm PCB:電源針|≥1.11 mm PCB:信號至電源針|≥0.4 mm 連接器:信號到電源針|≥1.89 mm 連接器:電源針|≥2.09 mm 連接器:信號到電源針 | ≥0.4 mm PCB:信號針|≥1.74 mm PCB:電源針|≥1.11 mm PCB:信號至電源針|≥0.4 mm 連接器:信號到電源針|≥1.89 mm 連接器:電源針|≥2.09 mm 連接器:信號到電源針 |
| 性能等級 | 1 | 1 |
| 針間距(插拔端) | 1.27 mm|2.54 mm | 1.27 mm|2.54 mm |
| 污染等級 | 2 | 2 |
| 插拔次數 | ≥ 500 | ≥ 500 |
| 針間距(接線端) | 1.27 mm|2.54 mm | 1.27 mm|2.54 mm |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| 測試電壓Ur.m.s. | 0.5 kV 信號|1.39 kV 信號/電源|1.39 kV 電源/電源 | 0.5 kV 信號|1.39 kV 信號/電源|1.39 kV 電源/電源 |
| Process Sensitivity Level (PSL) | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| 額定脈沖電壓 | 1.5 kV | 1.5 kV |
| 放電距離 | ≥0.4 mm 信號針|≥1.74 mm 電源針|≥1.11 mm 信號到電源插針 | ≥0.4 mm 信號針|≥1.74 mm 電源針|≥1.11 mm 信號到電源插針 |
| 極限溫度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 絕緣組 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| 接觸電阻 | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
| 規格和認證 | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 版本 | ||
| 連接方式 | 主板到子插件板|堆棧 | 主板到子插件板|擴展卡 |
| 電源針數 | 2 | 8 |
| 針數 | 10 | 44 |
| 包裝內容 | 樣品 | 樣品 |
| 接線方式 | 回焊焊接接線方式(SMT) | 回焊焊接接線方式(SMT) |
| 信號針數 | 8 | 36 |