用於驅動技術的預裝配電纜
諾德驅動系統提供完整的單一來源驅動系統。NORD 與浩亭合作,除了提供由齒輪組、馬達和驅動電子組成的驅動器外,還為電源供應器和控制器提供預製的可插拔電纜。結果是真正的系統解決方案,可讓設施操作人員在施工現場節省 15% 到 20% 的組裝和試運行時間。
NORD Drivesystems 是驅動技術領域的全球行業領導者之一,為分散式驅動控制器和開關櫃組裝提供減速電機、電動機、工業齒輪組、變頻器和電機啟動器等機電一體化解決方案。
NORD Drivesystems 電子驅動系統業務開發部主管 Dirk Boysen 在描述他們與浩亭合作的起源時解釋說,我們提供許多具有可插拔連接技術的驅動器,現在正在擴大我們的產品組合,以包括適當的預組裝電纜,從而使我們的客戶獲得真正的系統解決方案。
需要預組裝連接和控制電纜
像諾德這樣的解決方案無法與我們的日常大眾業務並行開發。在浩亭,我們有專門從事這方面工作的內部專家。
客戶對這種可插拔連接技術的反應非常積極。這是因為插入式佈線不需要施工現場的任何專業人員。此系統解決方案具有減少安裝時間和提高佈線品質的共同優點。許多驅動器通常是在施工現場初次調試期間在時間壓力下安裝的。錯誤很容易發生。在惡劣的條件下,電纜通常必須妥善分離,電纜遮罩必須依照 EMC 標準使用,而且電線必須正確連接。所有這些潛在的錯誤來源都可以透過使用預組裝端接技術來避免。由於系統電纜元件的優勢,組裝、試運轉及後續維修所需的工作和費用也大幅減少。
為了實現出色的解決方案,不僅要專注於關鍵的專業領域,而且要在開放的合作夥伴網路方面取得進展。專注和開放會帶來成功的合作夥伴網絡。(...) 我認為合作夥伴網絡是整合產業為人們創造價值的關鍵工具。
Philip Harting (洪斐立)
浩亭技術集團首席執行官
標準電纜不足以滿足諾德馬達電纜的要求。必須找到一種解決方案來屏蔽變頻器周圍的塑膠外殼。為了避免不允許的輻射干擾,並符合電磁相容性 (EMC) 的要求,我們在連接器外殼內開發了最佳的 360° 屏蔽連接。「我們已經為我們的特殊解決方案鑑定了多家供應商。電子驅動技術產品經理 Mathis Kosbab 在解釋與浩亭合作時表示:"浩亭的實施具有最佳品質,而且他們的商業報價也非常合適。
像諾德這樣的解決方案無法與我們的日常大眾業務並行開發。在浩亭,我們有專門從事這方面工作的內部專家。專注於客戶特定的解決方案。
經過認證的諾德驅動馬達電纜
在此專案中,NORD 提供了纜線和組件的規格;HCS 的專家隨後修改了連接器外殼,並實施了該報價。身為 UL 認證的製造公司,浩亭也能提供安全證書,並證明符合歐洲、美國和亞洲市場的標準。為此,HCS 在其自己認可的測試中心進行批准測試。功能和使用壽命測試是根據客戶的規格(例如 IP 保護等級、電流承載能力、抗震性以及資料和訊號的品質)進行。
「浩亭提供品質卓越的屏蔽馬達電纜。Mathis Kosbab 說:"與 HCS 在數據表和圖紙方面的合作,以及他們對報價和交貨時間查詢的快速回應,令我們信服。
組裝時間最多減少 20%
「借助預組裝的連接和控制電纜,我們的客戶可以顯著減少組裝和調試時間。我們保證該系統解決方案的品質並承擔技術責任。
「借助預組裝的連接和控制電纜,我們的客戶可以顯著減少組裝和調試時間。由於佈線是專門為我們的設備設計的,因此也確保了系統安全。我們承擔技術責任,」Dirk Boysen 在總結優勢時解釋道。他還指出了維護的改進以及相應的停機成本的減少。“如果設施中的電纜現在損壞,可以更輕鬆地更換,並且可以更快地消除故障。”
50 多年來,諾德傳動系統一直致力於開發、生產和銷售驅動技術。他們擁有超過 4,000 名員工,是該行業領先的國際全系列供應商之一。除了標準驅動器外,諾德還針對特殊要求(例如節能驅動器或防爆系統)提供特定於應用的概念和解決方案。NORD 在全球98個國家擁有自己的當地子公司和銷售合作夥伴。