工業連接器 圓形連接器 系統佈線 PCB 連接器(僅限英文)
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
  2. 機器人技術
  3. 強大訊號傳輸所需空間更少

強大訊號傳輸所需空間更少

新型三重「D」嵌件代表最大接觸密度——與先前的標準相比高達 130% 以上——且不會降低額定電壓。


索取免費商品樣品
強大訊號傳輸所需空間更少

節省空間的解決方案的需求是機械、機器人和自動化領域的一個基本主題。這正是促使浩亭開發 Han D 的原因® 系列,代表高接觸密度和小尺寸。漢人® DDD 聯絡人數量是先前標準漢的兩倍® DD – 但保留相同的尺寸和電氣特性。

額定電壓不降低


“Triple D”可以最大傳輸訊號或功率。 107 個聯絡人。電力與其姊妹產品 Han DD® 相當(最大 250 V / 10 A)。

為了簡化自動化或機器人技術中的操作,浩亭還提供夾板和導引銷/襯套等配件。

索取免費商品樣品

多達 107 個接點,無需降低標稱電壓:Han® DDD 插入件

無需額外工具即可進行 PE 連接


除了節省空間的優點外,Han® DDD 外掛程式還可以幫助優化佈線過程。安裝人員只需處理電氣和 PE 觸點的一種端接技術。不需要額外的配件和工具。

因此,Han® DDD 可以優化傳統控制櫃中介面的使用。
例如,機器人技術中現有的介面接觸面可以更有效的利用。在電氣連接發揮作用的所有工業領域中,節省空間的應用都是可能的。

您的優勢一目了然:


  • 在不降低額定電壓的情況下,觸點密度提高了 130% (與眾所周知的 Han® DD 刀片相比)

  • 降低成本: 每個介面的聯絡人數量增加

  • 流程優化: 一種用於電氣和 PE 觸點的端接技術

  • 減少組裝時間: PE 連接無需額外配件和工具

  • 額外節省空間: 連接器尺寸可以減小

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料