2. 機器人技術
  3. 類人型機器人連接器

類人型機器人連接器

類人型機器人正在演進為高能力的移動機械手,要求每個關節、肢體和感測器陣列都能溝通無誤並執行工作。這種性能取決於類人型機器人連接器系統的設計,該連接器系統堅固耐用、外型精巧,並可進行可靠的電源、資料和訊號傳輸。在連續運動、震動和嚴謹的設計要求下,正確的連接器必須為仿人機器人提供隨插即用的連接性,以支援長期耐用性和最高的反應能力。其結果是更高的功能性、穩定性和智慧,確保整個機器人在真實環境中精準地移動、感應和行動。


機器人 - 類人型機器人

類人型機器人依靠複雜的關節進行旋轉、彎曲和扭轉等大範圍的動作 - 對佈線和介面造成持續的負荷。工程師經常面對電纜疲勞、間歇性訊號遺失,以及精巧四肢內部空間緊湊的問題。它們也仰賴電池供電,因此能源效率和電池壽命成為關鍵的設計因素。

由於類人型機器人整合了更多感知、平衡和操控的感測器,其內部網路必須支援更高的資料傳輸率,同時又不會增加體積、複雜性或大小。傳統的固定佈線方式升級緩慢、電纜管理繁瑣、元件更換費時,而且隨著系統需求的演進,疑難排解也變得困難。

為了支援所有所需的功能和設計需求,強大的連線能力對於人形機器人的供電和元件的協同運作至關重要。這就是為什麼連接器是最佳化的關鍵元素。精巧的模組化連接器可簡化連接、節省空間、減輕重量並加快維護速度。預先測試的電纜組件可縮短服務時間,加快產品上市速度。結構化的電纜管理可透過可靠的連接支援移動。

我們的專業知識


隨選網路研討會:機器人& 自動化

類人型機器人的解決方案

客製化解決方案

即插即用的行動機械人與人形機器人連接

保衛

提高嚴苛條件下的可靠性

透過運動、震動和持續使用,保持資料和電力流暢。
font awesome icon - rocket-regular-full

提升生產力

預先測試的連接性和纜線組件可確保設定時間短,並簡化維護時間。
字型超棒的圖示 - 電池-四分之三-實心

延長電池壽命

使用更輕、更小、模組化的連接器,加上簡化的佈線結構,在不增加尺寸或重量的情況下,實現更多功能。
專業人士聯絡首頁英雄

感興趣的?與我們聯繫!

需要機器人連接或線纜管理方面的支援嗎?歡迎聯絡我們的專家。


討論解決方案

每個類人型機器人應用中可靠、輕量的連接性


GettyImages-2221698901.jpg

行動機器人的隨插即用連線能力


在人工智慧與先進軟體的時代,人們很容易忽略硬體的重要性。然而,機器人內部物理元件的重要性,與賦予其運算能力的軟體同樣關鍵。

設計堅固可靠的硬體對於確保機器人能夠穩定且安全地執行任務至關重要。這不僅是讓機器人運作,而是讓它們每次都能高效運作,並延長使用壽命。

閱讀全文

類人型機器人連接器


har-flex® 板 IDC

har-flex® 板 IDC

探索緊湊且特別扁平的闆對板連接解決方案。
Han® 矩形乙太網路連接器

ix 工業®

比常用的 RJ45 數據連接器小 70

T1 工業

透過單對雙絞線進行乙太網路傳輸的標準配接面。
工業乙太網路 HAN-3A

Han® 3A

適用於嚴苛環境的多功能、堅固耐用且精巧的乙太網路連接器系統。
Han-Modular®: 模組化連接器

Han-Modular®

讓工程師在越來越小的佔地面積中設計更多功能。
M12.webp

M12

最廣泛使用的公制尺寸。

類人型機器人解決方案


推入式端接擴大了浩亭的產品範圍

推入式端接擴大了浩亭的產品範圍

新的免工具端接技術可減少 30% 的組裝時間,並提高現場的靈活性。
索取免費商品樣品
強大訊號傳輸所需空間更少

強大的訊號傳輸需要較少的空間

新的三 "D "型插入件具有最大的接觸密度 - 與先前的標準相比,最高可增加 130%,且不會降低額定電壓。
索取免費商品樣品
使用個案 機器人

機器人領域的 SPE

用例:機械人領域中感測器與雲端無縫通訊的合作。
瞭解更多
浩亭客製化解決方案 - 機器人解決方案與成功案例

機器人解決方案

我們提供高效率的佈線解決方案。
瞭解更多

浩亭機器人新聞


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 產品

Han-Modular® 多米諾模組:在最緊湊的安裝空間內實現防振攝影機連接和高速資料傳輸速率

USB-C 連接器在數位相機和複雜的即時影像資料串流的機器和系統中,以及在監控方面的工作越來越多。此格式幾乎相容於所有現行相機類型,並支援高達 20 Gbit/s 的資料傳輸速率。
閱讀更多
浩亭 ICC 20:可擴展的工業級圓形連接器,在惡劣環境中表現卓越
2025年3月31日 產品

浩亭 ICC 20:可擴展的工業級圓形連接器,在惡劣環境中表現卓越

在 2025 年漢諾威工業博覽會上,浩亭公司展示了其 ICC 圓形連接器系列 20 號規格的擴充產品,包含混合插芯及最高達 400 安培 / 600伏特的單極電源連接器。
閱讀更多

想談談解決方案嗎?


Danny Hoerig - 浩亭

Danny Hörig

職位: 全球機器人產業部門經理

  • 部門: 行業區隔管理
  • 公司名稱: 浩亭技術集團

個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

常見問題類人型機器人


浩亭可透過堅固耐用、耐振動且壽命長的介面,在持續移動的情況下維持穩定的電源、資料和訊號傳輸,實現可靠的連接。這種可靠度對於以高動態關節動作和重複應力模式運作的類人機器人來說是非常重要的。

浩亭專注於小型化、輕量級的連接器解決方案,適合狹窄的安裝空間,並有助於降低機器人的整體質量。這有利於電池壽命、移動性以及在緊湊型機器人結構中整合額外的感測器或電子設備。

浩亭提供模組化的連接架構,將電源、訊號和資料結合為高效率、節省空間的配置。這些模組化介面可讓未來就緒的系統升級、簡化的重新配置,以及可擴充的機器人設計,與新世代的硬體一同演進。

浩亭透過預先測試的電纜組件、隨插即用和免工具連接技術,改善安裝和服務流程。這些功能可縮短組裝時間、將錯誤減至最低,並在機器人的整個生命週期內提高現場維護的效率。

浩亭開發的連接解決方案可提供先進感知、感測器融合和即時控制所需的穩定高速資料傳輸。這些解決方案即使在緊湊、裝備密集的機器人環境中,也能確保訊號完整性。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料