浩亭台灣


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
客戶感言
客戶感言
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦的展覽
在台灣舉辦的展覽
浩亭台灣社群媒體
浩亭台灣社群媒體
台灣解決方案重點
台灣解決方案重點
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
浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 系列
  3. D-Sub

D-Sub

多年來,D-Sub(全名 D-subminiature 連接器)為工業應用中的匯流排訊號提供了行之有效的解決方案。與其他工業連接器相比,D-Sub 有更多的極數、變體、外殼、觸點和版本。其悠久的歷史和持續的演進,使 D-Sub 系列(例如高密度、混合和濾波器)成為要求嚴苛的工業應用的萬用介面。


系列亮點

用於波峰焊和回流焊 – 通孔技術、表面貼裝技術和通孔回流焊
用途廣泛且客戶友好
用於 PCB D-Sub 混合的模組化連接器
現代生產過程中的快速安裝有助於降低成本

過濾器

來自
至
來自
至

產品 2717

Relevance
Crimphuelse 13,0 - 14,0
壓接套管

Crimphuelse 13,0 - 14,0

物料編號: 61 03 000 0127

內徑: 13 mm外徑: ‌14 mm

Crimphuelse 12,0 - 13,0
壓接套管

Crimphuelse 12,0 - 13,0

物料編號: 61 03 000 0142

內徑: 12 mm外徑: ‌13 mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
壓接法蘭

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

物料編號: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4內徑: 8.5 mm外徑: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
壓接法蘭

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

物料編號: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4內徑: 5.5 mm外徑: ‌6.5 mm

Crimphuelse 5,0 - 6,0
壓接套管

Crimphuelse 5,0 - 6,0

物料編號: 61 03 000 0045

內徑: 5 mm外徑: ‌6 mm

Crimphuelse 5,5 - 6,5
壓接套管

Crimphuelse 5,5 - 6,5

物料編號: 61 03 000 0046

內徑: 5.5 mm外徑: ‌6.5 mm

Crimphuelse 6,0 - 7,0
壓接套管

Crimphuelse 6,0 - 7,0

物料編號: 61 03 000 0047

內徑: 6 mm外徑: ‌7 mm

Crimphuelse 6,5 - 7,5
壓接套管

Crimphuelse 6,5 - 7,5

物料編號: 61 03 000 0048

內徑: 6.5 mm外徑: ‌7.5 mm

Crimphuelse 7,0 - 8,0
壓接套管

Crimphuelse 7,0 - 8,0

物料編號: 61 03 000 0049

內徑: 7 mm外徑: ‌8 mm

Crimphuelse 7,5 - 8,5
壓接套管

Crimphuelse 7,5 - 8,5

物料編號: 61 03 000 0050

內徑: 7.5 mm外徑: ‌8.5 mm

Crimphuelse 8,0 - 9,0
壓接套管

Crimphuelse 8,0 - 9,0

物料編號: 61 03 000 0051

內徑: 8 mm外徑: ‌9 mm

Crimphuelse 8,5 - 9,5
壓接套管

Crimphuelse 8,5 - 9,5

物料編號: 61 03 000 0052

內徑: 8.5 mm外徑: ‌9.5 mm

Crimphuelse 9,0 - 10,0
壓接套管

Crimphuelse 9,0 - 10,0

物料編號: 61 03 000 0053

內徑: 9 mm外徑: ‌10 mm

Crimphuelse 9,5 - 10,5
壓接套管

Crimphuelse 9,5 - 10,5

物料編號: 61 03 000 0054

內徑: 9.5 mm外徑: ‌10.5 mm

Crimphuelse 10,0 - 11,0
壓接套管

Crimphuelse 10,0 - 11,0

物料編號: 61 03 000 0055

內徑: 10 mm外徑: ‌11 mm

Crimphuelse 10,5 - 11,5
壓接套管

Crimphuelse 10,5 - 11,5

物料編號: 61 03 000 0056

內徑: 10.5 mm外徑: ‌11.5 mm

Crimphuelse 11,0 - 12,0
壓接套管

Crimphuelse 11,0 - 12,0

物料編號: 61 03 000 0057

內徑: 11 mm外徑: ‌12 mm

Crimphuelse 11,5 - 12,5
壓接套管

Crimphuelse 11,5 - 12,5

物料編號: 61 03 000 0058

內徑: 11.5 mm外徑: ‌12.5 mm

Crimphuelse 12,5 - 13,5
壓接套管

Crimphuelse 12,5 - 13,5

物料編號: 61 03 000 0059

內徑: 12.5 mm外徑: ‌13.5 mm

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
壓接法蘭

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0

物料編號: 61 03 000 0062

D-Sub 1 ... 4內徑: 3 mm外徑: ‌4 mm

20 (of2,717)

D-Sub 連接器


Screw Locking.psd

然而,當在 PCB 上使用浩亭 D-Sub 連接器時,您不僅限於在裝置中傳輸匯流排訊號。除了我們經典的 D-Sub 之外,浩亭還提供許多其他用於傳輸訊號、數據和高電流的解決方案。例如,透過我們的 D-Sub Mixed,我們可以創建幾乎無限的變體來滿足您特定的模組化要求。我們的附加選項(例如添加過濾元件或防水功能)可協助您解決問題並節省 PCB 空間。

數十年來,浩亭一直是工業環境 D-Sub 連接的領先供應商。我們一直在不斷投資以跟上新技術的步伐。對於 D-Sub,這些主要集中在端接技術上。浩亭為您的 THR 和 SMT 製程提供 D-Sub 連接器,以便您在生產過程中獲得更多潛在的節省。

優勢


  • 多種產品: - D-Sub 標準型、D-Sub 高密度型、D-Sub 混合型、D-Sub 濾波器型、D-Sub 防水型、D-Sub THR 型、D-Sub SMT 型

  • 用於波峰焊和回流焊 – 通孔技術、表面貼裝技術和通孔回流焊

  • 用於 PCB D-Sub 混合的模組化連接器

  • 現代生產過程中的快速安裝有助於降低成本

  • 用途廣泛且客戶友好

工程數據服務


CAD 資料、產品資料管理器、經銷商可用性、免費樣品更多。

工程數據圖標

了解浩亭工程數據服務,以盡可能最好地支援您的專案。對於我們數位目錄中的每種產品,您都可以找到更多工程數據服務:

更多

  • CAD 資料、資料表和類型表

  • 具有多個屬性的產品選擇器

  • 單獨的資料包

  • 配置和自訂

  • 單獨註釋和降額

  • 免費樣品服務

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料