直線型、斜角型以及 IDC 電纜連接器均有供應,適用於 6 至 100 之間的所有偶數極數。這是透過創新的模組化製造理念實現的,將定製版本重新定義為標準組件。使用精確配合的極數和設計可以實現裝置設計的最高靈活性並支援裝置的小型化。
har-flex®
同時更小、更強大、更穩固,是通往工業 4.0 的所有領域的信條。har-flex® PCB 連接器的微型化設計與高變化性,為裝置製造商提供了可自由擴充的連接技術,讓他們能夠滿足微型化的需求。訊號、資料和電源 - har-flex® PCB 連接器為印刷電路板提供廣泛的連接解決方案,具有多樣化的設計和極數。
系列亮點
過濾器
產品 1125

har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 12p PL1

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

har-flex str F 13.65mm 20p PL1

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 32p PL1

har-flex str male 3.25mm 20pos PL1

har-flex str m 4.85mm 12p PL1

har-flex str F 13.65mm 80p PL1

har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 80p PL1

har-flex str female 9.05mm 20pos PL1

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
發現更多
了解 har-flex®
您正在重新設計您的產品,現在需要更多的坑、更多的電流、更多的訊號和更多的數據?但產品不應該變大嗎?我們的浩亭 har-flex® 系列連接器更小、更靈活、更堅固,可以滿足您的要求。
應用實例
控制櫃空間對機器和工廠建設來說就是金錢。根據客戶應用的要求和 IO 的封裝密度,將 50 個或更多 IO 模組串在一起是很常見的。很快就會發現,單一模組寬度節省的每一毫米都會對控制櫃中節省的空間產生重大影響。
har-flex® 電源 PCB 連接器
除了 1.27 毫米間距的標準 har-flex® 之外,har-flex® 產品系列還提供 2.54 毫米間距的連接器。 har-flex® Power 專為傳輸 18 A 至 29 A 之間的高電流而設計
透過模組化製造理念,可以實現 2 至 12 極的靈活極數。此外,使用者還可以選擇 SMT 和 THR 電源接點版本。 har-flex® 電源 PCB 連接器有直式和角式設計,可用於並行(夾層)板、擴充卡和母板到子卡配置。
由於具有相同的外形尺寸,har-flex® 電源和訊號可以在一塊 PCB 上同時使用。這樣可以嚴格分離訊號和電源,同時保持一致的連接器系統。
har-flex® 混合 PCB 連接器
har-flex® PCB 連接器系列和模組化製造概念的一個特點是訊號和電源觸點的組合:har-flex® 混合型的誕生。這使得緊湊且多功能的連接解決方案成為可能,是小型化 PCB 系統的理想選擇。
har-flex® 混合連接器有直式和彎式版本,可用於並行(夾層)板、擴充卡和主機板到子卡配置
透過使用混合連接器,可以節省 PCB 的空間和精力 - 非常適合模組化 IO 系統和其他控制應用。
har-flex® 訊號 PCB 連接器
熟悉的 har-flex® PCB 連接器具有經過驗證的 1.27 mm 間距,是小型工業應用的理想選擇。極數從 6 到 100,步長為 2,搭配各種直型和角型設計以及 IDC 電纜連接版本,帶來多種可能性。客戶可以實施新的、較小的系統,而不會影響穩健性。
甚至可以根據要求定製版本。這一趨勢日益從標準化機架解決方案轉向需要小型化和客製化 PCB 佈置的模組化設備。
har-flex® HD - 卡緣 PCB 連接器
har-flex® HD - Card Edge 系列一體式連接器的接觸間距為 0.8 毫米,可直接插入厚度為 1.6 毫米的印刷電路板。
由於接觸點數量較少,HD-Card Edge 連接器可用於資料速率高達 25 Gbps 的高速應用。極數從 20 到 140 以及可選的壓緊件(SMT 或 THR)允許使用者根據其各自的工業要求調整連接器。
更多解決方案和資源
工程數據服務
CAD 資料、產品資料管理器、經銷商可用性、免費樣品更多。
了解浩亭工程數據服務,以盡可能最好地支援您的專案。對於我們數位目錄中的每種產品,您都可以找到更多工程數據服務:
CAD 資料、資料表和類型表
具有多個屬性的產品選擇器
單獨的資料包
配置和自訂
單獨註釋和降額
免費樣品服務