風能
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
浩亭台灣


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
客戶感言
客戶感言
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦的展覽
在台灣舉辦的展覽
浩亭台灣社群媒體
浩亭台灣社群媒體
台灣解決方案重點
台灣解決方案重點

永續發展


我們的責任
我們的責任
我們的企業文化
我們的企業文化
我們的環境
我們的環境
我們的技術
我們的技術
我們的社會承諾
我們的社會承諾
環境宣言
塗有黃色箭頭線的道路
檢舉制度
透過觀察和行動進行保護 - BKMS 舉報系統
永續性認證
企業社會責任證書
人權
浩亭人權盡職聲明 - 聲明
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
有關數位孿生的更多信息
數位孿生影像
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
浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 系列
  3. har-flexicon®

har-flexicon®

從電纜到電路板:產品開發人員擁有最大的設計自由度。har-flexicon® 產品系列中最小的 PCB 連接器間距為 1.27 mm,極為小型化,在現場安裝單線連接領域的市場上獨一無二。為了增加接點密度,HARTING 將標準接點間距如 3.5/3.81 mm 和 5.0/5.08 mm 的印刷電路板端子和連接器的功能轉移到更小的接點間距 1.27 mm 和 2.54 mm,同時保持相同的工業等級品質。


系列亮點

絕緣刺破連接
直插式彈簧加載連接技術
額外的 SMT 限制
主動鎖定
自動裝備。
LED 應用的白光連接技術

過濾器

來自
至
來自
至
來自
至

產品 892

Relevance
har-flexicon 3,50 MWV-2 GN
排針

har-flexicon 3,50 MWV-2 GN

物料編號: 14 13 021 4001 000

垂直額定電流: ‌11 A插針: 2銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
連接器

har-flexicon 2,54 FPV-2 BK

物料編號: 14 31 021 3101 000

垂直推入彈式簧籠接線額定電流: ‌6 A插針: 2銅合金, 彈簧鋼Sn 界面端液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
排針

har-flexicon 5,00 MWV-3 GN

物料編號: 14 13 031 6001 000

垂直額定電流: ‌15 A插針: 3銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 5,xx M coding clip
編碼針

har-flexicon 5,xx M coding clip

物料編號: 14 95 000 0051 000

聚酰胺 (PA)紅色

har-flexicon 5,00 MWV-2 GN
排針

har-flexicon 5,00 MWV-2 GN

物料編號: 14 13 021 6001 000

垂直額定電流: ‌15 A插針: 2銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK
排針

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

物料編號: 14 12 091 4002 000

水平回焊焊接接線方式(THR)額定電流: ‌11 A插針: 9銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)黑色

har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding
編碼針

har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding

物料編號: 14 95 000 0052 000

聚酰胺 (PA)紅色

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
排針

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

物料編號: 14 13 041 6001 000

垂直額定電流: ‌15 A插針: 4銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
排針

har-flexicon 3,50 MWV-6 GN

物料編號: 14 13 061 4001 000

垂直額定電流: ‌11 A插針: 6銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
排針

har-flexicon 3,50 MWV-3 GN

物料編號: 14 13 031 4001 000

垂直額定電流: ‌11 A插針: 3銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
連接器

har-flexicon 2,54 FPV-3 BK

物料編號: 14 31 031 3101 000

垂直推入彈式簧籠接線額定電流: ‌6 A插針: 3銅合金, 彈簧鋼Sn 界面端液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flexicon 5,08 FPH-6 GN
連接器

har-flexicon 5,08 FPH-6 GN

物料編號: 14 31 061 7102 000

水平推入彈式簧籠接線額定電流: ‌12 A插針: 6銅合金Sn 界面端編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)綠色

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
連接器

har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

物料編號: 14 31 041 7102 000

水平推入彈式簧籠接線額定電流: ‌12 A插針: 4銅合金Sn 界面端編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)綠色

har-flexicon 5,08 FSV-3 GN
連接器

har-flexicon 5,08 FSV-3 GN

物料編號: 14 31 031 7401 000

垂直螺栓接線額定電流: ‌15 A插針: 3銅合金Sn 界面端編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)綠色

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
連接器

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

物料編號: 14 31 041 3101 000

垂直推入彈式簧籠接線額定電流: ‌6 A插針: 4銅合金, 彈簧鋼Sn 界面端液晶聚合物 (LCP)黑色

har-flexicon 3,50 MWV-7 GN
排針

har-flexicon 3,50 MWV-7 GN

物料編號: 14 13 071 4001 000

垂直額定電流: ‌11 A插針: 7銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 5,00 MTH-3 BK
排針

har-flexicon 5,00 MTH-3 BK

物料編號: 14 12 031 6002 000

水平回焊焊接接線方式(THR)額定電流: ‌15 A插針: 3銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)黑色

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
排針

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

物料編號: 14 13 041 4001 000

垂直額定電流: ‌11 A插針: 4銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN
排針

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

物料編號: 14 13 031 7001 000

垂直額定電流: ‌15 A插針: 3銅合金鎳表面鍍錫 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 編碼: 請單獨訂購編碼針。聚酰胺 (PA)綠色

har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
連接器

har-flexicon 2,54 FPV-8 BK

物料編號: 14 31 081 3101 000

垂直推入彈式簧籠接線額定電流: ‌6 A插針: 8銅合金, 彈簧鋼Sn 界面端液晶聚合物 (LCP)黑色

20 (of892)

har-flexicon®


har-flexicon wire connections.psd

采用推入式弹簧笼和 IDC 的快速免工具端接技术可实现现场组装节省时间,无需特殊工具且间距最小。

採用絕緣刺破連接,1.27mm 間距的印刷電路板連接器是市場上最小的現場組裝插頭連接器。

無需特殊工具即可快速輕鬆地連接帶或不帶套管的剛性和柔性單芯。

額外的 SMT 壓緊裝置可確保連接器與印刷電路板的牢固連接。因此,訊號觸點可以免受機械應力的影響,這總體上有助於提高整個系統的可靠性。

插頭連接器與基頻的主動鎖定可實現可靠、抗衝擊和振動的連接。

har-flexicon® 印刷电路板连接器专为自动拾取放置组装工艺而设计,并且可以与其他 SMD 组件一起在回流焊接工艺中进行处理。兩者都簡化了 PCB 組裝並降低了整體製程成本。

对于发光二极管 (LED) 的连接,白色印刷电路板端子和间距为 2.54 毫米的连接器可减少灯具中的阴影。支持 SMT 回流焊的组件非常适合在金属芯印刷电路板上使用,这对于大功率 LED 更好地散热是首选。

har-flexico n® 浩亭的连接器是用于快速连接单导体的微型 SMD 连接器,为工业设备的外围设备与 PCB 之间提供完美的连接。

印刷電路板上的端接元件始終採用可回流焊接的 SMD 技術,這意味著生產中具有明顯的成本優勢。這適用於裝載和焊接。這裡的創新解決方案有助於在 PCB 上創造必要的強度。對此的補充是針對更高電流的產品,從而提供更高規格(1.5 mm² 和 2.5 mm²)、節距增量為 3.50/3.81 mm 和 5.00/5.08 mm 的產品。工业新解决方案这些针对印刷电路板单线连接的新解决方案的主要应用领域是工业自动化以及测量、控制和调节技术(MCR),以及机械工程、电力工程和运输技术。浩亭为所有使用 PLC、驱动器、传感器、执行器和接口子组件等电气和电子设备的行业提供解决方案。因此,浩亭继续沿着 har-flex® 的发展道路,重新思考和优化设备连接技术。對於更高的額定電流,我們提供 10.16/15mm 的接點間距,導線尺寸高達 25mm2.x

更多解決方案和資源


20171113__I4A9174_DIN-hdbp-pcb-Leiterplattensteckverbinder-title.jpg

印刷電路板連接器

了解浩亭 PCB 連接器的完整產品系列。
PCB 連接器

PCB端接

PCB端接技術

觸點類型、觸點數量及其他:選擇合適端接技術的正確標準是什麼?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP防護(接觸防護、防塵、防水)

連接器的外殼、密封和鎖定機制可保護連接不受外部影響,例如機械衝擊、異物、濕度、灰塵、水或其他液體。
IP防護(接觸防護、防塵、防水)

工程數據服務


CAD 資料、產品資料管理器、經銷商可用性、免費樣品更多。

工程數據圖標

了解浩亭工程數據服務,以盡可能最好地支援您的專案。對於我們數位目錄中的每種產品,您都可以找到更多工程數據服務:

更多

  • CAD 資料、資料表和類型表

  • 具有多個屬性的產品選擇器

  • 單獨的資料包

  • 配置和自訂

  • 單獨註釋和降額

  • 免費樣品服務

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料