工業連接器 圓形連接器 系統佈線 PCB 連接器(僅限英文)
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. 聯絡職涯

工業用連接器 / Han®


概述
矩形連接器
矩形連接器
工業圓型連接器
工業圓型連接器
用於特定應用的連接器和電纜組件
用於特定應用的連接器和電纜組件

圓形連接器


概述
公制圓形連接器
公制圓形連接器
工業圓型連接器
工業圓型連接器

板端連接器


概述
PCB 連接器
PCB 連接器
面板安裝
面板安裝
電纜連接器和電纜組件
電纜連接器和電纜組件

工業乙太網路交換機


概述
工業乙太網路交換機
工業乙太網路交換機

按鈕開關


概述
按鈕開關
按鈕開關

電動汽車充電設備


概述
電動汽車充電設備
電動汽車充電設備

電纜組件和散裝電纜


概述
電源和訊號
電源和訊號
Data
Data
線纜
線纜

工具


概述
工具
工具

產業


鐵路
鐵路概覽
自動化
自動化 - 英雄圖像
活力
風力發電機內的浩亭連接器
機械製造
機械
機器人
機器人標題背景
電動汽車技術
AES 板塊圖表 流動性
資料中心
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
半導體製造
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
農業技術
產業 - 農業技術概覽
氫能技術
氫能生態系統概覽

解決方案


客製化解決方案
浩亭客製化解決方案
圆型连接器电缆组件
電纜組件圓形連接器
工業乙太網路解決方案
工業乙太網路解決方案
現場可接線連接器
現場安裝
單對以太網
纜線連接器纜線組件資料連接器單對乙太網路
電磁閥系統
電磁閥系統
行動裝置解決方案
行動裝置解決方案

支援服務


工程資料& 服務
工程資料& 服務
配置器
配置器 桌面前的圖像人物,具有漢配置
Website Training Center
Website Training Center
更多關於數位雙胞胎
數位雙子影像
myHARTING
網站進階階段
新聞通訊訂閱
新聞通訊確認

下載


下載文件
下載
下載管理器(下載產品資料)
下載產品數據
下載證書 - 綜合管理系統
企業社會責任證書
下載聲明書 - 產品合規性
企業社會責任證書

購買產品


透過 myHARTING 直接訂購
透過 myHARTING 直接訂購
尋找經銷商
客戶支援 - 浩亭 1 號工廠 HQT 前部
數位採購(EDI、OCI、WebService)
數位化採購(EDI、OCI、Web 服務)

合作夥伴管理


供應商入口網站
供應商入口網站
一般供應商資訊

科技集團


科技集團
HQT 大樓,埃斯佩爾坎普
歷史
未來需要過去
董事會
家族企業
合作夥伴
合作夥伴關係
對體育的熱忱
我們的運動承諾

浩亭台灣


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
客戶感言
客戶感言
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦的展覽
在台灣舉辦的展覽
浩亭台灣社群媒體
浩亭台灣社群媒體
台灣解決方案重點
台灣解決方案重點
亞太新產品發表 2026
在亞太地區,企業面臨越來越大的壓力,必須更快擴展、更有效率地運作,並符合區域需求——同時維持可靠性與績效。

News Room


News Room
News room
新聞媒體聯絡人
記者聯絡方式
技術雜誌 tec.news
tec.news 第 45 - 49 期

永續發展


我們的責任
我們的責任
我們的企業文化
我們的企業文化
我們的環境
我們的環境
我們的技術
我們的技術
我們的社會承諾
我們的社會承諾
檢舉制度
透過觀察和行動進行保護 - BKMS 舉報系統
下載證書 - 綜合管理系統
企業社會責任證書

品質


綜合管理系統
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
我們的品質要求
HQT 大樓,埃斯佩爾坎普
測試和實驗室
材料分析
我們的社會承諾
我們的社會承諾
我們的環境
我們的環境
下載證書 - 綜合管理系統
企業社會責任證書

聯絡


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭全球
浩亭全球 - 旗幟

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 系列
  3. 浩亭 PushPull

浩亭 PushPull

透過 PushPull 插頭連接器,浩亭提供了易於使用的外殼,可以用於數據、訊號和電源傳輸的不同應用。除了經典的 RJ45 外,此模組化概念也包括訊號、電力傳輸和光學介面連接的連接器面。


PushPull

系列亮點

用於訊號、電源和光纖接口
適用於不同應用的易於使用的外殼
具有挑戰性的環境中乙太網路應用的理想解決方案
堅固的外殼
易於操作
插上電源,點擊即可!

過濾器

產品 321

Relevance
POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

電纜組裝 | POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m

物料編號: 33 53 211 0010 001

兩端預接光纜多模電纜長度: 1 m

1 m
POF CA PPv14met-PPv14met 6,2mm, 1,0m

電纜組裝 | POF CA PPv14met-PPv14met 6,2mm, 1,0m

物料編號: 33 53 211 0010 002

兩端預接光纜多模電纜長度: 1 m

1 m
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

連接器 | HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

物料編號: 09 46 500 3401

母頭壓接針額定電流: ‌16 A插針: 2導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm² 絞線

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

連接器 | PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

物料編號: 09 46 500 4401

母頭壓接針額定電流: ‌12 A插針: 4導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm² 絞線

PushPull V4, compact housing w. clip

不封底安裝底座 | PushPull V4, compact housing w. clip

物料編號: 09 45 545 0042

Compact, 帶鎖板扣, 帶集成密封PushPull材料(上殼/底座): 熱塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

連接器 | PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

物料編號: 09 35 220 0401

連接器 符合AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式絕緣置換連接絕緣位移終端插針: 8鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 材料: 壓鑄鋅鍍鎳防護等級: IP65, IP67

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

連接器 | HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

物料編號: 09 45 545 9012

焊接插座焊接接線額定電流: ‌5 A插針: 10銅合金鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

連接器 | Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

物料編號: 09 35 226 0401

連接器組 符合AIDA, PROFINET-標識:PROFINET O型插頭RJ45絕緣置換連接絕緣位移終端額定電流: ‌1.75 A插針: 4鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 PushPull材料: 壓鑄鋅鍍鎳防護等級: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

連接器 | Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

物料編號: 09 35 434 0401

連接器組 符合AIDA, 帶可變編碼彈片接線額定電流: ‌16 A插針: 5銅合金鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 PushPull夾持範圍: 9 ... 13 mm材料: 壓鑄鋅鍍鎳防護等級: IP65, IP67

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

連接器 | PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

物料編號: 09 46 145 3421

連接器組壓接針額定電流: ‌16 A插針: 2PushPull材料: 熱塑性塑料防護等級: IP65, IP67

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

連接器 | HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

物料編號: 20 82 104 0001

連接器 符合AIDApreLink® IDC 絕緣置換連接公頭插針: 8材料: 壓鑄鋅鍍鎳防護等級: IP65, IP67

PushPull V4, compact housing w/o clip

不封底安裝底座 | PushPull V4, compact housing w/o clip

物料編號: 09 45 545 0043

Compact, 帶集成密封PushPull材料(上殼/底座): 熱塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

連接器 | Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

物料編號: 09 35 002 3003

公頭焊接接線額定電流: ‌16 A插針: 5銅合金鍍銀

Han PushPull Power Base panel w. gasket

不封底安裝底座 | Han PushPull Power Base panel w. gasket

物料編號: 09 35 002 0323

PushPull材料(上殼/底座): 熱塑性塑料黑色

PushPull V4, compact housing vert. jack

不封底安裝底座 | PushPull V4, compact housing vert. jack

物料編號: 09 45 545 0040

Compact, 帶集成密封PushPull材料(上殼/底座): 熱塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

Han PushPull Power L Aida Kupplung

連接器 | Han PushPull Power L Aida Kupplung

物料編號: 61 04 201 1085 01

連接器組 符合AIDA, 聯接彈片接線額定電流: ‌16 A插針: 5銅合金鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 PushPull材料: 金屬防護等級: IP65, IP67

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

連接器 | Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

物料編號: 61 04 201 1084 01

連接器組 符合AIDA, 聯接preLink® IDC 絕緣置換連接額定電流: ‌1.75 A插針: 8鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 PushPull頂出線材料: 壓鑄鋁防護等級: IP65, IP67

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

連接器 | Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

物料編號: 09 35 225 0311

面板安裝套裝 符合AIDA額定電流: ‌1.75 A插針: 8鎳表面鍍金 界面端PushPull材料: 壓鑄鋅鍍鎳防護等級: IP65, IP67

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

連接器 | Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

物料編號: 09 35 433 0401

連接器組 符合AIDA, 帶固定編碼彈片接線額定電流: ‌16 A插針: 5銅合金鎳表面鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端 PushPull夾持範圍: 9 ... 13 mm材料: 壓鑄鋅鍍鎳防護等級: IP65, IP67

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

連接器 | PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

物料編號: 09 45 145 1521

連接器組刺破接線插針: 8PushPull材料: 熱塑性塑料防護等級: IP65, IP67

20 (of321)

PushPull設備連接技術


不論是監控製程技術系統、電信設備或交通技術的攝影機系統,都是在戶外嚴苛作業環境中使用乙太網路應用的理想解決方案。它們都暴露在陽光、風吹雨打下,在沿海地區仍暴露在鹽霧中。這方面不容小覷,尤其是離岸風電場。現代風力發電廠的樞紐高度已超過 100 公尺,因此需要一種替代銅纜線的乙太網路連接到轉子頭部,因為銅纜線在 100 公尺傳輸距離內所需的頻寬有限。在這些應用案例中,連接的保護尤其重要,因為這裡使用了光纖。眾所周知,光學連接比電連接對污染更敏感。對於此類應用案例,V4 PushPull 外殼還可以配備光纖插入件。

和行動


在自動化和裝置建置領域中,越來越多的設備配備了觸控面板和螢幕來進行操作,而這些設備的視訊訊號之前是透過乙太網路介面連接的。為了避免這種多次轉換的迂迴路線,並能直接傳輸視訊信號,V4 也提供顯示器連接埠配接面。因此,現代 HMI(人機介面)可以直接處理視訊訊號。所有產品的共同點是堅固的外殼和易於操作。插上電源,點擊即可!

老大哥


多年來,模組化思維已深深嵌入機器人概念中。根據應用目的,設備和工具必須能夠快速且輕鬆地連接。In particular in automotive production, the big brother of the PushPull V4 is useful here: the PushPull Variant 14. In robotics, designs with a zinc pressure die-cast housing are the preferable option. 它們甚至可以承受最嚴格的壓力測試,可靠地防止 EMC,並且可以毫無問題地承受車身線路中的焊珠。但是,如果機器人接下來要執行另一項任務呢?顯然,硬接線在這裡完全不合適。機器人的改造必須以簡單、快速且可靠的方式進行。PushPull V14 沒問題!大型的 PushPull 也提供了適合的連接器面,無論是乙太網路、訊號、電源或長距離的光纖,都有許多插入點。

強者第三


為了讓電源連接變得簡單,浩亭還提供 Power L 版本的 PushPull 連接器。鋅壓鑄外殼也能提供最佳保護,防止不利環境的影響和損壞,但也能像 V4 和 V14 這兩款變體一樣,透過插拔和斷開輕鬆連接。在 24V 電壓下最高可達 16A,也能為高耗能的應用提供合適的效能。他對 AIDA 的遵從揭露了他在汽車生產機器人領域的根基。單擊一下,電源打開。

更多解決方案和資源


Mini PushPull ix 工業級

迷你 PushPull ix Industrial®

了解迷你推拉 ix Industrial® Gbit 乙太網路介面。
更多資訊
電纜連接器

電纜連接器

了解浩亭電纜連接器和組件的完整產品系列。
更多

工程數據服務


CAD 資料、產品資料管理器、經銷商可用性、免費樣品更多。

工程數據圖標

了解浩亭工程數據服務,以盡可能最好地支援您的專案。對於我們數位目錄中的每種產品,您都可以找到更多工程數據服務:

更多

  • CAD 資料、資料表和類型表

  • 具有多個屬性的產品選擇器

  • 單獨的資料包

  • 配置和自訂

  • 單獨註釋和降額

  • 免費樣品服務

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料