能源轉型正在順利進行,尤其是在歐盟。我們日常生活中越來越多的領域正在變得電氣化。但電動車電池在使用壽命結束後會發生什麼事呢?這個問題將由具有清晰願景的新創公司的創意來回答。
這家新創公司有一個明確的使命:“將所有電動車電池升級改造為負擔得起的電力系統,以避免氣候變遷並保護寶貴的資源。”
該公司管理電池生命週期的各個層面,在升級回收維修設計、電池管理和電力電子產品以及驗證和認證、預測性維護和電池回收方面擁有專業知識。
以電動車 (EV) 電池為基礎的多種經過全面認證的第二生命動力解決方案,可提供燃料發電機和推進系統的永續替代方案、減緩氣候變化、創造經濟機會並改善生活品質。
其影響是累積性的: 每取代一個燃料發電機或推進系統,就能為電動車電池提供有價值的二次生命應用,同時取代碳密集技術,從而促進循環經濟。
該系統連接到雲端,提供智慧電池監控和預測功能,以確保最佳效能和系統壽命。
電影業燃料發電機的可持續替代品
電動車電池的第二次生命
無需佈線的模組化“即插即用”解決方案
行動電池解決方案需要提供簡單且適應性強的操作,以確保各種應用的高度靈活性。因此,能夠堆疊電池模組來修改容量是系統開發過程中的強制性要求。
面臨的挑戰是找到一種無需特殊工具或額外電纜即可安全連接和斷開電池的方法。經過初步討論後,很明顯的是,用於盲插的插座解決方案將是連接電池的最佳方法,可確保在單一介面內進行電池監控的資料傳輸。
所選用的基座框架適用於無數不同排列的連接器模組,這些連接器模組來自超過 100 種產品系列,可傳輸從電源、訊號、資料到壓縮空氣等不同媒體。對接框架的浮動側以及引導元件在插入過程中提供了必要的靈活性和安全性。手指保護觸點確保安全。
類似積木的系統受益於 Han-Modular® 實現的高度模組化
客戶利益一目了然:
浩亭工程支持 在平等的基礎上製定最合適的解決方案
高彈性 透過「即插即用」方式連接和斷開電池,無需佈線
面向未來 由於無數不同的佈置,來自超過 100 個連接器模組的產品系列,用於傳輸電力、訊號、數據甚至壓縮空氣
安全電池堆放 透過手指保護觸點確保
我們開始與浩亭合作的主要原因是,我們從一開始就得到了技術開發方面的全面支援,幫助我們找到解決沿途所有問題的方案。
Joscha Winzer
技術主管,betteries
體驗適用於戶外解決方案的新型 Han® IP65/67 對接框架