半導體製造基板連接
在半導體無塵室的純淨環境之下,是 subfab 和關鍵基礎設施層,內含配電裝置、真空泵、減排系統、冷凍機和氣體輸送裝置等機器。這些系統對於維持製程完整性、安全性及正常運行時間是不可或缺的。可靠的電源、資料和訊號連接對於確保這些機器無縫運作並與上方無塵室中的工具可靠溝通至關重要...
可靠的電力供應可讓晶圓廠的基礎設施保持在線。
子晶圓廠是半導體製造的真正統籌所在,其複雜性可媲美晶圓廠本身。除了支援製程工具和設備之外,subfab 系統對於確保晶圓廠的效率和安全性也非常重要。
在 subfab 中,提供高速資料傳輸和可靠配電的連接解決方案是支援關鍵任務設備和系統的關鍵。
數十億美元的利害關係:建造一座尖端晶圓廠的成本可能高達 100 億至 200 億美元,因此正常運行時間和可靠性是不容商榷的。
能源密集型作業:一座晶圓廠每小時可消耗100 兆瓦或更多的電力,相當於一個小城市的電力。
數以千計的系統需要管理:subfab 包含真空泵、氣體輸送、化學系統、冷卻和其他關鍵基礎設施,所有設備都是全天候協調運作。
浩亭的連接器產品組合就是針對這種環境而設計的:
隨插即用的彈性,可簡化安裝程序並縮短停機時間
結構堅固,可持續提供高電壓和電流
客製化電纜組件,滿足您特定的電源、足跡和環境需求
基板連接應用
電源傳輸
滿足永無止境的需求,提供更多、永遠在線的高壓電力。
如果一個 subfab 是半導體製造的大腦,則配電裝置 (PDU)就像是神經中心,將能量傳送到數以千計的元件,而這些元件必須隨時保持完美同步運作。
一個小時的電源中斷就可能導致晶圓廠損失 數百萬美元 的生產力,因此電源連接器必須能夠承受連續使用而不影響效能。
浩亭的
真空系統
壓力下的精準度。
真空系統可調節壓力、去除污染物,並在多個腔室中實現精確的環境控制。這些系統必須持續 無瑕疵地運作 ,以支援無塵室和晶圓生產。
真空泵、閥門和感測器必須與主控系統進行即時通訊。
照明、暖通空調 & 安全系統
連接器使照明、暖通空調和安全系統更加高效,對節能和營運效率做出了重大貢獻。
連接器具有快速連接和斷開功能,方便安裝和更換照明和 HVAC 組件。這減少了維護活動期間的停機時間,確保系統保持運作並且不會因長時間停機而浪費能源。
其他好處包括:
✓ 連接器的適應性提供設計彈性和未來修改,無需重新佈線或系統大修
✓智慧型連線可進行即時監控與調整,以最佳化能源使用量
✓ 連線效能可提高效率與可靠性,進而改善正常運作時間並節省公用事業成本
✓ 高效的系統可減少設施的碳足跡,符合永續發展的目標和法規
更多半導體資源
在半導體製造的狹小空間內提供更好的連接性
從智慧型手機和智慧型手錶到自動駕駛汽車和 AI 伺服器,半導體晶片在各式裝置中隨處可見。為了跟上這些晶片的需求,半導體製造設備必須在不需要現有設備的情況下生產更多的晶片。
要在不擴大設備佔地面積的情況下提高產量,需要更聰明、更高效的機器。
模組化連接器可簡化複雜性。 就像 HDMI 取代消費性電子產品中的 RCA 纜線一樣,模組化工業連接器將多種功能整合到單一介面中。