浩亭台灣


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
客戶感言
客戶感言
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦的展覽
在台灣舉辦的展覽
浩亭台灣社群媒體
浩亭台灣社群媒體
台灣解決方案重點
台灣解決方案重點
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
浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 單對以太網

單對以太網


纜線連接器纜線組件資料連接器單對乙太網路

單對乙太網路簡易說明

您的快速入門指南: 透過我們的免費電子書和短片了解單對乙太網路。

檔案下載

T1 Industrial - 單對乙太網路


單對乙太網路連線符合 IEC 63171-6
支援工業物聯網應用
數據線供電 (4 A / DC 60 V)
高達 10 Gbit/s
360°屏蔽
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

僅透過一對銅線傳輸乙太網路。SPE 是將現場設備連接到乙太網路的完美技術。單對乙太網路技術速度快、節省空間、成本效益高,而且可立即導入。簡單的感測器、攝影機等配備乙太網路介面,讓 SPE 成為整合式工業和 IIoT 等主題的驅動者。

可作為: 電纜連接器 | 電纜組件 | 裝置端

單對乙太網路標準


雲端與現場層級之間的無障礙資料傳輸 - 單對乙太網路正在改變工業通訊。要普及 SPE 技術,裝置、纜線和連接器的相容性是重中之重。國際標準化保證了這一點。

IEC 63171-6

隨著 IEC 連接技術標準委員會 SC 48B 於 2020 年 1 月發表 IEC 63171-6,單對乙太網路標準已經定案。配合面標準 IEC 63171-6 T1 工業風格是浩亭 早在 2016 年就向 SC 48B 提交的第一份單對以太網配合面標準。该标准的发布为用户基于单对以太网的面向未来的 IIoT 网络提供了可靠的投资基础。IEC 63171-6(工业风格)是一个完整的标准文件,包含所有必要的规范和测试序列,已纳入 ISO/IEC 11801-x 系列结构化布线标准中的当前 SPE 布线标准。

在 ISO/IEC 11801 文件中實施 SPE 是非常重要的,因為只有在此標準中,佈線通道才會以所有必要的參數 (長度、連線數量、頻寬和完整的傳輸參數,包括 NEXT、FEXT、遮罩特性等) 來描述,並與環境 - MICE 相關,因此可以在安裝後進行量測驗證。

此元件標準與連接器和電纜的連結,為 SPE 的所有使用者提供了建造和測試適當傳輸連結的明確指引。

舉例來說,原則上可以使用 ISO/IEC 11801-3 Amd.1 所描述以外的佈線元件,但如此一來,這些元件就不再符合標準,並有不相容和功能喪失的風險。因此,ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 和 TIA TR-42 在 2018 年初啟動了國際遴選程序,以定義統一介面。這兩項選擇程序是由 IEEE 802.3 共同發起,要求 ISO/IEC 和 TIA 提出 SPE 媒體依賴介面 (MDI) 的建議。

超過 20 個國家的專家委員會參與了這個遴選過程。經過這個選擇過程後,以浩亭 T1 Industrial 的提案為基礎,符合 IEC 63171-6 的接合面已廣為工業和工業相關應用所接受 (M2I2C2E2 和 M3I3C3E3)。

有關其他 SPE 標準的資訊,請參閱常見問題。

更多資源


浩亭、Sick 和 B&R 合作推動機器人數位化技術

浩亭、Sick 和 B&R 合作推動機器人數位化技術
SPE 視訊 一覽 IEW 3

視訊: SPE 一覽

了解單對乙太網路的潛力以及要通過的挑戰。
更多資訊
SPE 視訊設計挑戰賽 IEW3

視訊:頒發先驅獎

瞭解 SPE Design Challenge 2023 的優勝申請。
視訊:設計挑戰
SPE 視訊 POE IEW3

視訊: 聚光 PoE

瞭解如何設計具有乙太網路供電 (PoE) 的千兆乙太網路介面。
視訊: PoE

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料