簡化控制櫃的安裝
如果系統不再以傳統的開放式電纜末端方式交付,機器製造商可以在安裝過程中節省大量的時間和精力。因此,一家活躍於全球的製藥產品專用機製造商為其機器配備預裝電纜線束,並使用連接器直接連接至控制櫃。這可避免接線故障,並將安裝時間縮短 30% 以上。
"超過 80% 的特殊用途機器都是出口的。然而,在現場安裝和試運行期間,往往缺乏合格的人員。SUATEC GmbH 營運經理 René Heiden 在描述國際建築工地上的典型安裝挑戰時表示:「如果有人必須額外出差以排除接線故障,這將會是非常昂貴的。
SUATEC GmbH 擁有 50 多名員工,為製程和工廠技術創造自動化和工程解決方案。這也包括專用機器製造商的控制櫃結構。" 機器連接至由 50 條獨立電纜組成的電纜線束。每條電纜都有另外 4 到 25 條獨立的股線,這些股線必須在現場剝離、裝上接點和接線。這就是錯誤發生的地方。SUATEC 工程經理解釋說,機器製造商希望透過預裝連接器來簡化佈線,從而避免這種情況發生。
將預先組裝好的電纜線束直接插入控制櫃
Guido Steenbock(浩亭,左)和 Rene Heiden(SUATEC GmbH,右)在聯合項目上。這家特殊用途機器製造商希望簡化佈線,並提供預先組裝好連接器的系統。
從每台機器到控制櫃之間都有大量的連接,並因此產生大量的連接器,這是一項挑戰。SUATEC GmbH 與連接器專家浩亭合作開發了一種可直接在控制櫃內佈線的電纜線束方式。控制櫃配有專用電路板。它取代了帶有 200 個獨立低電壓觸點的端子排。低壓電纜現在直接連接至電路板。此 PCB 隨附預先組裝好的轉接頭,可直接插入浩亭工業連接器的觸點。浩亭也提供預先組裝好的電纜線束以及不鏽鋼板,搭配表面安裝的外殼以安裝連接器。此解決方案也省去了控制櫃牆面上的介面及大部分的內部接線。
"為控制櫃特別開發的預組裝電纜、不銹鋼板、電路板、連接器和機器內連接的適當電纜長度,都是浩亭的專案。此類客製化解決方案由浩亭客製化解決方案 (HCS) 專門部門開發。浩亭的銷售工程師 Guido Steenbock 解釋說。
我們與浩亭的合作非常緊密順暢,以確保機器準時交貨。我們從來沒有一個案例無法快速且令人滿意地解決問題。
Rene Heiden
Suatec GmbH
特殊用途機器製造商 SUATEC GmbH 與浩亭銷售部門就控制櫃項目進行了初步洽談。之後,我們與 HCS 的專案工程部門釐清了元件的技術要求和規格,討論了概念,製作了樣品,並最終測試了試用系列的原型。發佈後,進行了最後的電氣和 EMC 測試。
安裝時間縮短 30% 以上
對於特殊用途機器製造商而言,預先組裝的電纜線束與安裝的接頭是一項重要的優勢。省去端子排並直接連接至電路板,200 個觸點不再需要單獨接線。電纜可串聯製造,並已配備連接的連接器。"因此,一切都在現場為組裝做好準備。電纜的組裝不再複雜。SUATEC GmbH 的工程經理在列舉其優點時表示:「這至少減少了 30% 的組裝時間。工程經理認為,標準化和品質保證的解決方案所提供的穩定品質是另一項優勢。這可以防止接線故障,節省時間和金錢。
"特殊用途機器製造商認為,電纜組裝、連接器以及不鏽鋼板和電路板等元件必須來自同一來源。浩亭公司的 Guido Steenbock 補充說,所有部件都由 HCS 進行匹配和測試。來自 SUATEC GmbH 的 René Heiden 認為緊密的合作非常重要:"我們與浩亭的合作非常緊密且順利,以確保機器準時交貨。我們甚至沒有一個案例無法快速且令人滿意地解決問題"。
SUATEC GmbH 擁有 50 多名員工,為製程和工廠技術創造自動化和工程解決方案。這包括軟體開發、可視化和控制系統以及控制櫃建造。公司位於距漢堡約 50 公里的 Büchen。SUATEC 的服務範圍包括控制系統、自動化解決方案和工程設計,適用於釀酒和乳品技術、能源和熱能技術、食品和製藥工業以及其他工業自動化應用。