端接技術
最常見的端接技術可以組裝成Han® 連接器。可以使用特殊的插入件和接點來匹配特定的電線端接技術。選擇正確的端接技術主要取決於電纜類型、電纜截面以及接點的數量和類型。此外,所有端接類型針對不同的生產條件提供不同的優勢。
在我們的網路研討會「端接技術與工具」中體驗所有端接技術
壓接端接
壓接端接
由於適合快速接線,因此非常適合大批量連接器的預組裝
使用適當的壓接工具,可以獲得一致的壓接品質和優異的耐腐蝕性能,幾乎可與冷焊相媲美
由於接觸密度高,只需要很少的空間
操作影片
螺絲端接
螺絲端接
操作簡單直觀
無需任何特殊工具即可現場安裝
帶電線保護的螺絲端接,也可用於絞線
操作影片
Han-Quick Lock®
Han-Quick Lock® 端接
將彈簧端接技術的可靠性和易於操作性與壓接端子的最小空間要求相結合
無需任何特殊工具即可現場安裝
絞合線可以快速端接
操作影片
軸向螺絲端接
軸向螺絲端接
將螺絲端接技術的簡單處理與壓接端子的最小空間要求相結合
無需任何特殊工具即可現場安裝
適用於大截面細絞線
操作影片
籠式夾端接
籠式夾端接
操作簡單方便,無需任何特殊工具
適用於 0.14 至 2.5 mm² 的實心線和絞線;隨著導體橫截面的增加,夾緊力更高
出色的功能安全性:接線能夠抗振動/衝擊,並且具有一致的低電壓降
操作影片
Han® ES 壓機
Han® ES Press 快速端接技術
免工具快速端接技術
整合插件跳線
安裝時間縮短高達 50%
操作影片
IDC端接技術
IDC 終止
連接快速簡便,無需焊接、擰緊或剝線(LSA 技術)
適用於實心線材,特別是那些橫斷面較小的線材
更多資訊
工業連接器 Han® - 技術訊息
.pdf - 2 MB