Mobilità elettrica

Prodotti

HARTING Automotive progetta e produce equipaggiamento per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in. I nostri prodotti dispongono di tutte le omologazioni e dei certificati rilevanti per i relativi settori di mercato e per tutti i requisiti normativi del mondo.

Soluzioni per tutti i settori di mercato rilevanti

HARTING Automotive offre cavi di ricarica per gli standard di tutto il mondo, per ricarica in CA, corrente trifase o corrente continua, da 230 a 1000 Volt. Queste includono cavi di ricarica modo-2 (con monitoraggio integrato della temperatura e rilevamento della CC di guasto) e modo-3 in numerose versioni.

Un'ampia gamma di prodotti

I cavi di ricarica di HARTING Automotive sono disponibili in numerose versioni adatte alle interfacce di ricarica in CA standardizzate di tutto il mondo e alla ricarica CC high-power con CCS Combo e sono quindi in grado di adattarsi ai tre diversi tipi di connettori presenti oggi sul mercato mondiale. Varianti speciali possono essere utilizzate come set di cavi interscambiabili per l'impiego con caricatori "in-cable" (IC-CPD).

È possibile fornire i connettori e i cavi di ricarica anche con un design specifico definito dal cliente, indipendentemente da marchio, colore e percezione aptica.

Cavo di ricarica per stazione da parete e Mode 2

Con connettore di ricarica veicolo tipo-2 per collegarsi ai cavi di ricarica Mode 2 o alle stazioni di ricarica da parete.

Omologazioni:

  • VDE / CE

 

Con connettore di ricarica veicolo tipo-1 per collegarsi ai cavi di ricarica Mode 2 o alle stazioni di ricarica da parete.

Omologazioni:

  • UL / CE 
  • JET | PSE / CE

 

Con connettore di ricarica veicolo tipo-GB/T per collegarsi ai cavi di ricarica Mode 2 o alle stazioni di ricarica da parete.

Omologazioni:

  • CQC

Cavo di ricarica Mode 3

Cavo di ricarica Mode 3 per colonnine di ricarica pubbliche.

  • Versione con connettori tipo-2
  • Versione con connettori tipo-GB/T
  • Versione personalizzata (da tipo-2 a tipo-1)

Cavo di ricarica veicolo COMBO-HighPower

Cavi di ricarica Combo tipo-2 per collegarsi a stazioni di ricarica veloce.

  • Fino a 200 kW di potenza (200 A / 1000 V)
  • Resistenza di contatto minima, sezione ridotta
  • Gestione ottimizzata del calore (no superfici calde)
  • Design funzionale e compatto dell'involucro, con eccezionale percezione aptica e maneggevolezza

Ladesteckdose Typ-2

AC-Ladesteckdose zum Laden von Elektrofahrzeugen

  • Einbau in eine AC-Ladestation / Wallbox
  • Zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom für den europäischen Markt
  • Einsatz von Ladekabeln mit Typ-2-Ladestecker nach IEC 61851-1 und IEC 62196-2

Presa e connettore per punto di collegamento

Per IC-CPD e stazioni di ricarica da parete.

  • Utilizzabile con i caricatori portatili
  • Universale
  • Protezione contro il contatto accidentale conforme ai requisiti UL/VDE
  • Design personalizzato

Accessori per la mobilità elettrica

Accessori per la mobilità elettrica

  • Porta-connettore per cavi di ricarica tipo-2
  • Identificazione a mezzo etichetta gel
  • Montaggio anteriore
  • Facili operazioni di aggancio e sgancio con una sola mano

Volete saperne di più?