產品

應用示例

HARTING Automotive 面向汽車和工業系列規模使用開發和生產定制解決方案。我們的產品因其最可靠的功能、最高的質量和出色的耐用性而在普通或特殊的螺線管應用中脫穎而出。 

切換

例如,可切換發動機支架應用具有必須滿足的苛刻環境和聲學要求。在這個領域,HARTING Automotive 提供堅固的封裝和包覆成型系統,其具有多種觸點,可滿足不同的力-位移要求並具有較長的使用壽命。

我們優越的螺線管系統可確保改善駕駛舒適性、振動處理和噪音特性。

觸發

對於碰撞主動響應頭枕:大批量生產的可逆系統提供安全、快速的觸發。這種能力確保了出色的功能可靠性,同時還可確保出色的穩健性。在這些封閉系統中,螺線管線圈完全被外殼封閉。

這樣可以達到對使用壽命和防護等級最苛刻的技術要求。可以實現多種接觸選項和力-位移特性。

鎖定

對於自動換檔:車輛內部的聲學要求尤其苛刻。這對我們的螺線管系統來說不是問題。根據具體應用,可以實現各種接觸系統和力-位移特性。

螺線管可以鎖定自身以抵抗高橫向力;它們可以實現為開放和封閉系統。

互鎖

對於點火鎖:單穩態和雙穩態系統滿足非常高的聲學要求,並支持大量的開關循環。開放式提升螺線管具有僅部分包圍螺線管線圈的螺線管。

根據從電樞輸出的力的方向,在拉動和推壓操作之間進行區分。使用電磁力實現從行程開始到行程結束的線性運動。使用外力或彈簧進行複位。

觸覺反饋

對於觸摸板:HARTING Automotive 的電磁體可用於實現非常精確的力-位移特性。

電磁執行器滿足對錶面質量的最高要求。它們具有快速運行/停止響應、低摩擦和高頻率的特點。 

定制電纜組件

對於空氣懸架:HARTING Automotive 還可組裝定制的電纜線束。如果有特定的 IP 防護等級要求,我們可以設計和製造密封件和墊圈,以符合客戶的應用。使用我們的許多全自動壓接機,可以滿足任何接觸要求。

各種工業應用

分離、提升、降低、關閉、打開、保持、解鎖、鎖定:HARTING Automotive 的定制電磁系統因其出色的導電性和可靠性而在各種應用和工業領域中脫穎而出。 

希望了解更多信息?