Produkte & Lösungen
Han® 1A Systemverkabelung für Signalübertragung
Vorkonfektioniert und universell einsetzbar auf kleinstem Bauraum
Die Miniaturisierung ist eine stets präsente und aktuelle Herausforderung in der Industrie. Immer kleinere Antriebe, zum Beispiel im Maschinenbau oder der Robotik erfordern immer kompaktere Schnittstellen.
Nur noch „Plug-and-Play“ – fertig!
Der kleinste Steckverbinder im Han®-Portfolio ist der Han® 1A. Zwar ist er für die Konfektionierung „im Feld“ bestens geeignet, oft aber sind die Arbeitsbedingungen vor Ort nicht optimal für eine sichere Verarbeitung. HARTING rundet hier das Angebot mit vorkonfektioniertem Systemkabel ab.
Kundenspezifisch vorkonfektioniert, mit industrietauglicher PVC-Leitung und nach den hohen HARTING Qualitätsrichtlinien getestet, heißt es für den Anwender nur noch „Plug-and-Play“. Somit gelingt die Verbindung kompakt, schnell und ohne das Risiko von Verdrahtungsfehlern, welche in der Feldkonfektionierung schnell mal passieren können.
Die Signalübertragung beträgt 6,5A und 50V. Alle Systemkabel erfüllen die Schutzart IP65 in gestecktem Zustand.
Anwendung findet die Han® 1A Systemverkabelung unter anderem in Heizungen, Lüftern, Kontroll-Terminals und industrieller Beleuchtung, an kleinen Motor-Antrieben, Schwingförderern und Förderbändern, sowie an Verbindungen innerhalb von Schaltschränken.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Kabelkonfektionen zu 100% getestet
- leichte und kompakte Steckverbinder
- hohe Flexibilität
- Reduzierung von Installationszeiten
- Kostenreduzierung
- spezial PVC-Kabel
- Ausführung: 12-polig (6,5A/50V)
- Schutzklasse IP65
Han® 1A als umspritzte Variante
Mit der umspritzten Variante für die Han® 1A Signal Systemverkabelung, folgen wir dem Trend der Miniaturisierung. Die kompakten und robusten Systemkabel übertragen bis zu 6,5 A und 50 V Leistung und erfüllen die Schutzart IP66/67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Lösung. Unter höchsten Qualitätsstandards geprüft sind die vorkonfektionierten Systemverkabelungen per "Plug & Play" einsetzbar.
Ihre Vorteile im Überblick:
- robuste Bauweise und geeignet für das industrielle Umfeld
- aufgrund der Schutzart IP66/67 hoher Schutz gegen Wasser und Staub
- umspritzte Kabelkonfektion
- Zeitersparnis bei der Installation dank „Plug & Play“ Lösung