Gleichspannungsnetze in der Industrie

Angesichts aktueller technologischer und gesellschaftlicher Trends bietet die Nutzung von Gleichstromnetzen Potenziale für eine energieeffiziente und resiliente Industrieumgebung. HARTING unterstützt die Entwicklung mit passenden Lösungen.

Mehr Effizienz durch Direktnutzung und Rückgewinnung von Strom

Um Strom aus Wind- und Sonnenenergie im Wechselstromnetz nutzen zu können, müssen Versorger die Energie über mehrere Stufen aufwendig umwandeln. Auf der Verbraucherseite kommt mit der zunehmenden Automatisierung zugleich immer mehr Halbleiter-Elektronik zum Einsatz – der Bedarf an Gleichstrom wächst dadurch. In Gleichspannungsnetzen sind Versorger- und Verbraucherseite aufeinander abgestimmt: Die Kosten zusätzlicher Transformationen entfallen, Wandlungsverluste werden verringert und die Energieeffizienz der Industrieanlagen steigt.

In Wechselstromnetzen bleibt die Bremsenergie von Motoren meist ungenutzt, da eine Rückgewinnung der Energie (Rekuperation) aufwendig ist. In Gleichspannungsnetzen ist Rekuperation einfacher. Die zurückgespeiste Energie kann direkt von anderen Verbrauchern am Netz verwendet oder gespeichert werden. Modelle haben gezeigt, dass durch Einsatz von Gleichspannung und Rekuperation die Energieverluste im Netz um 2-4 % reduziert werden können.

Batteriespeicher erhöhen Resilienz

In Versuchsanlagen konnten im Gleichspannungsnetz 80 % der Lastspitzen mithilfe von Batteriespeichern reduziert werden. Die Speicher übernehmen bei Ausfall des Versorgungsnetzes auch die Versorgung von Industrieanlagen. Gleichspannungsnetze ermöglichen wirtschaftliche Batteriespeicher und erhöhen die Resilienz von Industrieumgebungen.

Lösungen für den Wandel

HARTING gestaltet den Wandel zu Gleichspannungsnetzen in der Industrie aktiv mit und entwickelt gemeinsam mit Partnern Lösungen. Beispielsweise wird schon heute der Einsatz von DC-Batteriespeichersystemen mit dem Steckverbinder Han® S connector vereinfacht. Im HARTING Portfolio für Maschinen und Anlagen entstehen außerdem Lösungen für den bidirektionalen Stromfluss mit besonderem Augenmerk auf den Schutz der Anwender.

Get in touch
Tarek Spreen
Produktmanager Han® Steckverbinder, HARTING Electric GmbH & Co. KG