Productos y soluciones
Cableado PULS FIEPOS para suministro de potencia descentralizado
Soluciones personalizadas de un solo proveedor
La construcción de aparamenta e instalaciones requiere sistemas modulares y versátiles. En este caso resulta eficaz la descentralización de los componentes del sistema. Esto facilita las tareas de mantenimiento y permite ampliar los sistemas con facilidad. Sin embargo, hasta ahora el suministro de potencia ha supuesto un obstáculo en el camino hacia una descentralización consistente. Otras funciones, como la distribución selectiva de potencia, la protección con fusibles y la monitorización del estado, también reciben ahora mayor atención.
PULS GmbH, con alrededor de 1.300 empleados en todo el mundo, está especializada en la producción a gran escala de fuentes de alimentación. Para las fuentes de alimentación conmutadas y descentralizadas PULS FIEPOS, HARTING ofrece una cartera de soluciones de cableado prefabricadas que garantizan que el suministro de potencia sea versátil, modular y descentralizado.
Estrecha colaboración durante el desarrollo de los productos
La variada gama de conectores de HARTING incluye interfaces para la transmisión de señales y potencia. Estos conectores premontados y probados son adecuados para fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas, salida de potencia de corriente continua, así como transmisiones de señales y comunicaciones. HARTING también ofrece conectores en el lado del cable como un juego de conectores para montaje in situ.
La cooperación entre HARTING y PULS ha dado como resultado el descubrimiento conjunto y la implementación eficiente de una solución específica para el cliente basada en sus requisitos y problemas. La estrecha colaboración, incluso durante el desarrollo de los productos, constituye la base del éxito en el desarrollo de una configuración de conectores adecuada.
Entrada de potencia de corriente alterna
Los conectores Han-Compact® premontados y varios conectores redondos están disponibles para alimentación monofásica y trifásica (entrada de alimentación de corriente alterna). En función de la variante FIEPOS, están disponibles los modelos Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 con codificación S y conjuntos de cables de 7/8".
Salida de potencia de corriente continua
Para la salida de potencia de corriente continua, se utilizan conjuntos de cables con Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 con codificación L y diversas variantes de 7/8".
Transmisiones de señales y comunicaciones, monitorización del estado
El conector circular M12 con codificación A se utiliza para las transmisiones de señales y comunicaciones, así como para la monitorización del estado. Los cableados M12 con codificación A forman parte de nuestro programa de cables personalizados para el proyecto FIEPOS.