Découvrez notre gamme de produits
Produits et solutions pour les machines
Voici l'ensemble des produits et solutions que nous avons développés pour le secteur de la machinerie.
Découvrez la gamme : Har-port | Han® 1A | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC | preLink®
Har-port
Han® 1A | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC | preLink®
- Différentes interfaces : RJ45, USB type A,B mini-B, audio jack, vidéo HDMI
- Un design épuré
- Coloris : noir, argent, blanc
- Etanchéité IP65 / IP67k
- Simplicité de montage
Han 1A
Har-port | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC | preLink®
- Solution modulaire
- Miniaturisation 30 % plus petit que le Han 3A
- Insert blindé
- Résistant aux choc et vibrations
- Transmission de données CAT. 6A jusqu'à 10 Gbit
- Indice d'étanchéité IP65
- Température ambiante : -40°C à + 85°C
Han F+B
Har-port | Han® 1A | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC | preLink®
- Certifié Ecolab
- Connecteur puissance | signal | données
- Capots et embases en polypropylène
- Très bonne tenue aux températures extrêmes
- Design facilitant le nettoyage
Ha-VIS eCon
Har-port | Han® 1A | Han® F+B | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC | preLink®
- Version Plate ou Slim
- Consomme peu d'énergie
- Compatible avec les réseaux Ethernet industriel standards
- Variantes avec ports PoE / PoE+
- Ultra fiable avec un MTBF élevé
- Optimisé pour la vision industrielle
- Miniaturisation avec la connectique ix Industrial®
Cordons Ethernet Industriel
Har-port | Han® 1A | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC | preLink®
- Cordons conçus pour les environnements sévères
- Cat.6A : 10 Gbit/s - 500Mhz
- Varioboot : connecteur orientable
- Version Pushpull : accès à l'ergot de verrouillage non nécessaire
- Coloris : noir, gris, rouge, jaune, vert, bleu, orange
Cordons M8 - M12 - M23
Har-port | Han® 1A | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | IDC | preLink®
- Connecteur puissance | signal | données
- Ethernet Cat.5 : M8-D, M8-P, M12-D
- Ethernet Cat.6A : M12-X
- Câbles flexibles et robustes
Solutions IDC - Auto dénudant -
Har-port | Han® 1A | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | preLink®
- Longueur du cordon adaptée à la configuration de la machine
- Auto-dénudant
- Raccord sans outillage
- Câblage rapide
Technologie PreLink®
Har-port | Han® 1A | Han® F+B | Switches Ha-VIS eCon | Cordons Ethernet Industriel | Cordons M8 - M12 - M23 | IDC
- Longueur du cordon adaptée à la configuration de la machine
- Résout les problèmes de passage de câbles
- Solution modulaire
- Câblage rapide