Produits et Solutions

Connecteurs circulaires

Les connecteurs circulaires font appel à différents codages pour assurer l'alimentation électrique ou les tâches liées aux interfaces de données. Alors que la variante classique est équipée d'une vis capuchon, HARTING a équipé ses connecteurs M12 d'un mécanisme de verrouillage PushPull plus moderne et plus rapide.

La version métrique des connecteurs circulaires joue un rôle important dans les techniques de raccordement industrielles. Le choix du type de raccordement dépend généralement de la taille des connecteurs et de ses dimensions métriques. Dans ce domaine, les tailles M8 et M12 sont les modèles les plus connus. Les connecteurs circulaires font appel à différents codages pour assurer l'alimentation électrique ou les tâches liées aux interfaces de données. Alors que la variante classique est équipée d'une vis capuchon, HARTING a équipé ses connecteurs M12 d'un mécanisme de verrouillage PushPull plus moderne et plus rapide.

Le M12, un connecteur doté à l'origine d'un verrouillage à vis, est utilisé par HARTING avec succès depuis deux ans déjà comme variante PushPull pour les applications dans le domaine des transports. Cette réussite a démontré le succès de la stratégie du spécialiste allemand des connecteurs, si bien que HARTING propose aujourd'hui l'ensemble du portfolio de connecteurs M12 circulaires avec la compatibilité PushPull. Cette innovation contribue à ce que les connecteurs, les prises, les traversées de cloisons, les raccordements de cartes de circuits imprimés et d'autres composants M12 puissent faire un grand bon en avant. Les installateurs et le personnel de maintenance apprécieront rapidement les avantages des connecteurs PushPull lorsqu'il s'agit d'utiliser des connecteurs circulaires.

Un clic audible pendant le processus d'assemblage sans outils signale que la connexion a été établie correctement. La densité d'assemblage (par exemple sur les commutateurs) peut également être augmentée de manière significative. Ainsi, HARTING soutient la tendance de l'industrie 4.0 vers la miniaturisation en répondant aux demandes des fabricants d'appareils dont la taille des embases continue à diminuer.

Afin d'éviter l'élaboration d'une nouvelle solution indépendante, HARTING s'est toujours appuyé sur les normes internationales dans ses conceptions et ses innovations. Seules les normes communes sont capables de fournir aux clients la sécurité nécessaire des investissements et créer les bases d'une technique de connectivité et de raccordement uniforme et fiable. C'est la raison pour laquelle HARTING se réunit avec d'autres acteurs industriels au sein du consortium IEC pour s'accorder sur les normes futures. Dans ce contexte, le M12 PushPull proposé par le fabricant HARTING d'Espelkamp a fait la meilleure impression en se prévalant comme la norme de demain.

M12 avec bride à sertir des forces d'extraction élevées et un transfert de blindage en toute sécurité
Connecteurs circulaires dans le catalogue en ligne