Продукция и решения

Цилиндрические соединители

Компания HARTING предлагает обширный ассортимент цилиндрических соединителей всех распространенных размеров и схем расположения ориентирующих элементов.

Компания HARTING является одним из крупнейших производителей промышленных соединителей. Портфолио компании содержит обширный ассортимент цилиндрических соединителей всех распространенных размеров и схем расположения кодирующих элементов. Ассортимент продукции включает в себя монтируемые на месте эксплуатации цилиндрические соединители, кабельные сборки в литом исполнении, а также компоненты для печатного монтажа  и проходные варианты блочных частей соединителей.

Цилиндрический разъем для подключения устройства и кабеля

M8

  • Типовое применение: подключение сигналов/Ethernet для датчиков и исполнительных механизмов.
  • Кодировка А, D, P
  • 3 - 8 контактов
  • Винтовая фиксация и быстрая фиксация PushPull

Цилиндрические разъемы M8 обычно используются на полевом уровне в блоках ввода-вывода и других компактных устройствах. Благодаря своим компактным размерам они идеально подходят для передачи сигналов и данных в средах со степенью защиты IP65/67.

M12

  • Типовые области применения
    • Сигналы (кодировка A, B) 2 – 12 контактов
    • Данные (кодировка D, X) 4 и 8 контактов
    • Питание (кодировка L, S, K) 3 и 4 контактов+ FE/PE, до 16 А / 630 В
    • Гибрид (кодировка Y) 4 + 4 контакта для данных и питания

Соединители M12 являются одними из самых распространенных цилиндрических соединителей. Размер M12 доступен в кодировке для всех промышленных цепей - питания, сигналов и данных. Установленные в прочный металлический корпус они обеспечивают степень защиты IP65/67 обеспечивая надежное соединение в ответственных областях применения.

M23

  • Типовые области применения
    • Сигналы 6-19 контактов
    • Мощность 6 – 9 контактов
    • Гибрид 4+4+3+PE
  • Винтовое и байонетное быстрое запирание (ComLock)

Цилиндрические соединители M23 используются в промышленных приложениях, где необходимо передавать большую мощность, или где необходимо объединить много сигнальных контактов. Типичными применениями являются подключения  электроприводов.

M23 configurator

Using the configurator for M23 circular connectors, you can quickly and easily create a customised circular connector for your specific application – including a comprehensive engineering data package.

M23 configurator

7/8“

  • Типовые области применения: электропитание приводов
  • 2 - 5 контактов

7/8" — интерфейс для подключения источников питания для различных  вариантов применения.

Разъемы Han F+B для пищевой промышленности

  • Типовые области применения: Машины и агрегаты в пищевой промышленности.
  • Конструктив Easy-To-Clean специально разработан для применения в зонах распыления жидкостей
  • F+B – еда и напитки

Han F+B — это цилиндрический разъем, разработанный для решения особых задач в пищевой промышленности. Соединение характеризуется особой защитой от водяных струй чистящего оборудования и стойкостью к чистящим средствам.

Проходная технология HARAX

  • Типовое применение: Недорогое подключение питания к лампам, приводам, устройствам и т. д.
  • Простая установка без инструментов благодаря технологии соединения HARAX®.
  • Благодаря IP67 подходит для использования на открытом воздухе и в областях с  повышенной влажностью.

Технология HARAX позволяет осуществлять монтаж без инструментов. В результате проходной изолятор особенно легко и быстро монтируется и обеспечивает надежное соединение устройств.

А - кодировка

  • Типовое применение: передача сигналов, например, для датчиков и исполнительных механизмов.
  • Размеры M8 (IEC 61076-2-104) и M12 (IEC 61076-2-101)
  • Номинальный ток 1,5 - 7,5 А
  • Номинальное напряжение 30 - 250В
  • Количество контактов 3 - 12

Кодировка А с 3-5 полюсами используется для подключения питания полевых устройств. 8-12-полюсное A-кодирование является типичным кодированием для передачи сигналов.

В - кодировка

  • Типовое применение: передача данных по системе полевых шин (PROFIBUS)
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-101)
  • 2, 4 и 5 контактов

Кодирование B используется в передачи данных PROFIBUS.

D - кодировка

  • Типовое применение: передача данных в сетях Industrial Ethernet
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-101), M8 (МЭК 61076-2-114)
  • Скорость передачи данных 100 Мбит/с

D-кодирование используется на цилиндрических разъемах в сетях Industrial Ethernet для скоростей передачи данных до 100 Мбит/с Fast Ethernet.

К - кодировка

  • Типовое применение: передача питания, например подключение небольших электрических приводов
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-111)
  • Ток/напряжение 12А/630В
  • 4 контакта + защитное заземление

K-кодирование используется в компонентах для передачи мощности. Цилиндрические разъемы M12 с К - кодировкой  обычно используются для приводов мощностью до 7,5 кВт. Компактное решение M12 Power также можно использовать для питания других устройств, экономя занимаемое пространство.

L - кодировка

  • Типовое применение: передача больших токов и напряжений
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-111)
  • 4 контакта + FE
  • Номинальный ток до 16А/63В

L-кодирование используется для подачи питания на устройства. По сравнению с К-кодированием имеет контакт FE и рассчитан на другой диапазон напряжений.

P - кодировка

  • Типовые области применения: передача данных и энергии в промышленных сетях EtherCAT P.
  • Размер M8 (МЭК 61076-2-114)
  • 4 контакта
  • Номинальный ток 4А/60В
  • 100 Мбит/с

P-кодирование используется для передачи данных в протоколах EtherCAT P. Он управляет одновременной передачей данных и напряжения с выходной мощности 240 Вт.

 

S - кодировка

  • Типовое применение: разъем питания для небольших устройств
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-111)
  • 3 контакта + защитное заземление
  • Ток/напряжение 12А/630В

S-кодирование предпочтительно используется в качестве передачи питания для небольших устройств.

Y - кодировка

  • Типовое применение: гибридная передача сигналов и питания в одном разъеме.
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-113)
  • 8-контактный (тип 4)
               -  4 х мощность: 6А, 50В
               -  4 х данные: кат. 5, 0,5 А, 50 В

Y-кодировка представляет собой гибридный интерфейс. Она сочетает в себе одновременное сопряжение устройства с основными цепями питания и данных. Четыре контакта передачи данных обеспечивают скорость до 100 Мбит/с Fast Ethernet. Четыре силовых контакта передают мощность до 300 Вт. Гибридные соединители с Y-кодировкой обеспечивают одновременное подключение  нескольких цепей. Это экономит отдельные интерфейсы, экономит ресурсы и активно поддерживает миниатюризацию устройств.

 

 

X - кодировка

  • Типовое применение: интерфейс передачи данных в промышленных сетях Industrial Ethernet
  • Размер M12 (МЭК 61076-2-109)
  • Скорость передачи данных 1; 2,5; 10 Гбит/с
  • 8 контактов

X-кодирование используется для передачи Industrial Ethernet в промышленных условиях. Благодаря особенно хорошему экранированию кодирование обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с. Передача данных хорошо защищена от электромагнитных воздействий прочным металлическим корпусом.

 

HARTING Crimp M12 Power L coded

Заделка обжимом

При заделке обжатием втулку обжимного контакта герметично обжимают на провод с помощью ручного обжимного инструмента или гидравлических/пневматических обжимного оборудования. Этот способ фактически обеспечивает эффект холодной сварки и отличается оптимальной стойкостью к старению и устойчивостью к механическим воздействиям при ударах и вибрации.

Посмотреть изделия
HARAX M12 S

Концевая заделка HARAX®

HARAX® – это способ быстрой концевой заделки без использования инструментов от компании HARTING. Контакт устанавливается через контакты, прорезающие изоляцию. Цилиндрические соединители M8 / M12 с соединением HARAX® можно легко собрать руками на месте монтажа.

Посмотреть изделия
M12 circular connector screw termination

Винтовая заделка

При винтовой заделке проводник фиксируется на штыревом контакте или контактной втулке цилиндрического соединителя с помощью винта. Этот способ отличается простотой и эффективностью и не требует использования специальных инструментов.

Посмотреть изделия
HARTING preLink M12 connector

Клеммная колодка с прорезанием изоляции preLink®

Технология preLink® основана на методе прорезания изоляции и используется для соединителей передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Проводники вводят в контактную колодку кубической формы и обжимают/приводят в контакт и укорачивают с помощью плоскогубцев за одну операцию. Эту клеммную колодку можно вставлять в цилиндрические соединители М12, а также соответствующие соединители RJ45, кабельные муфты или розетки для печатного монтажа. Контактную сторону можно в любое время изменить за считанные секунды.

Посмотреть изделия

Соединение пайкой оплавлением (THR)

При использовании технологии пайки THR (Through Hole Reflow) разъем вставляется в сквозные отверстия на печатной плате. Это можно сделать автоматически с помощью установочных машин Pick&Place. После этого компоненты THR спаиваются вместе с компонентами размещенными на поверхности, в ходе процесса пайки оплавлением.

Технология монтажа на поверхность (SMT)

Соединители SMT (технология поверхностного монтажа), в отличие от соединителей со сквозным монтажом, устанавливаются на печатную плату. Процесс припаивания SMT компонентов к поверхности печатной платы происходит на специально выделенных для пайки областях.

Процесс представляет собой сборку печатной платы на основе единой технологии соединения и имеет ряд преимуществ, поскольку использование соединителей SMT позволяет отказаться от отдельной пайки волной.

Терминал для пайки волной (THT)

Традиционная технология пайки зарекомендовала себя на протяжении десятилетий и обеспечивает максимальную механическую стабильность и надежность процесса. Выводы соединителей вставляются в сквозные отверстия на печатной плате, после чего их можно автоматически припаивать одновременно с другими, расположенными на печатной плате компонентами по технологии пайки волной.

Винтовое соединение

Резьбовой цилиндрический соединитель обладает определёнными преимуществами по сравнению с соединителями другой формы: имеет компактную конструкцию и обладает надежным уплотнением, что обеспечивает высокую степень защиты. Кроме того монтаж не требует пояснений и прост в обслуживании.

Соединение PushPull

Соединитель с фиксацией PushPull имеет специальный контур на приборной части. С помощью этого контура кабельная часть соединителя входят в зацепление и фиксируются. Сопряжение частей разъема происходит без инструмента, что позволяет экономить время, а его компактная форма экономит полезное пространство. Щелчок при сопряжении сигнализирует о надежной и виброустойчивой фиксации кабельной и блочной частей разъема.
Соединение
PushPull имеет международный стандарт и сертифицирован согласно IEC 61076-2-010.

Каталог цилиндрических соединителей

Информационный документ «Стандартизация цилиндрических соединителей»

В документе перечислены основные стандартные параметры цилиндрических соединителей, в частности, размер резьбы, контактная сторона, тип фиксации и технические характеристики.

Веб-семинар: Тенденции в промышленном Ethernet

В этой серии веб-семинаров мы представляем тенденции, разработки и решения из области промышленного Ethernet. Вы узнаете обо всех актуальных требованиях и возможностях в области электрических подключений устройств промышленного Ethernet.

К веб-семинарам
Познакомьтесь с ассортиментом цилиндрических соединителей от компании HARTING

Какой цилиндрический соединитель подойдет?

Цилиндрические соединители являются одним из разъемных интерфейсов, обычно используемых в промышленном оборудовании. Электрические соединения с помощью цилиндрических соединителей надежно защищены от внешних воздействий. Они обеспечивают надежную защиту от прикосновения, пыли, пластичных сазок и масел. Цилиндрические соединители обеспечивают впечатляющую устойчивость соединения даже при вибрациях и перемещениях, характерных для промышленности и организации транспортных потоков. Область их применения широка: основными сферами применения цилиндрических соединителей являются датчики, приводы и преобразователи, сетевые компоненты и исполнительные устройства.

Стандартные размеры и контактные стороны обеспечивают безопасность

Размер и контактные стороны цилиндрических соединителей обычно соответствуют стандартным размерам резьбы. Это обеспечивает совместимость цилиндрических соединителей разных производителей.

У каждого размера есть основные области применения. Кроме желаемого или имеющегося присоединительного размера они также обуславливаются физическими характеристиками, такими, как количество и сечение проводников и допустимая токовая нагрузка Компания HARTING предлагает цилиндрические соединители с метрической резьбой (M), а также с дюймовой резьбой. Наибольшеее распространение во всем мире получили соединения на основе цилиндрических соединителей с метрической резьбой. Их происхождение обусловлено формой замкового устройства. Она основана на размерах и стандартизации резьб в соответствии с требованиями ISO 1502. В силу этого цилиндрические соединители с метрической резьбой, как и все стандартные резьбовые соединения, всегда имеют конкретный заданный диаметр в миллиметрах в зоне фиксации. M8 = 8 миллиметров и т. д. 

Кодирующие элементы предотвращают неправильное сочленение

Для предотвращения неправильного сочленения контактных сторон, цилиндрические соединители снабжены кодирующими элементами. Эти элементы формируют внутреннюю форму изоляторов. Цилиндрические соединители М8 и М12 снабжены кодирующими элементами, расположение которых визуально напоминает буквы, используемые для обозначения схемы расположения элементов соединителя и соответствующего устройства.

Подключение цилиндрических соединителей на месте эксплуатации

Надежное и постоянно стабильное соединение проводников с штыревым контактом соединителя является основным требованием безошибочной передачи данных, сигналов и питания. В зависимости от типа и варианта использования соединителя доступны различные типы соединений, каждый из которых имеет свои преимущества. Проводники в соединителях с возможностью сборки на месте эксплуатации можно обжать без использования инструментов или с помощью специальных обжимных клещей.

Корпус защищает от воздействий окружающей среды

Корпус соединителя обеспечивает защиту от воздействий окружающей среды. Используются пластиковые или металлические корпуса. Помимо прочной конструкции, металлические корпуса также обеспечивают защиту от электромагнитных помех (ЭМС). Переход от корпуса к кабелю осуществляется через кабельный ввод, обжимной фланец или литую изоляцию.