Наша корпоративная культура
Мы семейная компания
В нашем семейном предприятии важен каждый сотрудник. Мы можем добиться успеха лишь вместе. Открывая совершенно новые возможности, мы разрабатываем технологии для будущего. Мы пробуем что-то новое, делаем ошибки, учимся на них и продолжаем изобретать. Наши ценности поддерживают нас и формируют нашу общую культуру.
Нам нужно понятное и предсказуемое будущее. HARTING создает эту свободу, при этом учитывая различный образ жизни у людей. Наши ценности объединяют героев неполного рабочего дня, суперженщин и кругосветных путешественников. Будучи международной компанией, мы смотрим на мир глобально. Все зависит от всех и каждого. Это отношение позволяет нам идти на работу с улыбкой, формировать будущее с удовольствием от своих действий и возвращаться домой в хорошем настроении.

Карьерные пути
Интеллектуальные связи для успешного будущего
Талантливый организатор, бухгалтер или изобретатель? Мы способствуем достижению различных целей и раскрытию всевозможных талантов наших сотрудников с помощью внутреннего и внешнего обучения. Также мы полностью и с пониманием поддерживаем необычные карьерные пути. Все карьерные пути разные – вместе мы найдем лучший. У нас есть из чего выбрать: программы начальной подготовки, дополнительное обучение и образование, а также программы научных исследований. Ничто не мотивирует людей сильнее, чем возможность совершенствовать себя.
Стажировка или исследование в рамках соискания научной степени, ручное ремесло или торговля – мы будем рады всем профессиям и ценим сильные стороны и опыт, которые эти люди принесут в нашу компанию.
Мы формируем будущее.
HARTING Americas, США
Мы предлагаем студентам в США инструментарий и инструкции, соответствующие их профессии, в виде нашей программы внутреннего развития. В рамках практических проектов под руководством профессиональных наставников наши стажеры смогут развить в себе навыки и умения, которые важны в начале их карьеры. Это помогает ответить на самые основные вопросы, такие как «подходит ли мне эта профессия?» «Мы всегда восхищаемся страстью, с которой эти студенты посвящают себя этим проектам. Вот почему мы затем предлагаем многим из них возможность последующего трудоустройства в HARTING», – говорит Нэнси Лесницки, специалист по подбору квалифицированных кадров.
Добро пожаловать в HARTING!
HARTING Biel, Швейцария
На нашей фабрике в Швейцарии работает около 100 сотрудников. С 2018 года мы даем людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, возможность интегрироваться в первичный рынок труда. К таким людям относятся беженцы, люди, остающиеся без работы в течение длительного времени или имеющие заболевания, а также люди с инвалидностями. Все начинается со стажировки; за ней зачастую следует временная или постоянная работа.
Бакалавр, магистр, системное проектирование
HARTING Applied Technologies, Германия
В HARTING ведет много разных дорог. Мы не только поддерживаем специальные рабочие и учебные программы, но и способствуем индивидуальным карьерным путям с вакансиями для работающих студентов, возможностью закончить магистратуру параллельно с работой и проектами, которые только и ждут реализации. Конечно, вы можете делать все сразу! Ребекка Хайтманн тоже так подумала. Но подробнее об этом – в видеоролике.
Баланс между работой и здоровьем
Безопасные связи для защищенного будущего
Активный перерыв в HARTING
Физкультура помогает нам оставаться в форме и быть здоровыми. Наши объемные спортивные программы и различные кампании здорового образа жизни помогают нам поддерживать себя в хорошей форме. Мы оказываем профессиональную помощь в критических ситуациях, поэтому будет здоровым не только ваше тело, но и душа. Мы никого не бросаем в одиночестве. А как мы знаем, веселее все делать вместе.
Вам это близко? Тогда становитесь членом семьи HARTING сейчас!