Kurum kültürümüz
Biz bir aile şirketiyiz
Aile işletmemizde her çalışan önemlidir. Başarıyı yalnızca birlikte yakalayabiliriz. Cesaretle çığır açıyor, geleceğin teknolojilerini geliştiriyoruz. Yeni şeyler deniyor, hatalar yapıyor, bunlardan ders çıkarıyor ve yenilik yapmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz bize ihtiyacımız olan desteği veriyor ve ortak kültürümüzü şekillendiriyor.
Cesur olmak için özgürlüğe ihtiyacımız var. HARTING bu özgürlüğü yaratırken en farklı yaşam tarzlarını dikkate alıyor. Değerlerimiz yarı zamanlı çalışan kahramanları, güçlü kadınları ve seyyahları bir araya getiriyor. Çünkü uluslararası bir firma olarak kozmopolit bir bakış açımız var. Her bir bireye dayanıyor. Bu tutum işe koşa koşa gitmemizi, işimize neşe katarak geleceği şekillendirmemizi ve güzel hislerle eve dönmemizi sağlıyor.

Kariyer yolu
Başarılı bir gelecek için akıllı bağlantılar
Kurumsal yetenek, muhasebeci veya mucit? Kurum içi ve dışı eğitimlerle çalışanlarımızın değişiklik gösteren hedeflerini ve becerilerini teşvik ederiz. Alışılmadık kariyer yollarını da başarılı bir şekilde ve üzerinde durarak destekleriz. Her kariyer yolu farklıdır; en iyisini birlikte buluruz. Geniş bir seçenek yelpazesi var: giriş seviyesi programlardan eğitim ve ileri eğitim projelerine ve öğrenim programlarına kadar. Çünkü insanları hiçbir şey kendilerini geliştirme fırsatı kadar motive etmez.
İster çıraklık ister dereceye dayalı eğitim, ister zanaatkar isterse tüccar; tüm meslekleri memnuniyetle karşılar ve bize kattıkları güçlü yönlere ve deneyimlere değer veririz.
Geleceği şekillendiriyoruz.
HARTING Amerika Kıtası, ABD
ABD'deki öğrencilere "İç Geliştirme Programımız" çerçevesinde mesleklerine uygun bir takım çantası ve bir el kitabı sunuyoruz. Profesyonel danışmanların yanı sıra pratik projelerle stajyerlerimiz, kariyerlerine başlarken onlar için önemli olacak becerileri geliştirebiliyorlar. Bu da, "Bu meslek benim için doğru meslek mi?" gibi çok temel bazı soruları yanıtlamaya yardımcı oluyor. "Bu öğrencilerin bu projelere kendilerini adamada gösterdikleri tutku karşısında tekrar tekrar heyecanlanıyoruz. Bu yüzden bu öğrencilerin pek çoğuna HARTING'de ileri kariyer fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyoruz" şeklinde ifade ediyor yetenek kazanımı uzmanı Nancy Lesnicki.
HARTING'e hoş geldiniz
HARTING Biel, İsviçre
İsviçre'deki fabrikamızda yaklaşık 100 kişi çalışıyor. 2018'den beridir yaşam koşulları zor insanlara birincil emek piyasasına girme fırsatı sağlıyoruz. Bu kişiler arasında sığınmacılar, uzun süredir işsiz veya hasta olanlar ile engelli kişiler bulunuyor. Bir stajla giriş sağlanırken bunu genellikle geçici veya sürekli bir pozisyon takip ediyor.
Lisans, Yüksek Lisans, Sistem Mühendisi
HARTING Uygulamalı Teknolojiler, Almanya
Pek çok farklı yol HARTING'e çıkıyor. Sadece özel çalışma ve eğitim programlarını desteklemiyoruz, ayrıca bireysel kariyer yollarını da teşvik ediyoruz: Çalışan öğrencilere yönelik pozisyonlarla, çalışırken yüksek lisans yapma fırsatıyla ve sadece uygulanmayı bekleyen projelerle. Elbette her şeyi aynı anda da yapabilirsiniz! Rebekka Heitmann da böyle düşündü. Daha fazlası videoda.
İş / sağlık yönetimi
Güvenli bir gelecek için güvenli bağlantılar
HARTING'de "aktif mola"
Egzersiz bizi zinde ve sağlıklı tutar. Kapsamlı spor programlarımız ve çeşitli sağlık kampanyalarımız zinde kalmamıza yardımcı oluyor. Sadece bedeniniz değil aynı zamanda ruhunuzun da sağlıklı kalması için acil durumlarda profesyonel destek sunuyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Ve bir şeyleri birlikte yapmanın daha eğlenceli olduğunu biliyoruz.
Kulağa hoş geliyor mu? O halde hemen şimdi HARTING ailesine katılın!