Ethernet için Her Şey
Endüstriyel Ethernet çözümleri
Endüstriyel uygulamalarda söz konusu veri iletimi olduğunda, Ethernet ilk tercihtir. HARTING Endüstriyel Ethernet portföyü hakkında daha fazla bilgi edinin.
BİR BAKIŞTA: HARTING ENDÜSTRİYEL ETHERNET ÇÖZÜMLERİ
Ethernet giderek daha fazla alanda evrensel iletişim protokolü haline geliyor. Endüstriyel Ethernet bağlantısı ve kablajına yönelik HARTING ürün çeşitlerini keşfedin.
Ethernet bağlantısı PDF kılavuzu
RJ Industrial® Ethernet arayüzü
Zorlu endüstriyel ortamlar için RJ 45: Yeni RJ Industrial® ürünümüz son derece sağlam ve güvenilir olup 'Multifeature' modelinde hızlı ve kolay montaj için entegre kesme aletlerine sahiptir. Ethernet altyapısını kurarken %25'e varan oranda zaman tasarrufu sağlayabilir. RJ Industrial® çözümleri hakkında ayrıntılarıyla daha fazla bilgi edinin...
Mevcut biçimleri: KABLO KONNEKTÖRÜ | KABLO TAKIMI | CİHAZ TARAFI
ix Industrial® - Endüstriyel Ethernet için minyatürize arayüz
Bilinen RJ45'e kıyasla %70 daha küçük cihaz soketi nedeniyle ix Industrial®, Gigabit Ethernet için mükemmel standart arayüzü sunar. Kusursuz ekranlama, dayanıklılık ve olağanüstü performans ile birlikte ix Industrial®, minyatürize cihazlar için mükemmel çözümdür. ix Industrial® çözümü ve teknolojisi hakkında ayrıntılarıyla daha fazla bilgi edinin...
Mevcut biçimleri: KABLO KONNEKTÖRÜ | KABLO TAKIMI | CİHAZ TARAFI
T1 Endüstriyel - Single Pair Ethernet
Sadece bir tek bir bakır kablo peri üzerinden Ethernet iletimi. SPE, saha cihazlarını Ethernet ağına bağlamak için mükemmel teknolojidir. Single Pair Ethernet teknolojisi hızlıdır, alan tasarrufu sağlar, uygun maliyetlidir ve uygulanmaya hazırdır. Basit sensörler, kameralar ve daha fazlasını Ethernet arayüzleri ile donatmak SPE'yi Entegre Endüstri ve IIoT gibi konulara yön veren bir konuma getirir. Single Pair Ethernet teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin...
Mevcut biçimleri: KABLO KONNEKTÖRÜ | KABLO TAKIMI | CİHAZ TARAFI
preLink®
preLink® sistemi; endüstri, bina otomasyonu ve IT için çok amaçlı, hızlı ve kolay bir kablaj çözümüdür. Aynı zamanda tüm uygulamalarda eşit düzeyde etkinlikle kullanılabilecek bir çözümdür. preLink® çözümü ve teknolojisi hakkında ayrıntılarıyla daha fazla bilgi edinin...
Mevcut biçimleri: KABLO KONNEKTÖRÜ | KABLO TAKIMI | CİHAZ TARAFI
Dairesel konnektör M12 ve M8
M8 ve M12 arayüzleri endüstriyel Ethernet uygulamalarında bilinen RJ arayüzünde üç önemli avantajı bir araya getirir: yüksek IP koruma sınıfı, çok az yer gereksinimi ve titreşime dayanıklı erkek/dişi kontak sistemi. Endüstriyel bina kablolaması, makine yapımı ve özellikle demiryolu uygulamalarında kullanılır.
Mevcut biçimleri: KABLO KONNEKTÖRÜ | KABLO TAKIMI | CİHAZ TARAFI
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Ha-VIS eCon serisi yönetilemez Ethernet switch'ler artık Ethernet ağlarınızın kurulumunu ve genişletilmesini etkili bir şekilde yapmanızı sağlamak için ilave yeni modeller sunuyor. Endüstriyel Ethernet Switch'ler hakkında daha fazla bilgi edinin...
Han-Modular® - Modüler endüstriyel konnektörlerde piyasa standardı
Han-Modular® serisi, güç, veri ve sinyalleri tek bir konnektörde bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Çok yönlü soketler, kontaklar, çerçeveler, gövdeler, kılıflar ve bunlara ek olarak aksesuarlar her bir müşterinin gereksinimlerini karşılayacak kapasitededir Müşteri 100'ü aşkın farklı konnektör modülü arasından seçim yapabilir.
Bunlar farklı iletim ortamları için uygundur ve sadece çeşitli sonlandırma tekniklerini değil aynı zamanda veri iletimi için birkaç çözümü de kapsar (örneğin Han-Quintax® (cat 5), Han Megabit Modülü (2 x cat 5) ve Han Gigabit Modülü (cat 6a ve cat 8.2)). Patentli Han-Modular® mafsallı çerçeve, her türlü zorlu ortam için tüm modüllerin kabul gören Han® gövdelerde konfigürasyonunu sağlar.
- Çeşitli hatları tek bir konnektörde birleştirerek kurulum süresi ve üretim duraklama süresi masraflarını düşürür
- Yere gereksinimini ve ağırlığı önemli ölçüde azaltarak maliyet tasarrufu sağlar
- Kolay genişletme olanakları, fiili ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen bir tasarım için ideal bir çözüm temin eder.
Han® 1A - Kompakt, sağlam ve çok yönlü
HARTING'in Han® 1A ürünü ilk kez kontrolörler, küçük sürücüler ve kumanda panoları için kullanılabilen ve buna ilaveten sahada monte edilebilen kompakt, hesaplı bir konnektör sunmaktadır. Bu son derece kompakt ve optimum maliyetli ürün ailesi kapsamında HARTING şimdi, farklı uygulama alanları için M12 D kodlu ve M12 X kodlu çekirdekler sunuyor.
Han® 3A - Zorlu ortamlar için kompakt konnektör
Dayanıklılık ve çok yönlülük için Han® 3A endüstriyel konnektör kullanılmakta ve makine, robotik, ulaşım ve enerji alanlarında bilinmektedir. Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanmak için her türlü ihtiyacınıza uyacak bir modeli bulacaksınız. Han® 3 A RJ45 kontak çekirdekleri, her türlü uygulamaya yönelik farklı Ethernet iletim hızları için mevcuttur.
Ethernet ve Endüstriyel Ethernet nedir?
Evrensel bir iletişim protokolü olarak Etherneti kullanarak bulut ile her bir sensör arasında tekdüze bir protokol standardı oluşturma vizyonuna sahibiz ve her geçen gün IIoT'i gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyoruz.
Ama Ethernet nedir, arkasına neler vardır ve Ethernet'i endüstride kullanmanın hususi özellikleri nelerdir. Aşağıdaki paragraflarda Ethernet hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Başlangıç - Havai'den tüm dünyaya
1970'lerin başlarında dünyanın ilk telsiz veri ağı ALOHAnet, Havai Adaları'nda hayata geçirildi. 1970'de Honolulu Üniversitesi'nden profesör Norman Abramson, üniversitenin komşu adalardaki çeşitli yerleşkeleri için ucuz bir iletişim çözümü arıyordu.
Veri paketlerini, çakışmaları önlemek için rastgele iki frekans bandı üzerinden gönderen bu ilk protokol, daha sonraları Ethernet olarak adlandıracağımız teknolojinin temelini oluşturdu. O zamanlar, ALOHAnet adı verilen geliştirilen bu protokolün, bir gün uluslararası endüstriyel üretim için iletişimin temelini teşkil edeceğini çok az kişi hayal edebilirdi. Günümüzde endüstriyel üretim artık, her yerde var olan Ethernet olmadan düşünülemez. Otomasyon ortamlarında veri iletimi gereksinimleri her geçen gün artıyor ve kurulu Ethernet düğümlerinin sayısına nicelik olarak yansıyor. Günümüzde Endüstriyel Ethernet çeşidiyle Ethernet, endüstriyel tesislerde en yaygın kullanılan iletişim standardı haline geldi ve trend yükselmeye devam ediyor. Bu da güvenilir arayüz ve kablaj altyapısını daha da önemli kılıyor.
Ethernet IIoT'e dönüşüyor
IoT – Nesnelerin İnternet'i – bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkileşimde bulunmalarını sağlamak için sanal ve gerçek fiziksel nesnelerin ağ oluşturmalarını tarif eder. Günlük yaşamımızdaki nesneler dijital yetenekler kazanıyor ve bu nedenle dijital ağlara da katılabilen gerçek fiziksel nesneler haline geliyorlar. Bu süreç endüstriyel uygulamalarda da meydana geliyor ve buna Endüstriyel Nesnelerin İnternet'i (IIoT) deniliyor.
Ayrıca giderek daha fazla sayıda endüstriyel bileşen zeki ve akıllı katılımcılara dönüşüyor. Bununla birlikte artık bir zamanlar oldukları gibi dahili şirket ağlarının üst düzeyleri ile sınırlı değiller. Ethernet protokolleri son yıllarda giderek artan oranda bulut sistemlerine bağlanırken saha düzeyinde de bir şeyler olmaya başlıyor. Burada Tek Perli Ethernet (kısaca SPE), Ethernet'i sensörlere kadar taşımak için son metreleri kateden yeni "fiziksel katmanı" oluşturuyor.
Artan veri toplama, değerlendirme ve kullanımı daha güçlü altyapı ihtiyacı oluşturuyor. Bu altyapının aynı zamanda daha az yer kaplaması ve daha az kaynak kullanması bekleniyor. Burada anahtar kelime verimlilik, çünkü giderek daha fazla sayıda sensör artan bant genişliği gereksinimleri ile ağ katılımcısı oluyor. Yeni donanım teknolojileri gerekiyor.
Otomasyon ve otomasyona katılan IT
Eş zamanlı olarak otomasyon ortamları, daha önceleri ayrı olan IT dünyasına katılmaya devam ediyor. Amaç, şirketin tüm alanlarından artan veri hızlarını pratik bir şekilde işlemek ve bunları akıllı algoritmalarda kullanmak. Otomasyonun hedefi her zaman esnekliği ve üretkenliği artırmak olmuştur. Tüm endüstriyel makineleri birbirine ve IT'ye bağlamak, makinelerden elde edilen verilerin görselleştirilmesini sağlarken aynı zamanda akıllı değerlendirmeler kullanarak tahminde bulunulmasını temin eder. Sürecime nerede ince ayar yapmam gerekiyor? Saklı optimizasyon potansiyeli nerede?
IT destekli veri değerlendirme, optimizasyon için tamamen yeni olanaklara kapı açar. Saha düzeyinin dijitalleşmesi, beraberinde daha önce düşünülemeyen tümüyle yeni işe modelleri veya hizmetleri getirir. Parça başına ödeme modelleri veya makinelerde ek fonksiyonları yazılım tabanlı devreye alma, sadece iki örnektir.
Bunun da ötesinde, tesis işletmecileri dünya çapındaki proseslerine göz kulak olabilirler. Tüm bu gelişmeler için Ethernet protokolü bu yakınsamayı sağlayan birleştirici dildir. Bu birleşmeyi her ayrıntısıyla tutarlı bir şekilde gerçekleştirmenin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Buluttan sensöre Ethernet - gerçek IIoT işte böyle uygulanır. Analog sistemler ve fieldbus'lardan Ethernet protokollerine doğru olan gelişmeler, HMS Industrial Network tarafından yıllık olarak yayınlanan çalışmalarda düzenli olarak ortaya konmaktadır. Bu çalışmalar, endüstriyel ağlarda yeni iletişim düğümlerinin piyasa dağılımını göstermektedir. Ethernet protokollerinin toplam payı sadece beş yıl önce 2016'da %38 iken bu oran 2021'de %65'e yükselmiştir. Bu arada fieldbus sistemlerinin toplam payı, %30 azalmıştır.
Tüm iş bölgeleri için tekdüze bir protokole doğru olan trend, hız kesmeden devam etmektedir. Ama bu, altyapı ve arayüz tercihinizi nasıl etkiledi? Hangi uygulama için hangi konnektör uygun? Ne zaman endüstri sınıfı bir çözüm gerekiyor? Hangi çözümler bugün için mükemmel ama yarın demode olabilir?
Kilit ortam - cuprum
Cuprum, Yunanca Cyprium kelimesinden türetilmiş olup "Kıbrıs adasından çıkarılan maden" gibi bir anlamı vardır. Geleneğe göre maden ilk kez oradan çıkarılmıştır ve adını oradan almıştır. Yeterli miktarda mevcut mükemmel bir elektrik iletkeni olarak her türden akımın iletilmesi için belirlenmiş standarttır.
Bu durum, Ethernet ağları veri kablolarında da geçerlidir. Yıllar içinde daha önceleri imkansız olarak düşünülen iletim hızlarında yeni standartlar belirlenmiştir. Kablo perlerinin akıllı bir şekilde bükülmesi ve verimli ekranlama konseptleri halihazırda, Cat.8.1/8.2 standardına denk gelen 40 Gbit/s'ye kadarlık iletim hızlarını mümkün kılmaktadır. Burada veri ileten toplam sekiz kabloya denk gelen dört adet örgülü bakır kablo bulursunuz. Bu, veri akışını birkaç yola ayırır. Daha önce bahsedilen örgü ve ekranlama yüksek frekansları mümkün kılar ancak halihazırda mümkün olan frekanslar tükenmektedir ya da tükenmiştir. Tek perli Ethernet'teki en son gelişmeler, bu alanda çığır açmaktadır ama bu konuya ayrıntılı olarak daha sonra değineceğiz.
Alternatif iletişim ortamı
Bir iletişim ortamı olarak bakırın yerini, yakın gelecekte alternatif iletim seçeneklerinin alacağı defalarca söylendi. Ancak bakır gerçekten konumunu kaybediyor mu yoksa tüm IIoT planlarının temeli olma yolunda mı ilerliyor? Elektrik iletimi, tüm bakır esaslı çözümlerin ortak faktörü. Bu ise kullanılabilir frekanslar ve iletim menziline fiziksel sınırlar koyuyor. 100 metre mesafede 1/10/25/40 Gbit/s, bakır kablo aracılığıyla Ethernet'in bilinen sınırı.
Hem iletim hızı hem de iletim menzili açısından bu sınırlamayı aşmak ve ayrıca mobil sistemleri Ethernet'e bağlamak için, fiber optik iletkenler artık kablosuz radyo sistemleri kadar kullanılmaktadır. Birkaç yıldır, fiber optik ve WLAN, geleneksel kabloyu sollayarak geleceğin iletişim ortamı olarak kabul edilmektedir. Peki gerçekten durum bu mu?
Kuşkusuz: Fiber optik kablolarla pek çok kilometrelik mesafeler üzerinden yüksek hızlarda veri iletebilir, hem de EMC'yi kontrol etmek için karmaşık ekranlama olmadan. WLAN, gigabit iletimi sabit kablolamadan bağımsız hareket edebilme yeteneği ile bir araya getirir. Önceden bir WLAN erişim noktası kurulu ise yeni cihazlar kablosuz olarak çabucak bağlanır. Bununla birlikte erişim noktası kurulumu maliyetlidir ve ayrıca kablo bağlantısı gerektirir. Ne yazık ki kullanıcının bu teknolojileri kullanırken birkaç belirleyici dezavantajı kabul etmesi gerekir. Fiber optik kabloların, kirlenme nedeniyle sinyalin zayıflamasını önlemek için çok temiz koşullarda bağlanmaları gerekir. Benzer şekilde verinin yanı sıra besleme gerilimi iletilemez. Güç beslemesi için cihaz yine ek bakır kablaja ihtiyaç duyar.
Bu durum WLAN cihazları için de geçerlidir. Mobil çözümler genellikle şarj edilebilir pillere veya bakır kablo ile bağlı güç beslemesine dayanır, bu da nihayetinde mobilite avantajını boşa çıkarır. Bir diğer husus, şarj edilebilir pillerin bugün giderek belirginleşen çevre üzerindeki etkisidir. Ayrıca bir dizi başka hususun dikkate alınması gerekir: Gerçek zamanlı iletim garanti edilemez ve lokasyon ve alıcı sayısına bağlı olarak veri hızı düşebilir. Veri kablosuz olarak gönderildiğinde ne kadar güvenlidir ve hassas alanlarda radyasyon maruziyeti ne kadar yüksektir? Bu hususlar klasik bakır kablo ile güvenli bir şekilde göz ardı edilebilecek hususlardır. Dört veya sekiz kablo üzerinden Ethernet, Ethernet üzerinden Güç (PoE) aracılığıyla cihaza 100 watt'a kadar güç beslemesi sunar ve pek çok durumda ek güç beslemesini gereksiz hale getirir. Uygulama izin verirse tek kablolu çözüm her zaman tercih edilir. Özellikle saha düzeyinde sıkışık durumlarda bu özellik kendini gösterir. IIoT'nin geliştirilmesi süresince giderek daha fazla sayıda akıllı sensör ve başka katılımcı makinelere yerleştirilmektedir ve burada yerden tasarruf sağlayan veri ve güç beslemesi gerekir. Bir yeni gelişme
ÜÇ ADIMDA DOĞRU ETHERNET ARAYÜZÜ
1. GEREKLİ HIZ?
Uygulamanın gerektirdiği veri hızı. Fast Ethernet yeterli mi yoksa Gigabit Ethernet mi gerekiyor? Bu husus bağlantı teknolojisini ve kablolamayı ya Hızlı Ethernet (100 Mbit/s'ye kadar) için iki per ya da Gigabit Ethernet için dört per kullanarak tasarlamayı gerektirir.
PROFINET uyumlu kompakt görsel sensör
Bu görsel sensörler yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlarlar ve dolayısıyla veri arayüzü Gigabit Ethernet için tasarlanmalıdır. Dayanıklılık ve küçük kurulum alanı diğer gereksinimlerdir. Basit IP20 uygulamaları için ix Industrial® arayüzü veya su ve toz geçirmez IP65/67 uygulamaları için M12 X kodlu arayüzü uygundur. Her iki arayüz ayrıca PROFINET uyumludur.
2. ORTAM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?
Uygulama hangi ortamda kullanılacak? Aşağıdaki ortam gereksinimleri tasarımın seçilmesi ile alakalıdır ve bu gereksinimler dikkate alınmalıdır:
• Koruma sınıfı (IP20 veya IP65/67)
• Sıcaklık aralığı
• Titreşim ve şok direnci
• İklimsel ve ayrıca kimyasal direnç
Otomobil üretiminde robotlar üzerindeki veri arayüzleri
Robotların ani hareketinden kaynaklanan sürekli bükülme ve burulma gerilimi nedeniyle kablo takımları hizmet ömürleri boyunca yıprandığından bu ortamda çok dayanıklı ve kolay değiştirilebilir arayüzler gerekir. Metal versiyonlu Han® PushPull varyant 14 bunun için mükemmeldir. PushPull kilitleme mekanizması sayesinde kablo takımları çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve böylece aksama sürelerini en aza indirir. Ayrıca bu tasarım RJ45 veya optik veri konteynerleri ve ayrıca sinyal ve güçle mevcuttur. Başka bir ifade ile can damarları olan veri, güç ve sinyal için ideal arayüzdür. Dahası, arayüz AIDA ve PROFINET uyumludur.
UYGULAMA NEDİR?
Ünite hangi uygulamalarla kullanılacak? PROFINET için PNO, Ethernet/IP için ODVA, EtherCAT için ETG, Varan için VNO gibi kullanıcı organizasyonlarının spesifikasyonları var mı? Bu hususlar genellikle standart bir Ethernet arayüzünün seçilmesine de yol açar. Ünitenin mevcut boyutu ve uygulamadaki mevcut kurulum alanı da rol oynar.
Makine ve fabrika mühendisliği
Bu alanda, son derece dayanıklı Han® konnektörler her şeyin çaresidir ve ister Han® 3A ve Han-Modular® ister yiyecek ve içecek endüstrisine yönelik Han® F&B gibi diğer tasarımlarda farklı Endüstriyel Ethernet protokolleri için de kullanılabilecek RJ45 veya M12 D ya da X kodlu tasarımlar mevcuttur.