이더넷 관련

산업용 이더넷 솔루션

이더넷은 산업용 애플리케이션에서 데이터 전송에 있어 가장 최선의 선택입니다. HARTING 산업용 이더넷 포트폴리오에 대해 더 알아봅시다.

한눈에 보기: HARTING 산업용 이더넷 솔루션

이더넷은 점점 더 많은 영역에서 공용 통신 프로토콜로 자리잡고 있습니다. 산업용 이더넷 커넥티비티 및 케이블링에 적합한 HARTING 제품군을 확인하십시오.

수천 명의 고객들은 당사 뿐 아니라, HARTING의 혁신적 제품도 신뢰합니다. 당사의 적용 사례 및 고객 사례를 살펴보십시오.

완벽한 이더넷 커넥티비티 PDF 가이드

이 제품 선정을 위한 제품 안내서에는 대규모 산업 이더넷 커넥티비티 시장에 출시된 광범위한 HARTING 제품군에 대해 전반적으로 설명되어 있습니다.

RJ Industrial® 이더넷 인터페이스

열악한 산업 환경을 위한 RJ 45: 당사의 새로운 RJ Industrial®은 매우 견고하고 안정적이며 빠르고 쉬운 조립을 위한 커팅 툴이 내장된 '다기능' 버전입니다. 이로써, 이더넷 인프라를 설치했을 때 25%까지 시간을 절약할 수 있습니다. RJ Industrial® 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

적용 범위: 케이블 커넥터 | 케이블 어셈블리 | 장치 측면

  • Reduction of installation time by more than 25%
  • PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) 호환 가능
  • 모든 유형 케이블과 호환 가능
  • 다양한 케이블 소켓이 구비되어 견고하고 유연함

ix Industrial® - 산업 이더넷용 소형 인터페이스

유명한 RJ45에 비해 70% 더 작은 장치 소켓 덕분에, ix Industrial®은 기가비트 이더넷에 최적화된 완벽한 표준형 인터페이스를 제공합니다. ix Industrial®은 우수한 밀폐, 견고성 및 우수한 성능을 구비하여 소형 장치를 위한 완벽한 선택입니다. ix Industrial® 솔루션 및 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

적용 범위: 케이블 커넥터 | 케이블 어셈블리 | 장치 측면

  • RJ45보다 70% 더 소형
  • 최대 10 Gbit/s 전송 속도
  • 360° 차폐형
  • 견고한, 우수한 내충격성
  • 기계적 강도를 위한 THR 차폐 접점

T1 Industrial - 싱글 페어 이더넷

단 한 쌍의 구리선을 통한 이더넷 전송. SPE는 필드 장치를 이더넷 네트워크에 연결하는 완벽한 기술입니다. 싱글 페어 이더넷 테크놀로지는 빠르고 공간절약 및 비용효율적일 뿐 아니라 손쉽게 구현 가능합니다. 간단한 센서, 카메라 등의 장치에 이더넷 인터페이스를 장착함으로써, SPE는 통합 산업 및 IIoT와 같은 주제를 추진하는 동력이 됩니다. 싱글 페어 이더넷 테크놀로지에 대해 더 많이 알아봅시다.

적용 부문: 케이블 커넥터 | 케이블 어셈블리 | 장치 측면

  • IEC 63171-6 규격에 따른 싱글 페어 이더넷 커넥티비티 
  • IIoT 애플리케이션 활성화
  • 데이터 라인 전원장치 (4 A / DC 60 V)
  • 최대 10 Gbit/s
  • 360° 차폐형

preLink®

preLink®  시스템은 산업, 빌딩 자동화 및 IT를 위한 신속하고 손쉬운 & 다목적 케이블링 솔루션입니다. 또한, 이 시스템은 모든 애플리케이션에 동등한 효율로 사용할 수 있는 솔루션입니다. preLink® 솔루션 및 테크놀로지에 대해 보다 상세히 알아봅시다.

적용 범위: 케이블 커넥터 | 케이블 어셈블리 | 장치 측면

  • 100% 신뢰성 있는 간단한 조립 공정
  • M12 및 RJ45를 위한 모듈식 솔루션
  • 신속한 케이블링
  • Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
  • PoE 및 PoE+ 포트와 호환 가능

원형 커넥터 M12 and M8

M8 및 M12 인터페이스에는 친숙한 RJ 인터페이스를 넘어서는, 산업용 이더넷 애플리케이션에 유효한 세 가지 중요한 장점이 결합되어 있습니다. 높은 IP 보호등급, 매우 좁은 소요 공간, 그리고 방진 수형/암형 접점 시스템이 바로 그것입니다. 이들 인터페이스는 산업용 빌딩 케이블링, 기계 구축, 특히 철도 애플리케이션에 사용됩니다.

적용 부문: 케이블 커넥터 | 케이블 어셈블리 | 장치 측면

  • M12 D- 및 X-코드 | M8 D-코드
  • 현장 조립을 위한 연결 시스템
  • PushPull 신속한 잠금 메커니즘
  • 상당히 견고한 수형/암형 접점 시스템 & 견고한 금속 하우징

산업용 이더넷 스위치

Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 하는 신형 모델을 추가로 제공합니다. 산업용 이더넷 스위치에 대해 더 많이 알아봅시다.

  • 200개 이상의 독특한 제품 버전
  •  내구성을 겸비한 콤팩트 디자인 
  • 통합형 PoE+ standard
  • 확장된 온도 범위
  • 고속 기가비트 이더넷 (Gigabit Ethernet)
  • 에너지 효율적
  • RJ45, ix Industrial®, M12, SPE 및 광섬유에 대해 사용 가능

Han-Modular® - 모듈식 산업용 커넥터의 시장 표준

Han-Modular® 시리즈는 전원, 데이터 및 신호를 하나의 커넥터에 결합할 수 있도록 설계되었습니다. 액세서리 뿐만 아니라 인서트, 단자, 프레임, 후드 및 하우징의 다면적인 시스템은 개별 고객 요구사항을 충족합니다. 고객은 100개 이상의 다양한 커넥터 모듈 중에 선택 가능합니다.
이들 모듈은 다양한 전송 매체에 적합하고, 다양한 터미네이션 기법 뿐 아니라, 데이터 전송용 다수의 솔루션도 커버합니다 (예를 들면, Han-Quintax® (cat 5), Han Megabit 모듈 (2 x cat 5) 및 Han Gigabit 모듈 (cat 6a 및 cat 8.2)). 
특허 받은 Han-Modular® 힌지 프레임은 모든 종류의 열악한 환경에 적합한 잘 적응된 Han® 후드 및 하우징 의 모든 모듈의 구성을 가능하게 합니다.

  • 하나의 싱글 커넥터에 다양한 라인을 결합함으로써 설치 시간 및 생산 다운타임에 소요되는 비용 절감
  • 상당한 소요 공간 절약 및 경량화에 의한 비용 절감
  • 손쉬운 확장 가능성은 구체적일 뿐 아니라 미래 안전성을 겸비한 설계에 적합한 이상적 솔루션을 보장합니다.

Han® 1A - 작지만 알차고 견고하여 다용도로 사용 가능

HARTING's Han® 1A는 콤팩트하고 경제적인 커넥터를 최초로 제공하여, 컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에서 사용할 수 있을 뿐 아니라 현장 설치도 가능합니다. HARTING은 이 매우 콤팩트하고 비용 최적화된 제품군에서, 다양한 응용 분야를 위한 M12 D-코드 및 M12 X-코드 인서트를 제공합니다.

  • 초소형 Han® 커넥터: Han® 3 A에 비해 최대 30% 더 작다
  • 다목적 사용 가능: 데이터, 신호 및 전원 전송
  • 뛰어난 유연성: IP20 및 IP65 애플리케이션에 적합한 모듈 시스템
  • 보다 신속한 설치: 스냅-인 테크놀로지를 사용한 신속한 연결
  • 비용 절감: 저렴한 설비 커넥터

Han® 3A  - 열악한 환경을 위한 콤팩트한 커넥터

Han® 3A 산업용 커넥터는 강도 및 다목적성 덕분에, 기계, 로봇, 운송 및 에너지 분야에서 폭넓게 사용되고 인정받고 있습니다. 열악한 산업환경에서 귀하의 작업에 필요한 모든 니즈를 충족시킬 수 있는 어떤 버전의 제품도 찾을 수 있을 것입니다. Han® 3 A RJ45 접점 인서트는 모든 애플리케이션 유형에 대해 다양한 이더넷 전송률을 위해 사용할 수 있습니다.

  • 다양한 애플리케이션 환경 및 장착 요건을 위한 유연하고 컴팩트한 커넥터 시스템 (예를 들어, 앵글형 버전)
  • 다양한 표면의 후드 및 하우징 사용 가능(고성능 플라스틱에서 스테인리스 스틸에 이르기까지)
  • 다양한 터미네이션 기법에 적합

 

이더넷 및 산업용 이더넷이란 무엇입니까?

이더넷을 범용 통신 프로토콜로 사용함으로써, 클라우드에서 모든 센서에 이르는 통신용 단일 프로토콜 표준 설립의 비전은 그 모습을 갖추어 나가고 있으며, IIoT는 점점 더 현실 속에서 구현되고 있습니다.

그렇다면, 이더넷은 무엇이고, 이더넷 이면에는 무엇이 있는지, 그리고 산업 분야에서 이더넷 사용의 특징은 무엇인지에 대해 알아봅시다. 다음 단락에서 이더넷에 대해 자세히 알아봅시다.

 

시작 - 하와이에서 전세계로

1970년대 초, 세계 최초의 무선 데이터 네트워크인 ALOHAnet(알로하넷)이 하와이 제도에서 시작되었습니다. 1970년, 호놀룰루 대학의 노먼 에이브람슨(Norman Abramson) 교수는 인근 섬에 위치한 대학의 여러 곳을 위한 저렴한 통신 솔루션을 찾고 있었습니다.

충돌을 피하기 위해 무작위로 두가지 주파수 대역에서 데이터 패킷을 발사한 이 첫 번째 프로토콜은 이후 이더넷으로 발전되는 것을 위한 기초를 구성하였습니다. 당시만 해도 ALOHAnet(알로하넷)으로 불리는 이 개발이 언젠가는 국제 산업 생산의 통신 기반을 어떻게 형성하게 될지는 상상조차 할 수 없었을 것입니다. 오늘날, 산업 생산은 유비쿼터스 이더넷 없이는 상상할 수 없게 되었습니다. 자동화 환경에서 데이터 전송에 대한 요건은 꾸준히 증가하는 추세이며, 이는 설치된 이더넷 노드 수에 정량적으로 반영됩니다. 오늘날, 산업용 이더넷 변종이 적용된 이더넷은 산업 플랜트에서 가장 폭넓게 사용되는 통신 표준이 되었으며, 이는 계속 증가하는 추세입니다. 따라서 인터페이스 및 케이블링 등 안정적인 인프라가 더욱 중요하게 되었습니다.

이더넷은 IIoT에도 적용되고 있습니다.

IoT - 사물인터넷(IoT)은 가상 객체와 실제 물리적 객체간의 네트워킹을 말하며, 이는 정보통신 기술을 이용하여 이들이 상호작용하도록 하기 위함입니다. 일상생활의 객체는 디지털 기능을 습득하여 디지털 네트워크에도 참여할 수 있는 실제 물리적 객체가 됩니다. 산업 애플리케이션에서도 일어나는 이들 프로세스를 산업용 사물 인터넷(IIoT)이라고 합니다.

점점 더 많은 산업 컴포넌트들이 스마트한 지능형 제품들로 변모하고 있습니다. 하지만, 이제 이들 제품은 더 이상 예전처럼 사내 네트워크의 상위 수준에 국한되지 않습니다. 이더넷 프로토콜은 최근 몇 년 동안 클라우드 시스템에 점점 더 많이 연결되고 있으며 현장 수준에서도 변화가 일어나기 시작했습니다. 여기서 SPE (Single Pair Ethernet)는 이더넷을 센서에 바로 연결하기 위한 마지막 단계인 새로운 "물리적 계층(physical layer)"입니다.

데이터의 수집, 평가 및 사용이 증가함에 따라 보다 강력한 인프라가 필요하게 되었습니다. 동시에, 이와 같이 강력한 인프라를 통해 소요 공간 및 자원도 절약할 수 있을 것으로 기대합니다. 대역폭 요건이 증가한 점점 더 많은 센서가 네트워크에 참여할 수 있게 되었기 때문에, 효율성은 더욱 중요한 용어가 되었습니다. 이로써, 이제 새로운 하드웨어 테크놀로지가 필요하게 되었습니다.

자동화와 IT는 자동화로 병합됩니다.

동시에 자동화 환경은 이전에 분리된 IT 환경과 계속 결합을 유지합니다. 기업의 전역에서 빨라진 데이터 전송률로 전달되는 데이터를 실용적인 방식으로 처리하고 이를 영리한 알고리즘에 활용하는 것이 핵심입니다. 자동화의 목표는 항상 유연성과 생산성을 높이는 것이었습니다. 모든 산업용 기계를 서로 연결하고 이를 IT와 연결하면, 기계에서 얻은 데이터를 시각화하는 동시에 현명한 평가 단계를 거쳐 예측도 가능합니다. 어디에서 프로세스를 조정해야 합니까? 최적화 잠재력은 어디에 숨겨져 있습니까?

IT 지원이 바탕이 된 데이터 평가는 완전히 새로운 최적화 가능성을 열어줍니다. 또한, 현장 수준의 디지털화(digitalisation)는 이전에는 생각할 수 없었던 완전히 새로운 비즈니스 모델 또는 서비스를 제공합니다. 부품당 지불(Pay-per-part) 모델 또는 추가 기능의 소프트웨어 기반 활성화는 2가지 사례가 제공됩니다.

이 외에도, 플랜트 운영자들은 전 세계에서 공장의 프로세스에 주목할 수 있습니다. 이러한 모든 개발을 위해 이더넷 프로토콜은 이러한 통합을 가능하게 하는 통합 언어입니다. 또한 이러한 융합을 모든 세부 사항에서 일관되게 수행하는 것이 얼마나 중요한지도 분명해집니다. 클라우드와 센서를 잇는 이더넷 - 이것이 실제 IIoT를 구현하는 방법입니다. 아날로그 시스템 및 필드버스에서 이더넷 프로토콜로의 발전은 HMS 산업 네트워크에 대해 매년 발간되는 연구보고서에서 정기적으로 언급됩니다. 이와 같은 연구는 산업 네트워크에서 새로운 통신 노드의 시장 분포를 보여줍니다. 불과 5년 전인 2016년에는 이더넷 프로토콜의 전체 점유율이 38%에 달했지만, 2021년에는 65%로 성장했습니다. 한편, 필드버스 시스템의 총 점유율은 30% 감소했습니다.

모든 사업 분야에서 단일한 프로토콜을 지향하는 경향이 조금도 수그러들지 않고 있습니다. 하지만, 이러한 현상이 귀하의 인프라 및 인터페이스 선택에 어떤 영향을 미쳤습니까? 어떤 커넥터가 어떤 애플리케이션에 적합하다고 생각하십니까? 어떤 경우에 산업 등급 솔루션이 필요할까요? 현재로서는 완벽하지만 미래에는 구식이 될 수 있는 솔루션은 무엇입니까?

주요 매체 - 구리(cuprum)

큐프룸(Cuptum)은 그리스어로 "키프로스라는 그리스 섬에서 유래된 것"이라는 뜻입니다. 전설에 따르면, 이곳이 구리가 처음 추출된 곳으로, 구리의 이름이 여기서 유래되었다고 합니다. 구리는 사용 가능한 매장량이 충분한 우수한 전기 전도체로서, 모든 종류의 전류 전달에 대해 표준이 설정되어 있습니다.

이는 이더넷 네트워크용 데이터 케이블에 대해서도 마찬가지입니다. 수십 년 동안, 이전에는 불가능하다고 여겨졌던 전송률에 새로운 표준이 설정되었습니다. 와이어 쌍의 영리한 꼬임기술과 효율적인 차폐 개념은 현재 최대 40 Gbit/s의 전송 속도를 가능하게 하며, 이는 Cat.8.1/8.2 표준규격에 해당합니다. 여기 제시된 것은 4 쌍의 구리 연선이며, 이는 총 8개의 전선으로 데이터를 전송합니다. 이로써 데이터 스트림은 여러 경로로 갈라집니다. 이전에 언급한 고립 및 차폐는 고주파를 가능하게 하지만, 현재 가능한 주파수는 이미 소진되었습니다. 싱글 페어 이더넷의 최신 개발은 이 분야에서, 그러나 이후 더 많은 영역에서 새로운 장을 열고 있습니다.

대체 통신 매체

통신매체인 구리가 가까운 미래에 전송 옵션 대안으로 대체될 것이라고 여러 차례 언급되어 왔습니다. 그러나 구리는 정말로 그 위치를 잃게 되는 것일까요? 아니면, 오히려 모든 IIoT 계획의 기초가 될까요? 전기 전송은 모든 구리 기반 솔루션의 공통 요소입니다. 이는 가용 주파수 및 전송 길이에 대한 물리적 한계를 설정합니다. 100미터 이상의 1/10/25/40 Gbit/s는 구리 케이블을 경유하는 이더넷에 대해 알려진 한계치입니다.

전송 속도 및 전송 길이와 관련하여 이러한 한계에 부딪히는 것을 피하고 모바일 시스템을 이더넷과 연결하기 위해, 현재 광섬유 도체가 무선 라디오 시스템에서는 사용되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 광섬유와 WLAN은 전통적인 케이블을 능가할 미래의 통신 매체로 여겨져 왔습니다. 하지만 이것이 정말 사실일까요?

인정: 광섬유 케이블을 사용하면 수 킬로미터의 거리에 걸쳐 높은 데이터 전송 속도로 전송할 수 있으며 EMC 제어를 위한 복잡한 차폐가 필요하지 않습니다. WLAN은 고정 케이블링에 대해 독립적으로 이동할 수 있는 기능과 기가비트 전송을 결합합니다. WLAN 액세스 포인트를 이미 설치한 경우, 신규 장치가 무선으로 빠르게 연결됩니다. 그러나 설치되지 않은 경우에는 액세스 포인트 설치에 비용이 많이 들며, 이 경우 케이블 연결도 반드시 필요합니다. 유감스럽게도, 사용자는 이러한 기술을 사용할 때 몇 가지 결정적인 단점을 수용해야 합니다. 광섬유는 오염으로 인한 신호 감쇠를 방지하기 위해 매우 깨끗한 조건에서 연결해야 합니다. 이와 마찬가지로, 데이터 외에 어떠한 공급 전압도 전송할 수 없습니다. 추가 구리 케이블은 장치에 전원 공급을 하기 위해 여전히 필요합니다.

동일한 사항이 WLAN 장치에 적용됩니다. 모바일 솔루션은 충전식 배터리 또는 구리 케이블로 연결된 전원 공급 장치에 의존하는 경우가 많으므로 궁극적으로 모빌리티(이동성)의 이점이 사라집니다. 또 다른 이슈는 오늘날 점점 더 초점을 맞추고 있는 충전식 배터리가 환경에 미치는 영향입니다. 뿐만 아니라, 실시간 전송이 보장되지 않고 수신자 위치와 수에 따라 데이터 전송률이 낮아지는 등 여러 가지 추가 문제도 고려해야 합니다. 무선 전송 시, 내 데이터는 얼마나 안전하며, 민감한 구역에서의 방사능 노출은 어느 정도입니까? 이것들은 고전적인 구리 케이블로는 안전하게 무시할 수 있는 이슈들입니다. 4 또는 8선을 사용하는 이더넷은 PoE(Power over Ethernet)를 통해 장치에 최대 100와트의 전력을 공급하며, 많은 경우 추가적인 전원 공급이 불필요합니다. 애플리케이션이 허용하는 경우, 싱글 케이블 솔루션이 항상 선호됩니다. 이러한 특징은 특히 비좁은 현장 환경에서 진가를 발휘합니다. IIoT 개발 과정에서 점점 더 많은 스마트 센서 및 기타 구성요소들이 기계설비로 재배치되고 있으며, 이 경우 공간 절약형 데이터 및 전력 공급이 요구됩니다. 바로 이것이 새로운 개발의 결과입니다.

올바른 이더넷 인터페이스에 이르는 세가지 단계

적용 사례:
PROFINET 호환 콤팩트 비전 센서

이러한 비전 센서는 고해상도 이미지를 제공하므로 데이터 인터페이스는 기가비트 이더넷용으로 설계되어야 합니다. 견고함과 좁은 설치 공간은 추가 요구 사항입니다. ix-Industrial® 인터페이스는 단순한 IP20 애플리케이션 또는 방수 및 방진 IP65/67 인터페이스로 X-코드 M12 인터페이스에 적합합니다. 또한, 양쪽 인터페이스는 PROFINET 호환 가능합니다.

적용 사례:
자동차 제조 시 로봇에 사용되는 데이터 인터페이스

이러한 환경에서는 로봇의 빠른 움직임으로 인한 영구적 굽힘 및 비틀림 스트레스로 인해 사용 수명기간 동안 케이블 패키지가 마모되기 때문에, 매우 튼튼하고 손쉽게 교체 가능한 인터페이스가 필요합니다. 메탈 버전의 Han® PushPull 변종 14가 이에 적합합니다. PushPull 잠금 메커니즘 덕분에 케이블 패키지의 매우 신속한 교체가 가능하여여 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 또한 이 설계는 RJ45 또는 광학 데이터 컨테이너뿐만 아니라 신호 및 전력에서도 사용할 수 있습니다. 즉, 데이터, 전원 & 신호의 라이프라인에 이상적인 인터페이스입니다. 또한 인터페이스는 AIDA 및 PROFINET과 호환됩니다.

적용 사례:
기계 및 플랜트 엔지니어링

이 분야에서, 매우 견고하게 제작된 Han® 커넥터는 모든 커넥터의 기준이 되며, Han® 3A, Han-Modular® 또는 식음료 산업용 Han® F&B와 같은 기타 설계에서도 다양한 산업용 이더넷 프로토콜에 사용 가능한 RJ45 또는 M12 D- 또는 X-코드 설계를 사용할 수 있습니다.