Tudo para Ethernet

Soluções para Ethernet Industrial

A Ethernet é a escolha número um quando se trata de transferência de dados em aplicações industriais. Saiba mais sobre o portfólio de Ethernet industrial HARTING.

ACESSO RÁPIDO: SOLUÇÕES HARTING PARA ETHERNET INDUSTRIAL

A Ethernet está se tornando o protocolo de comunicação universal em cada vez mais áreas. Descubra a linha de produtos HARTING para conectividade e cabeamento para Ethernet industrial.

Milhares de clientes confiam em nós e contam com os produtos inovadores da HARTING. Explore nossos casos de uso e exemplos de clientes.

Guia completo sobre conectividade Ethernet em PDF

Este prático Guia de Seleção em PDF proporciona um panorama completo da enorme gama de produtos HARTING no grande mercado de conectividade da Ethernet Industrial.

Interface RJ Industrial® para Ethernet

RJ 45 para ambientes industriais adversos: Nosso novo RJ Industrial® é totalmente robusto e seguro, e na edição 'Multifeature', com ferramentas de corte integradas para uma montagem rápida e fácil. Isto pode poupar 25% de tempo na instalação da infraestrutura Ethernet. Saiba mais sobre as soluções RJ Industrial® em detalhes...

Disponível como: CONECTOR DO CABO | MONTAGEM DO CABO | LADO DO DISPOSITIVO

  • Redução do tempo de instalação em mais de 25%
  • PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) compatível
  • Compatível com todo tipo de cabo
  • Robusto e flexível com várias  saídas de cabos

ix Industrial® – Interface miniaturizada para Ethernet industrial

Devido ao dispositivo 70% menor em comparação ao conhecido RJ45, o ix Industrial® oferece a interface padronizada perfeita para Gigabit Ethernet. Combinando excelente blindagem, robustez e desempenho excepcional, o ix Industrial® é a escolha perfeita para dispositivos miniaturizados. Conheça a solução e tecnologia ix Industrial® em detalhes...

Disponível como: CONECTOR DO CABO | MONTAGEM DO CABO | LADO DO DISPOSITIVO

  • 70% mais compacto do que RJ45
  • Velocidade de transmissão de até 10 Gbit/s
  • Blindado 360°
  • Excelente e forte resistência a impactos
  • Contatos blindados THR  para resistência mecânica

T1 Industrial – Ethernet de Par Único

Transmissão de Ethernet por meio de apenas um par de cabos de cobre. A SPE (Ethernet de Par Único) é a tecnologia perfeita para conectar dispositivos de campo à rede Ethernet. A tecnologia de Ethernet de Par Único é implementada com rapidez, economia de espaço, baixo custo e facilidade. Equipar sensores simples, câmeras e mais com interfaces de Ethernet posiciona a SPE como o facilitador de assuntos tais como a Indústria Integrada e a IIoT. Saiba mais sobre a tecnologia de Ethernet de Par Único...

Disponível como: CONECTOR DO CABO | MONTAGEM DO CABO | LADO DO DISPOSITIVO

  • Conectividade Ethernet de Par Único de acordo com IEC 63171-6
  • Possibilita aplicações IIoT
  • Power over Data Line (4 A/ CC 60 V)
  • Até 10 Gbit/s
  • blindagem 360°

preLink®

O sistema de cabeamento preLink®  é uma solução de cabeamento multiuso, rápida & descomplicada para indústria, automação predial e TI. Trata-se também de uma solução que pode ser usada com igual eficiência em todas as aplicações. Conheça a solução e tecnologia preLink® em detalhes...

Disponível como: CONECTOR DO CABO | MONTAGEM DO CABO | LADO DO DISPOSITIVO

  • Processo de montagem 100% seguro e descomplicado
  • Solução modular para M12 e RJ45
  • Cabeamento rápido
  • Cat. 6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
  • Compatível com entradas PoE and PoE+

Conector circular M12 e M8

As interfaces M8 e M12 combinam três grandes vantagens em aplicações industriais de Ethernet sobre a familiar interface RJ: um alto grau de proteção IP, necessidade muito baixa de espaço e um sistema de contato macho/fêmea à prova de vibrações. Utilizado em cabeamento de edifícios industriais, construção de máquinas, particularmente em aplicações ferroviárias.

Disponível como: CONECTOR DO CABO | MONTAGEM DO CABO | LADO DO DISPOSITIVO

  • M12 com codificação D e X | M8 com codificação D
  • Sistemas de conexão para montagem no local
  • Mecanismos de travamento rápido PushPull
  • Sistema de contato macho/fêmea muito robusto & Base metálica robusta

Switches de Ethernet Industrial

Os switches de rede Ethernet não gerenciados da série Ha-VIS eCon agora oferecem novos modelos para configurar de forma eficiente e expandir a sua rede de Ethernet. Saiba mais sobre Switches de Ethernet industrial...

  • Variedade inigualável com mais de 200 versões
  • Design robusto e compacto
  • PoE+ padrão integrado
  • Faixa de temperatura estendida
  • Ethernet Gigabit e rápida
  • Energeticamente eficiente
  • Disponível para RJ45, ix Industrial®, M12, SPE e fibras ópticas

Han-Modular® – O padrão do mercado para conectores industriais modulares

A série Han-Modular® foi projetada para combinar potência, dados e sinais em um único conector. O sistema multifacetado de insertos, contatos, frames, carcaças e bases, bem como acessórios, atende às exigências individuais do cliente. O cliente pode escolher entre mais de 100 módulos de conectores diferentes.
Eles são adequados para diferentes meios de transmissão e cobrem várias técnicas de terminação e também várias soluções para a transmissão de dados (como Han-Quintax® (cat 5), módulo Han Megabit (2 x cat 5) e o módulo Han Gigabit (cat 6a e cat 8.2)). O Han-Modular® hinged frame permite a configuração de todos os módulos nas bem aceitas carcaças e bases Han® 
para todo tipo de ambiente severo.

  • Redução de tempo de instalação gasto e inatividade de produção com a combinação de várias linhas em um único conector
  • Poupa custos ao reduzir significativamente as necessidades de espaço e peso
  • As possibilidades de fácil extensão garantem a solução ideal para um projeto seguro, tanto atual quanto futuro.

Han® 1A – Compacto, robusto e versátil

Pela primeira vez o Han® 1A da HARTING oferece um conector compacto e acessível, que pode ser usado para controladores, pequenos drives e painéis de controle e que também pode ser instalado em campo. Dentro desta família de produtos muito compacta e econômica, a HARTING oferece agora insertos com código M12 D e M12 X para diferentes campos de aplicação.

  • O menor conector Han®: Até 30% menor do que o Han® 3 A
  • Uso versátil: Transmissão de dados, sinais e potência
  • Muito flexível: Sistema modular para aplicações IP20 e IP65
  • Instalação mais rápida: Conexão rápida com tecnologia Snap-in
  • Custos reduzidos: Conector de instalação acessível

Han® 3A  – Conector compacto para ambientes adversos

O conector industrial Han® 3A é reconhecido pela resistência e versatilidade, além de ser usado nos mercados de máquinas, robótica, transporte e energia. Você encontrará uma versão adequada para a sua necessidade de uso em ambientes industriais severos. Os contatos de insertos Han® 3 A RJ45 estão disponíveis para diferentes taxas de transmissão de Ethernet para todos os tipos de aplicação.

  • Sistema de conector compacto e flexível para diferentes ambientes de aplicação e requisitos de montagem (por exemplo, versões anguladas)
  • Carcaças e bases com diferentes superfícies disponíveis (desde o plástico de alto desempenho até o aço inoxidável)
  • Adequado para diferentes tecnologias de terminação

 

O que é Ethernet e Ethernet Industrial?

Ao usar a Ethernet como protocolo de comunicação universal, a ideia de um padrão de protocolo uniforme para comunicação partindo da nuvem até cada sensor está se manifestando – e o IIoT se torna cada vez mais uma realidade.

Mas o que é Ethernet, o que está por trás dela e quais são as características especiais do uso da Ethernet na indústria. Saiba mais sobre Ethernet nos parágrafos seguintes.

 

O começo – do Havaí para o mundo inteiro

No início dos anos 1970, a ALOHAnet, a primeira rede de dados de rádio do mundo, surgia nas Ilhas Havaianas. Em 1970, o professor Norman Abramson da Universidade de Honolulu procurava uma solução de comunicação barata para as diversas localidades da universidade nas ilhas vizinhas.

Este primeiro protocolo, que disparava pacotes de dados sobre duas bandas de frequência ao acaso a fim de evitar colisões, constituiu a base para o que mais tarde se tornaria a Ethernet. Naquela época, poucas pessoas poderiam imaginar como este desenvolvimento, apelidado de ALOHAnet, formaria um dia a base da comunicação para a produção industrial internacional. Atualmente, a produção industrial não é mais concebível sem a ubíqua Ethernet. Os requisitos para transmissão de dados em ambientes de automação estão aumentando constantemente e se refletem quantitativamente no número de nós de Ethernet instalados. Hoje, a Ethernet com suas variantes de Ethernet industrial se tornou o padrão de comunicação mais utilizado em plantas industriais – e a tendência continua a aumentar. Isto torna a infraestrutura de interfaces e cabeamento seguros ainda mais importantes.

A Ethernet está se tornando a IIoT

A IoT – a Internet das Coisas – descreve a relação de objetos físicos virtuais e reais a fim de fazê-los interagir usando tecnologias de informação e comunicação. Os objetos de nossa vida diária adquirem funcionalidades digitais e, assim, tornam-se verdadeiros objetos físicos que também podem participar de redes digitais. Este processo também ocorre em aplicações industriais, onde é chamado de Internet Industrial das Coisas (IIoT).

Cada vez mais componentes industriais também estão se tornando participantes inteligentes. Entretanto, eles não estão mais limitados aos níveis superiores das redes internas da empresa, como eram antes. Nos últimos anos, os protocolos de Ethernet têm sido cada vez mais conectados aos sistemas de nuvem, enquanto algo também está começando a acontecer no nível de campo. Aqui, a Ethernet de Par Único (SPE na sigla em inglês) é a nova "camada física" que cobre o último quilômetro para levar a Ethernet diretamente aos sensores.

O aumento da coleta, avaliação e uso de dados cria a necessidade de uma infraestrutura mais potente. Ao mesmo tempo, espera-se que esta infraestrutura ocupe menos espaço e utilize menos recursos. Eficiência é a palavra-chave aqui, pois cada vez mais sensores com suas crescentes exigências de largura de banda se tornam participantes da rede. Novas tecnologias de hardware são necessárias.

Automação e TI se fundem em automação

Ao mesmo tempo, os ambientes de automação continuam a se unir com o mundo de TI, antes distintos. O objetivo é processar altas taxas de dados de todas as áreas da empresa de forma prática e usá-las em algoritmos inteligentes. O objetivo da automação sempre foi aumentar a flexibilidade e a produtividade. A conexão de todas as máquinas industriais entre si e com TI permite que os dados obtidos das máquinas sejam visualizados, ao mesmo tempo em que permite que as previsões sejam feitas com o uso de avaliações inteligentes. Onde meu processo precisa ser ajustado? Onde se esconde o potencial de otimização?

A avaliação de dados com suporte de TI abre possibilidades completamente novas para otimização. A digitalização do nível de campo também traz modelos de negócios ou serviços completamente novos que antes eram impensáveis. Os modelos pay-per-part ou a ativação baseada em software de funções adicionais em máquinas são apenas dois exemplos.

Acima e além disso, os operadores de planta podem ficar de olho em seus processos em todo o mundo. Para todos estes desenvolvimentos, o protocolo de Ethernet é a linguagem unificadora que possibilita esta convergência. Também fica claro como é importante realizar esta fusão de forma consistente em cada detalhe. Ethernet da nuvem até o sensor – esta é a maneira de implementar a verdadeira IIoT. O desenvolvimento distante dos sistemas analógicos e dos barramentos de campo direcionados aos protocolos de Ethernet aparece regularmente nos estudos anuais publicados da HMS Industrial Network. Estes estudos mostram a distribuição do mercado de novos nós de comunicação em redes industriais. Enquanto os protocolos de Ethernet tinham uma participação global de 38% em 2016, há apenas cinco anos atrás, agora cresceu para 65% em 2021. No meio tempo, a participação total dos sistemas de barramento de campo encolheu em 30%.

A tendência para um protocolo uniforme para todas as áreas de negócios continua. Mas como isso afetou sua escolha de infraestrutura e interfaces? Qual conector é adequado para qual aplicação? Quando é necessária uma solução de nível industrial? Quais soluções são perfeitas hoje, mas podem estar obsoletas amanhã?

O principal meio – cuprum

Cuprum é derivado da palavra grega Cyprium e significa algo como "minério da ilha grega de Chipre". De acordo com a tradição, foi lá que o minério foi extraído pela primeira vez e onde recebeu seu nome. Como excelente condutor elétrico disponível em quantidades suficientes, ele é o padrão estabelecido para a transmissão de todo tipo de corrente.

Este também é o caso dos cabos de dados para redes Ethernet. Ao longo das décadas, novos padrões foram estabelecidos em taxas de transmissão que anteriormente eram consideradas impossíveis. O trançado inteligente dos pares de fios e os conceitos eficientes de blindagem possibilitam atualmente taxas de transmissão de até 40 Gbit/s, o que corresponde ao padrão Cat.8.1/8.2. O que você encontra aqui são quatro pares de fios de cobre trançados, que somam um total de oito fios que transmitem dados. Isto divide o fluxo de dados em vários caminhos. O trançado e a blindagem mencionados anteriormente possibilitam as altas frequências, porém as frequências atualmente possíveis estão ou foram esgotadas. Os últimos desenvolvimentos em Ethernet de Par Único estão abrindo novos caminhos nesta área, mas falaremos disso mais tarde.

Meio de comunicação alternativo

Tem sido dito repetidamente que o cobre como meio de comunicação será substituído por opções alternativas de transmissão num futuro próximo. Mas será que o cobre está realmente perdendo sua posição ou, melhor dizendo, está pronto para se tornar a base de todos os planos da IIoT? A transmissão elétrica é o fator comum a todas as soluções com base em cobre. Ele estabelece limites físicos para as frequências utilizáveis e para o comprimento da transmissão. 1/10/25/40 Gbit/s acima de 100 metros é o limite conhecido para Ethernet via cabo de cobre.

Para contornar esta limitação com relação à taxa de transmissão e ao comprimento de transmissão, e também para conectar sistemas móveis com Ethernet, os condutores de fibra óptica são agora utilizados tanto quanto os sistemas de rádio sem fio. Já faz alguns anos que as fibras ópticas e a WLAN são consideradas o meio de comunicação futuro que vai substituir os cabos tradicionais. Mas esse realmente é o caso?

Honestamente: Com cabos de fibra óptica, altas taxas de dados podem ser transmitidas por muitos quilômetros de distância, e isso sem a blindagem complexa para controla a Compatibilidade Eletromagnética (EMC). WLAN combina a transmissão de gigabit com a capacidade de movimento independente do cabeamento fixo. Se um ponto de acesso de WLAN já tiver sido conectado, novos dispositivos conectam-se rapidamente sem fio. No entanto, até lá, a instalação do ponto de acesso é cara e precisa de uma conexão a cabo. Infelizmente, o usuário precisa aceitar algumas desvantagens decisivas ao utilizar essas tecnologias. As fibras ópticas devem ser conectadas sob condições muito limpas a fim de evitar o enfraquecimento de sinal devido a contaminação. De mesmo modo, nenhuma tensão pode ser transmitida além dos dados. Um dispositivo ainda precisa de mais cabos de cobre para a fonte de energia.

O mesmo serve para os dispositivos WLAN. As soluções móveis muitas vezes dependem de baterias recarregáveis ou de uma fonte de alimentação conectada por cabo de cobre, o que acaba por anular a vantagem da mobilidade. Outra questão é o impacto ambiental das baterias recarregáveis, que está cada vez mais em foco nos dias de hoje. Além disso, uma série de outras questões deve ser considerada: a transmissão em tempo real não é garantida e a taxa de dados é reduzida dependendo da localização e do número de destinatários. Qual o nível de segurança dos meus dados quando enviados sem fio e qual o nível de exposição à radiação em áreas sensíveis? Esses são problemas que podem ser firmemente negligenciados com o cabo de cobre clássico. A Ethernet sobre quatro ou oito fios oferece até 100 watts de fornecimento de potência no dispositivo via Power over Ethernet (PoE) e em muitos casos torna desnecessária uma fonte de alimentação adicional. Se a aplicação possibilitar, é sempre preferível a solução de cabo único. Esta característica faz a diferença, especialmente sob condições severas do nível de campo. Durante o curso de desenvolvimento da IIoT, cada vez mais sensores inteligentes e outros participantes são realocados para as máquinas e requerem alimentação de dados e potência com menos espaço. Um novo desenvolvimento

TRÊS PASSOS PARA A INTERFACE DE ETHERNET CORRETA

EXEMPLO:
Sensor de visão compacto em conformidade com PROFINET

Estes sensores de visão fornecem imagens de alta resolução e, portanto, a interface de dados deve ser projetada para Gigabit Ethernet. Robustez e um pequeno espaço para instalação são outras exigências. A interface ix Industrial® é adequada para aplicações simples IP20 ou o código M12 X como uma interface IP65/67 à prova de água e poeira. Ambas interfaces também são compatíveis com PROFINET.

EXEMPLO:
Interfaces de dados em robôs na fabricação de automóveis

Neste ambiente, interfaces muito robustas e facilmente substituíveis são necessárias, pois os pacotes de cabos se desgastam ao longo de sua vida útil devido à flexão permanente e à tensão de torção causada pelo movimento rápido dos robôs. A variante Han® PushPull 14 na versão metálica é perfeita para isso. Graças ao mecanismo de travamento PushPull, os pacotes de cabos podem ser substituídos muito rapidamente, minimizando os tempos de parada. Além disso, esta versão está disponível com RJ45 ou recipientes de dados ópticos, bem como com sinais e energia. Em outras palavras, isto faz dela a interface ideal para as linhas de vida de dados, potência & sinais. Ademais, a interface é compatível com AIDA e PROFINET.

EXEMPLO:
Engenharia mecânica e de infraestrutura

Nesta área, os conectores Han® extremamente robustos são a medida de todas as coisas e seja como Han® 3A, Han-Modular® ou também em outros modelos como o Han® F&B para a indústria de alimentos e bebidas, existem designs RJ45 ou M12 com codificação D ou X disponíveis que também podem ser usados para diferentes protocolos de Ethernet industrial.