Han® Configurador
Conectores industriais personalizados
O novo Han® Configurador da HARTING dá vida ao seu gêmeo digital. Agora o usuário pode obter soluções que combinam perfeitamente, sem compromissos, devido às novas funções de personalização.
O Han® Configurador é uma ferramenta online para o projeto de conectores industriais. Ele permite que os usuários projetem com rapidez e facilidade a interface ideal para a sua aplicação. Somente podem ser selecionados componentes ou especificações que atendem aos requisitos e são compatíveis ao resto do conector. Os usuários se beneficiam, pois a ferramenta assegura a configuração certa na primeira tentativa. Além disso, eles podem integrar o resultado facilmente no seu próprio processo, pois a solução encontrada está disponível imediatamente sob forma digital.
Personalização de conectores
Com Han-Modular®, a HARTING já oferece um abrangente sistema modular que permite gerar conectores feitos sob medida para os requisitos de uma aplicação industrial. Com a nova função de personalização do Han Configurator® , novamente expandimos o escopo de produtos sob medida com base no portfólio Han®.
Com a ferramenta, o usuário pode projetar componentes do conector individualizados e encontrar a solução ideal para o seu problema. A ferramenta reduz o tempo dispendido na criação de requisitos específicos e encurta o caminho desde a prancheta até a fabricação.
O usuário pode definir o número, tamanho e posição dos cabos de entrada. Ele também pode aplicar marcações a laser individuais, para identificar cabos e equipamentos. Imediatamente após a conclusão os dados do projeto estão disponíveis para download e o usuário pode fazer o pedido da solução personalizada. Os processos de engenharia não serão interrompidos, pois são possíveis pequenas quantidades, até mesmo lotes de uma unidade.
Fabricação automatizada de conectores personalizados
O Han® Configurador representa um processo contínuo, que vai desde o design e desenvolvimento do produto até o ambiente de produção para a fabricação dos conectores. Para o cliente, o suporte no projeto encurta o tempo entre design e entrega do componente. A HARTING se beneficia com os “gêmeos digitais” das interfaces que gerenciam os seus processos de produção.
Desde o início, o cliente é um parceiro de igual para igual. A ferramenta de configuração auxilia com requisitos do cliente, sugerindo soluções e ajudando com a seleção e adaptação de componentes. Combinações inadequadas de elementos permanecem ocultas e designs com falhas são removidos desde o princípio.
Quando este design estiver concluído, o usuário recebe os dados 3D, folha de tipo e lista de peças que definem a solução criada, permitindo-lhe transferi-los ao seu próprio ambiente de engenharia.
Do ponto de vista do cliente, o Han® Configurador expande a variedade de soluções disponíveis. O usuário pode ter a certeza de que receberá o melhor produto possível para a sua tarefa.
Suas vantagens em resumo:
- Soluções que combinam perfeitamente sem compromissos, devido às novas funções de personalização
- Peças específicas para o cliente disponíveis a partir da quantidade de 1
- Economia de tempo ao baixar os dados 3D da interface completa, com disponibilidade imediata dos dados após a configuração
- Curto tempo de entrega graças à fabricação totalmente automatizada da sua configuração de conector
- Colaboração eficiente graças ao gerenciamento do painel myHARTING dashboard, com as funções salvar e compartilhar