Products & Solutions
Conectores de PCI
Os dispositivos e aplicações estão ficando menores e mais compactos. Portanto, a HARTING oferece soluções para diversos tamanhos e aplicações nas quais é necessário conectar com placas de circuito impresso.
Os dispositivos e aplicações estão ficando menores e mais compactos. As placas de circuito e partes internas dos dispositivos precisam ficar mais próximas entre si. A HARTING responde à tendência de miniaturização com soluções apropriadas para as diversas dimensões e aplicações que envolvem conexões PCI. As nossa linhas de produtos har-flex e har-flexicon fornecem tudo, desde o clássico trilho DIN-41612, que evoluiu ao longo dos anos, até as soluções de passo muito pequeno de 1,27 mm.
Entretanto, os conectores PCI são mais do que apenas uma importante interface para a conexão entre as placas de circuito impresso dentro de um dispositivo. Cada dispositivo depende de entradas e saídas, as quais normalmente são implementadas usando conectores de encaixe circular, métricos e robustos, com RJ45 ou ix Industrial. Aqui, normalmente o encaixe do conector vai da placa de circuito diretamente através da parede da carcaça, estabelecendo uma conexão com proteção IP20-IP67 para a interface do dispositivo. Adicionalmente aos nossos clássicos conectores PCI, a HARTING também oferece uma linha versátil de soquetes PCI para qualquer aplicação. Todos os conectores HARTING para placas de circuito impresso podem ser montados usando técnicas de terminação comuns.
A sua aplicação precisa ser menor, mas você tem expectativas dimensionais muito específicas? Dê uma olhada na nossa disponibilidade versátil de número de polos.