Products & Solutions
Sua conexão para tecnologia de conexão de dispositivos PushPull de dados, sinais e potência
Com os conectores PushPull, a HARTING oferece bases de fácil uso que podem ser empregadas em diferentes aplicações para transmissão de dados, sinais e potência. Além do RJ45 clássico, esse conceito modular também inclui faces de conector para sinais, transmissão de potência e a conexão de interfaces ópticas.
Registre-se agora gratuitamente
SÉRIE DE SEMINÁRIOS DA WEB:
TENDÊNCIAS DE ETHERNET INDUSTRIAL PARA 2020
- Tendências, desenvolvimento e soluções da Ethernet Industrial
- Exemplos de aplicação para IIoT e Indústria 4.0
- Destaque de uma megatendência de Ethernet de par único
REGISTRE-SE AGORA E VEJA A AGENDA...
Uma solução ideal para aplicações Ethernet em operação externa complexa, seja um sistema de câmera para monitoramento de sistemas de tecnologia de processo, equipamentos de telecomunicação ou tecnologia de tráfego. Todos eles são expostos a sol, vento e chuva e, em áreas costeiras, também a borrifos de água salgada. Esse aspecto não deve ser ignorado, especialmente em usinas de energia eólica em alto-mar. Já faz algum tempo que usinas de energia eólica modernas ultrapassaram a altura de cubo de 100 metros e precisam de uma alternativa para o cabo de cobre para conexões Ethernet para cabeça do rotor, que é limitada a uma distância de transmissão de 100 metros para a largura de banda necessária. Nesses casos de aplicação, a proteção da conexão é especialmente importante, porque são usados cabos de fibra óptica. Como já se sabe, conexões ópticas são mais sensíveis a sujeira do que conexões elétricas. Para tais casos de aplicação, a base PushPull V4 também pode ser equipada com um inserto de fibra óptica.
E ação
No campo de automação e construção de dispositivos, mais e mais instalações possuem painéis e telas sensíveis ao toque para operação, cujos sinais de vídeo eram até então conectados por uma interface Ethernet. Para evitar esse desvio de múltiplas conversões e poder transmitir um sinal de vídeo diretamente, o V4 também está disponível com uma face de conexão de porta de monitor. Assim, interfaces homem-máquina (IHM) modernas podem funcionar diretamente com sinais de vídeo. Todas elas têm em comum a base sólida e a facilidade de manuseio. Conecte, clique e pronto!
O irmão maior
Faz anos que a lógica modular está integrada a fundo nos conceitos de robótica. Aparatos e ferramentas precisam ser rápidos e fáceis de conectar dependendo da finalidade da aplicação. Em especial na produção automotiva, o irmão maior do PushPull V4 é bem útil: o PushPull Variant 14. Na robótica, a opção preferida são projetos com uma base de zinco fundida sob pressão. Eles suportam mesmo os testes mais rigorosos de pressão, com proteção confiável contra EMC e suportam sem problema cordões de solda em uma linha de carroceria veicular. No entanto, e se o robô precisar realizar outra tarefa? Obviamente, a fiação fixa estaria totalmente fora do lugar aqui. A adaptação do robô precisa ser feita de forma simples, rápida e confiável. Isso não é um problema para o PushPull V14! O PushPull grande também oferece uma face de conector adequada com diversos insertos, independentemente de ser Ethernet, sinais, potência ou fibra óptica em longas distâncias.
O terceiro forte
Para descomplicar ainda mais a conexão de fontes de alimentação, a HARTING também oferece o conector PushPull na versão Power L. Com sua base de zinco fundida sob pressão, ele também é protegido contra influências do ambiente e danos, mas também pode ser facilmente conectado ao ligar e desligar e desconectar como as versões V4 e V14. Com até 16A em 24V, ele oferece o desempenho certo para aplicações de alto consumo de energia. Sua conformidade com a AIDA vai além das raízes na robótica da produção de automóveis. Um clique e a potência está ligada.