Products & Solutions

Sistema de cabeamento Ethernet preLink®

O sistema de cabeamento preLink® é uma solução de cabeamento multiuso para TI, automação predial e indústria. É uma solução que pode ser muito bem usada em todas as aplicações.

Todos os conectores, soquetes e os novos soquetes PCI preLink® têm uma coisa em comum: todos podem ser conectados em segundos usando o bloco de terminação preLink. O coração coerente do sistema. 

Uma característica funcional do sistema preLink®, não disponível em outro lugar no mercado, é a separação de cabo e conector formando duas unidades separadas. O cabo e o conector tinham uma conexão permanente anexado. Anteriormente, contatos de crimpagem ou contatos de deslocamento do isolamento poderiam ser conectados somente uma vez. Agora, o preLink está dividido em duas unidades separadas. A primeira unidade consiste em conectores, soquetes, conexões ou terminais PCI que têm um dispositivo idêntico para suporte do bloco de terminação preLink.

Este bloco de terminação é a segunda unidade e o coração virtual do sistema. Ele pode acomodar até oito fios flexíveis ou rígidos, os quais podem ser encurtados e conectados ao mesmo tempo em uma etapa, usando os alicates correspondentes. O cabo, que pode ser montado no local em um processo totalmente confiável, agora cabe em qualquer componente preLink e pode ser inserido, removido ou substituído a qualquer momento. Isso significa que cabos e conectores podem ser substituídos independentemente uns dos outros ou instalados de forma separada, conforme necessário.

HARTING preLink® - Installation technology with process reliability - benefits

Isso é particularmente útil se você puder implementar o cabeamento usando cabos pré-montados. Os cabos de dados com o bloco de terminação preLink® conectado também passam através de espaços apertados e podem ser conectados em segundos após serem roteados. Isso facilita muito a tarefa e economiza tempo. Além disso, cabos desgastados que foram usados com dispositivos móveis podem ser trocados do conector de modo rápido e independente; isso reduz ainda mais os custos de operação.

Vantagens

A vantagem importante é a confiabilidade absoluta do processo de instalação. O sistema é resistente a erros e o seu processo de instalação inalterado fornece um alto desempenho contínuo e estabilidade a longo prazo. Isso é garantido pela combinação exata entre a ferramenta de montagem preLink® e os bloco de terminação preLink®.

Conformidade com as normas

  • Uso consistente do cabeamento para máquinas, instalações e TI

Compatível com ampla gama de perfis

  • Utilizável para todos os perfis de automação baseados em Ethernet
  • Cabeamento de 4 fios robusto para Fast Ethernet
  • Cabeamento de 8 fios para Gigabit Ethernet viável para o futuro e mais

Alto desempenho

  • Desempenho integrado de acordo com a categoria 6A até 500MHz
  • Adequado para transmissão Ethernet de 100Mbit/s, Gigabit e 10GBit/s
  • Fácil para manutenção, ajuste e atualização da rede

Independente do ambiente circundante

  • IP20/30, ambiente protegido, armário de distribuição
  • IP65/67, ambiente industrial
  • IP65/67, aplicações em ambiente externo e especial

Pré-montado

  • Alternativa para montagem no local
  • Aplicação ou troca rápida
  • Conexão testada na fábrica

Montagem no local

  • Montagem confiável com ferramenta preLink®
  • Rápido e simples
  • Constante para todos os tipos de conectores

Uma grande vantagem desta técnica é a relativa facilidade de montagem quando comparada à crimpagem e IDC. Os fios são passados somente uma vez pelas aberturas marcadas no bloco de terminação. Então eles são encurtados e conectados em uma etapa, usando a ferramenta correspondente. A inserção no conector é tão fácil que até mesmo pessoas sem habilidade podem realizar o trabalho de cabeamento de modo seguro e confiável após um breve treinamento.

Sistema de cabeamento Ethernet preLink® no eCatalogue