Products & Solutions
preLink® 이더넷 케이블링 시스템
preLink® 케이블링 시스템은 IT, 빌딩 자동화 및 산업을 위한 다목적 케이블링 솔루션입니다. 이는 모든 애플리케이션에 동일하게 적용 가능한 최적의 솔루션입니다.
모든 preLink® 커넥터, 소켓 및 신규 PCB 소켓에는 한 가지 공통점이 있습니다. 즉, preLink 터미네이션 블록을 사용하면 불과 몇 초 만에 모두 연결할 수 있는 장점이 그것입니다. 이것이 일관된 시스템의 핵심입니다.
시중의 어디서도 볼 수 없는 preLink® 시스템 고유의 기능적 특징은 케이블과 커넥터를 두 개의 별도 장치로 분리할 수 있다는 것입니다. 종래에는 케이블과 커넥터가 영구적으로 연결되어 있었습니다. 예전에는 압착 접점 내지 절연 변위 접점을 단 한 번만 연결할 수 있었습니다. 이제 preLink는 분리 가능한 두 개의 단위장치로 구분됩니다. 첫 번째 장치는 preLink 터미네이션 블록 고정을 위한 동일한 고정장치가 장착된 PCB 단자, 커넥터, 소켓 또는 커플링으로 구성됩니다.
이 터미네이션 블록은 시스템의 두 번째 유닛이자 가상 핵심부입니다. 최대 8개의 연선 또는 솔리드 와이어를 수용할 수 있으며, 해당 플라이어를 써서 단번에 단축 및 연결을 동시에 할 수 있습니다. 해당 케이블은 전적으로 신뢰할 수 있는 공정에서 현장 조립 가능하며, 이제 모든 preLink 구성요소에 안성맞춤으로 언제든 삽입, 제거 또는 교체가 가능합니다. 이는 케이블 및 커넥터를 서로 독립적으로 교체하거나 필요에 따라 별도로 설치할 수 있음을 의미합니다.
이는 사전 제작된 케이블을 써서 배선할 경우 특히 도움이 됩니다. preLink® 터미네이션 블록과 연결된 데이터 케이블도 협소한 공간에 꼭 맞게 통과하여, 라우팅 후 불과 몇 초 만에 연결될 수 있습니다. 이로써 작업이 훨씬 용이하고 시간도 절약됩니다. 또한 이동 장치와 함께 사용되는 마모된 케이블은 커넥터와 상관없이 별도로 신속하게 교체될 수 있으므로 운영 비용이 더욱 절감됩니다.
이점
중요한 이점은 설치 시 절대적인 공정 신뢰성입니다. 이 시스템은 오류에 대한 내성이 있으며, 설치 공정이 변하지 않아 설비 고성능과 장기 안정성을 지속적으로 제공합니다. 이는 preLink® 조립 공구 및 preLink® 터미네이션 블록 간의 정확한 매칭으로 보장됩니다.
표준규격 적합성
- 기계설비, 플랜트 및 IT를 위한 케이블링의 일관된 사용
광범위한 프로파일 호환성
- 모든 이더넷 기반 자동화 프로파일에 적용 가능
- 견고한 고속 이더넷용 4코어 케이블 연결
- 기가비트 이더넷 이상을 지원, 미래 투자안정성을 보장하는 8-코어 케이블링
고성능
- 카테고리 6A에 준한 최고 500MHz 수준의 통합 성능
- 100Mbit/s, 기가비트 및 10GBit/s 이더넷 전송에 적합
- 네트워크의 유지보수, 조정 및 업그레이드가 간편함
주변 환경에 대해 독립적임
- IP20/30, 보호 환경, 스위칭 캐비닛
- IP65/67, 산업 환경
- IP65/67, 옥외 및 특수 어플리케이션
사전 조립형
- 현장 조립 방식의 대안
- 신속한 적용 또는 교환
- 연결성이 검증된 사전작업
현장 조립
- preLink® 툴을 이용한 안정적인 조립
- 신속하고 간편함
- 모든 유형의 커넥터에 일관성 유지
이 기술의 큰 장점은 압착 및 IDC 방식에 비해 상대적으로 조립이 간편한 점입니다. 터미네이션 블록에 표시된 구멍을 통해 와이어 가닥을 한 번 통과시키면 그만입니다. 이후, 해당 도구를 써서 한 번에 단축 및 연결됩니다. 커넥터 삽입 작업이 간편하므로 미숙한 직원이라도 간단한 훈련을 거치면 케이블링 작업을 안전하고 안정적으로 수행할 수 있습니다.