Products & Solutions
Han® F+B - 위생적이고 견고함
식음료 산업용 인터페이스
Han® F+B에 대하여
고객의 이점 한눈에 보기
- 특히 스프레이 존에서 세척이 용이한 설계
- 매일 반복되는 세척 작업에도 신뢰성있는 연결이 보장됨
- 분사수 및 강력한 세척제로부터 보호 기능
- 다운타임 및 정전 발생 감소
- 결함있는 컴포넌트의 신속한 교체 및 제품 변경 시 효율적 구성 기능
- 기계설비 및 시설의 간편하고 빠른 설치
Configurator for industrial connectors
Need to find the right modular interfaces for your machine construction quickly and reliably without the drawn-out process of considering the connector details and all the many combination options? The Han® Configurator will quickly put all the necessary information and data relevant to your decision making at your fingertips.
제품 범위 & 주요 기능
프로덕트 및 스프레이 존에서 지속적으로
프로덕트 존은 식품과 직접 접촉하는 구역으로 기계 및 구성 부품에 최고의 조건을 요구합니다. 이 구역은 세척 수고를 줄이기 위해 대부분 협소한 공간에 마련됩니다. 전자기계 인터페이스는 매끄러운 표면을 방해하기 때문에, 이 장치는 가능한 한 이 구역 외부에 장착하는 것이 권장됩니다.
스프레이 존에 위치한 식품은 주변 컴포넌트와 접촉하는 일이 발생할 수 있습니다. 이미 접촉한 가공 재료는 제품 제조 단계에 다시 투입되어서는 안됩니다. 모든 노력에도 불구하고, 잔여물이 구성 부품들에 달라붙어 박테리아의 축적을 야기할 수 있습니다. 따라서, 일괄 처리 후, 이 구역은 약품을 사용하여 고압으로 세척되어야 합니다. 이 경우, 커넥터는 실용적이지만, 세척기의 압력을 견딜 수 있어야 합니다.
Han® F+B 후드 및 하우징 설계는 이 영역의 요구사항에 적합하도록 조정되었습니다. 해당 후드/하우징은 EHEDG(유럽 위생 설계 및 디자인 그룹: European Hygienic Engineering & Design Group)의 지침에 따라 넓은 구석과 표면으로 제작됩니다. 후드, 하우징 및 실(seal)은 IP69K등급으로 연결부를 보호합니다. 커넥터 기능에 없어서는 안되는 갭은 특별히 밀폐됩니다.
사용 가능한 케이블 글랜드에는 V2A 강철 나사 및 나사산뿐만 아니라 청색 실링 링과 결합한 백색 플라스틱으로 제작된 제품 버전이 포함됩니다. 두가지 제품 버전 모두 먼지와 물이 통과하지 않도록 최고의 보호 등급을 충족해야 합니다.
커넥터는 Han® F+B 장비에서 쉽게 식별할 수 있도록 청색 표면으로 제작되었습니다. HARTING 후드 및 하우징의 공간은 예를 들어 24V를 공급하거나 신호를 전송할 수 있는 최고 아홉개의 접점을 갖춘 특수 인서트를 장착하기에 충분합니다. 이 제품의 최대 전력은 16 A/500 V 입니다. 어댑터는 다양한 Han® 3A 사이즈 인서트를 통합하는 데 사용될 수 있습니다. 제품군에는 RJ45 인터페이스, 최대 21개 극의 신호 인서트 뿐 아니라 최대 40A 전류용 전력 접점 등이 포함됩니다. HARTING PreLink 커넥터도 안성맞춤입니다. 압착단자, 나사단자 및 QuickLock 접점이 터미네이션 테크닉으로 사용 가능합니다.