Products & Solutions
Han® F+B - Hygiejnisk og robust
Grænsefladen til føde- og drikkevareindustrien.
Om Han® F+B
Han® F+B - Hygiejnisk og robust
Med Han® F+B har HARTING skabt en række konnektorer, der er specielt designet til fødevareindustriens krav. Glatte overflader gør det mere svært for bakterier at ophobe sig. Kapperne, husene og tætningerne er robuste og beskytter de indvendige kontakter mod vand fra slangerne og aggressive rengøringsmidler, som er certificeret af Ecolab og har FDA 21-godkendelser. Vandstrålen fra højtryksrensere kan ikke trænge ind i kapperne/husene, når de er lukket.
Et overblik over jeres fordele:
- Design,, der er let at rengøre, specielt i sprøjteområdet
- Pålidelige forbindelser sikres, selv ved daglig rengøring
- Beskyttelse mod vandstråler og aggressive rengøringsmidler
- Reduceret nedetid og nedbrud
- Hurtigere udskiftning af defekte komponenter og effektiv konfiguration ved produktskift
- Enkel og hurtig installation af maskiner og anlæg
Konfigurator til industrikonnektors
Er der behov for at finde de rigtige modulære grænseflader til jeres maskinkonstruktion hurtigt og pålideligt uden den langtrukne proces med at overveje konnektordetaljerne og de mange kombinationsmuligheder? Med Han®-konfiguratoren får I hurtigt alle de nødvendige oplysninger og data, der er relevante for jeres beslutningstagning, lige ved hånden.
Område og nøglefunktioner
Hygiejnisk og robust
Hygiejne og sikkerhed er særlig vigtige i forbindelse med fødevareforarbejdning. Maskiner og udstyr skal være konstrueret således, at de er lette at rengøre; Lommer med snavs skal undgås. De rigtige konnektorer hjælper udstyret med at opfylde disse krav. Forbindelserne, overfladerne, gevindene og tætninger på Han® F+B specialkonnektorene er derfor designet på en måde, der forhindrer snavspartikler i at klæbe til dem og derfor gør det sværere for bakterier at ophobe sig.
Reduktion af maskinens nedetid
Under driftsforstyrrelser på maskinen er operatører og/eller serviceteam generelt under stort pres. Forsyningsforbindelserne til udstyret skal være lette at håndtere, især i disse situationer. Brugere kan holde driftsforstyrrelser på maskinen på et minimum med Han® F+B. For eksempel behøver I ikke at åbne nogen kabelforskruninger på elskabet for at frakoble markenheder. Kompliceret af- og påmontering af fast ledningsføring er ikke nødvendig. Konnektorer gør installationen af udstyr hurtigere og forkorter værktøjsskift og serviceopgaver.
Konstant i produkt- og sprøjtezonen
Produktzonen er den zone, hvor der er direkte kontakt med fødevarer, og den stiller de højeste krav til maskiner og komponenter. Dette område holdes ofte lille for at reducere rengøringsindsatsen. Da elektromekaniske grænseflader ville afbryde de glatte overflader, er de monteret uden for denne zone, hvor det er muligt.
Fødevarer i sprøjtezonen kan komme i kontakt med de omkringliggende komponenter. Forarbejdningsmateriale, der er kommet i berøring med produktet, må ikke komme ind i produktstrømmen igen. På trods af alle bestræbelser kan rester sidde fast på komponenterne, hvilket gør det muligt for bakterier at ophobe sig. Efter behandling af batches skal denne zone derfor rengøres med kemikalier under højt tryk. Konnektorer er praktiske her, men skal kunne modstå trykket fra rengøringsmidlet.
Designet af Han® F+B-kapper og -huse er blevet tilpasset kravene i denne zone. Kappen/huset har store kroge og overflader i overensstemmelse med retningslinjerne fra European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Kapper, huse og tætninger beskytter tilslutningerne til IP69K. Huller, der er uundværlige for konnektorens funktion, er specielt forseglet.
De tilgængelige kabelforskruninger omfatter varianter af hvid plast i kombination med blå tætningsringe samt V2A-stålskruer og -gevind. Begge varianter opnår den højeste grad af beskyttelse mod indtrængen af støv og vand.
Konnektorene er tydeligt udstyret med blå overflader, så de let kan identificeres i Han® F+B-udstyr. Pladsen i HARTING kapper og huse er tilstrækkelig til specielle indsatser med op til ni kontakter, der kan sende signaler eller forsyne forbrugere med f.eks 24 V. Den maksimale effekt er 16 A/500 V. En adapter kan bruges til at integrere forskellige indsatser i Han® 3A-størrelse. Produktsortimentet omfatter RJ45-grænseflader, signalindsatser med maks. 21 poler samt strømkontakter til strømstyrker på op til 40 A. HARTING PreLink-konnektorer passer også. Crimp-, skrue- og QuickLock-kontakter er tilgængelige som termineringsteknik.
Maskiner
Konnektorer til fødevareindustrien
Hygiejne og sikkerhed er særlig vigtige i forbindelse med fødevareforarbejdning. Maskiner og udstyr skal være konstrueret således, at de er lette at rengøre; Lommer med snavs skal undgås. Med Han® F+B leverer HARTING en række konnektorer, der er specielt designet til fødevareindustriens krav. Glatte overflader gør det mere svært for bakterier at ophobe sig.