Products & Solutions
preLink® Ethernet-kabelsystem
preLink®-kabelsystemet er en alsidig løsning til kabelføring til IT, bygningsautomatisering og industri. Det er en løsning, der kan bruges lige godt til alle applikationer.
Alle preLink®-konnektorer, stikdåser og de nye PCB-stikdåser har én ting til fælles: De kan alle tilsluttes på få sekunder ved hjælp af preLink-termineringsblokken. Systemets sammenhængende.
Et unikt funktionelt træk ved preLink®-systemet, som ikke findes andre steder på markedet, er adskillelsen af kabel og konnektor i to separate enheder. Kablet og konnektoren havde tidligere en fast, permanent terminering. Tidligere kunne krympekontakter eller isoleringsforskydningskontakter kun tilsluttes én gang. Nu er preLink opdelt i to adskilte enheder. Den første enhed består af konnektorer, stikdåser, koblinger eller PCB-terminaler, der har et identisk fikstur til at holde preLink-termineringsblokken.
Denne termineringsblok er den anden enhed og systemets virtuelle hjerte. Den kan rumme op til otte snoede eller massive ledninger, som samtidig kan afkortes og tilsluttes i ét trin ved hjælp af den tilsvarende tang. Kablet, der kan samles på stedet i en helt pålidelig proces, passer nu i alle preLink-komponenter og kan indsættes, afmonteres eller udskiftes når som helst. Det betyder, at kabler og konnektorer kan udskiftes uafhængigt af hinanden eller samles separat efter behov.
Dette er især nyttigt, hvis man kan implementere kabelføringen ved hjælp af færdiglavede kabler. Datakablerne med den tilsluttede preLink®-termineringsblok passer også ind i trange rum og kan tilsluttes på få sekunder, efter at de er blevet ført. Det gør opgaven meget lettere og sparer tid. Desuden kan slidte kabler, der bruges med bevægelige enheder, udskiftes hurtigt og uafhængigt af konnektoren; Dette reducerer driftsomkostningerne yderligere.
Fordele
Den vigtigste fordel er den absolutte procespålidelighed for samlingen. Systemet er modstandsdygtigt mod fejl, og dets uændrede samlingsproces giver kontinuerlig høj ydeevne og langsigtet stabilitet. Dette garanteres af den nøjagtige overensstemmelse mellem preLink®-samlingsværktøjet og preLink®-termineringsblokke.
Overensstemmelse med standarder
- Konsekvent brug af kabelføring til maskiner, anlæg og IT
Kompatibel med en bred vifte af profiler
- Kan bruges til alle Ethernet-baserede automatiseringsprofiler
- Robust 4-tråds kabelføring til Fast Ethernet
- Fremtidssikret 8-tråds kabelføring til Gigabit Ethernet og meget mere
Høj ydeevne
- Integreret ydeevne i henhold til kategori 6 A op til 500 MHz
- Velegnet til Ethernet-transmission på 100 Mbit/s, Gigabit og 10 GBit/s
- Nem vedligeholdelse, justering og opgradering af netværket
Uafhængig af det omgivende miljø
- IP20/30, beskyttet miljø, koblingsskab
- IP65/67, industrimiljø
- IP65/67, udendørsareal og specielle applikationer
Færdigsamlet
- Alternativ til samling på stedet
- Anvendes eller udveksles hurtigt
- Terminering afprøvet af fabrik
Samling på stedet
- Pålidelig samling med preLink®-værktøj
- Hurtigt og enkelt
- Konstant på tværs af alle konnektortyper
En stor fordel ved denne teknik er den relative lethed ved samling sammenlignet med crimpning og IDC. Ledningstrådene er kun gevindskåret én gang gennem de markerede åbninger i termineringsblokken. De forkortes og tilsluttes derefter i ét trin ved hjælp af det tilsvarende værktøj. Isætning i konnektoren er så let, at selv ufaglærte medarbejdere kan udføre kabelføringsarbejdet sikkert og pålideligt efter en kortvarig uddannelse.