Products & Solutions

Jeres forbindelse til data, signal og strøm - PushPull-enhedsforbindelsesteknologi

Med PushPull-stikforbindelserne tilbyder HARTING brugervenlige huse, som kan bruges til meget forskellige applikationer til transmission af data, signaler og strøm. Ud over det klassiske RJ45 omfatter dette modulære koncept også stikflader til signaler, kraftoverførsel og tilslutning af optiske grænseflader.

Tilmeld dig nu gratis

WEB-SEMINAR-SERIE:
INDUSTRIELLE ETHERNET-TENDENSER 2020

  • Tendenser, udviklinger og løsninger i det industrielle Ethernet
  • Applikationseksempler på IIoT og industri 4.0
  • Spotlight på en megatrend Single Pair Ethernet

TILMELD DIG NU OG SE DAGSORDENEN...

En ideel løsning til Ethernet-applikationer ved udfordrende udendørs drift, uanset om det er et kamerasystem til overvågning af procesteknologiske systemer, telekommunikationsudstyr eller trafikteknologi. De er alle udsat for sol, vind og regn, og i kystområder også for saltsprøjt. Dette aspekt må ikke undervurderes, især ikke i havbaserede vindkraftværker. Moderne vindkraftværker har allerede i nogen tid overskredet en navhøjde på 100 meter og kræver et alternativ til kobberkabel til Ethernet-forbindelserne til rotorhovedet, som er begrænset til den nødvendige båndbredde over en 100 meter transmissionsafstand. I disse applikationstilfælde er beskyttelsen af forbindelsen særlig vigtig, fordi der her anvendes optiske fibre. Som bekendt er optiske forbindelser mere følsomme over for snavs end elektriske forbindelser. Til sådanne applikationstilfælde kan V4 PushPull-huset også udstyres med en fiberoptisk indsats.

Og handling

Inden for automatisering og enhedskonstruktion har flere og flere anlæg berøringspaneler og -skærme til betjening, hvis videosignaler tidligere var forbundet via en Ethernet-grænseflade. For at undgå denne omvej af flere konverteringer og for at være i stand til direkte at transmittere et videosignal, er V4 også tilgængelig med en displayport-pasflade. Derfor kan moderne HMI (menneske-maskine-grænseflader) arbejde direkte med videosignaler. Alle har det robuste hus og nem håndtering til fælles. Tilslut, klik og klar!

PushPull Variant 4 med DisplayPort-pasflade

Storebror

Modulær tænkning har været dybt forankret i robotteknologikoncepter i årevis. Apparater og værktøj skal være hurtige og nemme at tilslutte afhængigt af anvendelsesformålet. Især inden for bilproduktion er storebroren til PushPull V4 nyttig her: PushPull Variant 14. Inden for robotteknologi er design med trykstøbt zinkhus den foretrukne løsning. Disse kan modstå selv de hårdeste stresstest, beskytter pålideligt mod EMC og tolererer svejsesømme i en karrosserilinje uden problemer. Men hvad nu, hvis robotten så skulle påtage sig en anden opgave? Det er klart, at hård ledningsføring ville være helt malplaceret her. Eftermontering af robotten skal foregå på en enkel, hurtig og pålidelig måde. Intet problem med PushPull V14! Det store PushPull giver også en egnet stikflade med mange indsatser, uanset om det er Ethernet, signaler, strøm eller optiske fibre på tværs af lange afstande.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Den stærke tredje

For at gøre tilslutningen af strømforsyninger til en leg tilbyder HARTING også PushPull-konnektoren i Power L-versionen. Med det sprøjtestøbte zinkhus er det også optimalt beskyttet mod negative miljømæssige virkninger og skader, men kan også nemt tilsluttes ved at til- og frakoble ligesom varianterne V4 og V14. Med op til 16 A ved 24 V giver det også energihungrende applikationer den rette ydeevne. Hans AIDA-konformitet afslører hans rødder i bilproduktionens robotteknologi. Et klik, og strømmen er tændt.

PushPull-enhedsforbindelse i eCatalogue

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*