Termékek és megoldások
Adat, jel és energia csatlakoztatása – PushPull készülékcsatlakoztatási technológia
A PushPull dugaszcsatlakozókkal a HARTING olyan könnyen használható csatlakozóházakat biztosít, amelyek az adat-, jel- és energiátvitel különféle alkalmazásaiban használhatók. A klasszikus RJ45 mellett ez a moduláris koncepció tartalmazza a jel- és energiátvitel csatlakozófelületeit, valamint az optikai interfészek csatlakoztatását is.
Regisztráljon ingyenesen
WEBINÁRIUM-SOROZATOK:
IPARI ETHERNET TRENDEK 2020
- Trendek, fejlesztések és megoldások az ipari Ethernet területéről
- IoT és Ipar 4.0 alkalmazási példák
- Reflektorfényben a megatrend: az Egyérpáros Ethernet
REGISZTRÁLJON ÉS NÉZZE MEG A NAPIRENDET...
Ethernet alkalmazások ideális megoldása komoly kihívást jelentő kültéri működés esetén, legyen szó akár a folyamattechnológiai rendszerek megfigyelését végző kamerarendszerről, telekommunikációs eszközökről vagy forgalomtechnikáról. Ezeket az eszközöket folyamatosan éri a nap, a szél és az eső, a tengerparti területeken pedig még a sós permet is. Ez a szempont nem becsülhető le, különösen a part menti szélerőművek esetén. Egy ideje a modern szélerőművek már meghaladják a 100 m agymagasságot, és a rotorfej Ethernet csatlakoztatásához olyan különleges kábelt igényelnek, amelynek a rézkábellel ellentétben nem korlátozott a sávszélessége, és alkalmas a 100 métert meghaladó távolság átvitelére is. Ezekben az alkalmazási esetekben a csatlakoztatás védelme különösen fontos, hiszen optikai szálakat használnak. Az is közismert, hogy az elektromos csatlakozókhoz képest az optikai csatlakozók sokkal érzékenyebbek a szennyeződésre. Ilyen esetekben a V4 PushPull csatlakozóházak felszerelhetők optikai szálas betéttel is.
És a tett
Az automatizálás és a készülékgyártás területén egyre több berendezést szerelnek fel a kezelést biztosító érintőpanellel és képernyővel, amelyek videojeleit korábban egy Ethernet interfésszel csatlakoztatták. A többszöri átalakítás elkerülése, valamint a videojelek közvetlen továbbítása érdekében a V4 eszköz kijelzőport illesztési felülettel is rendelhető. Így a modern HMI (ember-gép interfész) közvetlenül videojelekkel is üzemelhet. Mindezekben a robusztus csatlakozóház és a könnyű kezelhetőség a közös. Dugja be, katt, és már kész is!
A nagy testvér
A moduláris gondolkodás már évek óta mélyen beágyazódott a robotikába. Az eszközök és a szerszámok a felhasználás céljának megfelelően legyenek könnyen és gyorsan csatlakoztathatók. Az autógyártásban különösen hasznos a PushPull V4 nagy testvére, a PushPull 14. változat. A robotikában a présöntött cink csatlakozóház kialakítások a legkedveltebb megoldások. Ezek ellenállnak a legkeményebb terhelési teszteknek, megbízható védelmet nyújtanak az EMC ellen, és gond nélkül elviselik a karosszéria gyártósoron keletkező hegesztési gyögyöket. De mi van akkor, ha ezt követően a robotnak egy másik feladatot is végre kell hajtani? Egyértelmű, hogy vezetékek közvetlen bekötése nem lehetséges. A robot átalakításának egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan kell történni. A PushPull V14 esetén ez nem lehet gond! A nagy PushPull a számos betétjeivel nagy távolságokra is megfelelő illesztési felületet biztosít függetlenül attól, hogy Ethernet-, jel-, betáp- vagy optikai kábelről van szó.
Az erős harmadik
A HARTING a Power L változatban is kínál PushPull csatlakozót, hogy a tápellátás csatlakoztatása gyerekjáték legyen. A présöntött cink ház optimálisan véd a káros környezeti hatásokkal és károsodásokkal szemben, de ugyanakkor ugyanolyan könnyen dugaszolható, kihúzható vagy bontható, mint a V4 és V14 változatok. 24 V feszültségen legfeljebb 16 A értékig megfelelő hatékonysággal biztosítja az energiaigényes alkalmazások táplálását. Az AIDA szabványnak való megfelelőség biztosítja a helyét az autógyártás robotikájában. Csak egy kattanás, és a tápellátás be van kapcsolva.