Products & Solutions

Din anslutning för data, signal och kraft – PushPull förbindningsteknik för enheter

Med PushPull kontaktdon erbjuder HARTING chassihus som är enkla att använda och som kan användas för applikationer av alla olika slag för överföring av data, signaler och kraft. Förutom det klassiska RJ45 innefattar det här modulkonceptet även kontaktdonsytor för signaler, kraftöverföring och anslutning av optiska gränssnitt.

Registrera dig kostnadsfritt nu

WEBBINARESERIE:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDER 2020

  • Trender, utveckling och lösningar inom Industrial Ethernet
  • Tillämpningsexempel för IIoT och Industri 4.0
  • Fokus på megatrenden Single Pair Ethernet

REGISTRERA DIG OCH SE PROGRAMMET...

En perfekt lösning för Ethernet-applikationer i utmanande utomhusdrift, oavsett om det är ett kamerasystem för en övervakningsprocess i teknologiska system, telekommunikationsutrustning eller trafikteknologi. De utsätts alla för sol, vind och regn och i kostområden även för saltstänk. Den här aspekten bör inte underskattas, särskild i offshore vindkraftverk. För en tid sedan passerade moderna vindkraftverk en navhöjd på 100 meter och kräver nu ett alternativ till kopparkablar för Ethernet-förbindningarna vid rotorhuvudet, vilka är begränsade för den bandbredd som krävs över ett avstånd på 100 meter. I den här typen av applikationer är förbindningsskyddet särskilt viktigt eftersom optiska fibrer används. Det är välkänt att optiska förbindningar är känsligare mot nedsmutsning är elektriska förbindningar. För den här typen av applikationer kan chassihuset V4 PushPull även utrustas med en fiberoptisk insats.

Och aktion

När det gäller automation och enhetskonstruktion har fler och fler anläggningar pekskärmar och driftskärmar där videosignalerna tidigare förbundits via ett Ethernet-gränssnitt. För att undvika den här omvägen via flera omvandlingar och för att direkt kunna överföra en videosignal finns V4 även att få med en kopplingsyta för den displayporten. På så sätt kan moderna HMI (Human Machine Interfaces – människa-maskin-gränssnitt) arbeta direkt med videosignaler. Alla har det kraftiga chassihuset och den enkla hanteringen gemensamt. Plugga in, klicka – färdigt!

PushPull Variant 4 med kopplingsyta för displayport

Storebror

Modulärt tänkande har under flera år bäddats in djupt i koncept för robotteknik. Apparater och verktyg måste kunna anslutas snabbt och enkelt och beroende på applikationens syfte. Framförallt inom bilproduktion är storebrodern till PushPull V4 praktisk här: PushPull Variant 14. Inom robotteknik är designen med ett chassihus i pressgjuten zink favoritlösningen. De tål till och med de tuffaste belastningstesterna, ger ett tillförlitligt EMC-skydd och tolererar svetsdroppar i en fodonschassilinje utan problem. Men vad händer om roboten skulle överta en annan arbetsuppgift? Uppenbarligen vore fast kabeldragning helt fel i detta sammanhang. Efteranpassning av roboten måste kunna göras på ett enkelt, snabbt och tillförlitligt sätt. Inga problem med PushPull V14! Det stora PushPull-kontaktdonet har även en lämplig kopplingsyta med flera insatser, oavsett om det gäller Ethernet, signaler, kraft eller optisk fiber över långa avstånd.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Den starka trean

För att göra anslutningen av kraftförsörjningar till en barnlek erbjuder HARTING även PushPull-kontaktdonet i versionen Power L. Med sitt chassihus i pressgjuten zink är det även optimalt skyddat mot ogynnsam miljöpåverkan och skador men kan även enkelt anslutas genom tillkoppling och bortkoppling och frånkoppling liksom varianterna V4 och V14. Med upp till 16 A vid 24 V mättar den även energihungriga applikationer med rätt prestanda. AIDA-överensstämmelsen förråder sina rötter inom robottekniken för bilproduktion. Ett klick och kraften är på plats.

PushPull anslutningsteknik för enheter i eKatalogen

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*