Ürün & Çözümler

Veri, Sinyal ve Güç bağlantınız - PushPull cihaz bağlantı teknolojisi

PushPull fişli konnektörleriyle HARTING; veri, sinyal ve güç iletimi için çok farklı uygulamalarda kullanılabilen kullanımı kolay gövdeler sunar. Bu modüler konseptte, klasik RJ45’ten farklı olarak, sinyaller için konnektör yüzleri, güç iletimi ve optik arayüz bağlantıları da bulunur.

İster proses teknolojisi sistemlerinin izlemeye yönelik bir kamera sistemi, telekomünikasyon ekipmanları veya trafik teknolojisi olsun, zorlayıcı açık alan kullanımında Ethernet uygulamaları için ideal bir çözümdür. Bunların hepsi güneşe, rüzgara ve yağmura, kıyı bölgelerinde ise ek olarak tuz püskürtmesine maruz kalırlar. Özellikle açık denizdeki rüzgar enerjisi santrallerinde işin bu boyutu hafife alınmamalıdır. Modern rüzgar enerjisi santrallerinde bir süredir 100 metreden yüksek bir göbek kullanılıyor ve 100 metrelik bir iletim mesafesi boyunca gerekli bant genişliği için sınırlı olan rotor kafasında Ethernet bağlantıları için artık bakır kablo yerine başka bir alternatif kullanılması gerekiyor. Bu uygulama durumlarında, bağlantının korunması özellikle önemlidir, çünkü burada fiber optikler kullanılır. Bilindiği üzere, optik bağlantılar kirlenmeye karşı elektrik bağlantılarından daha hassastır. Bu tarz uygulama durumlarında V4 PushPull gövde, fiber optik bir çekirdek ile de donatılabilir.

Ve aksiyon

Otomasyon ve cihaz yapımı alanında her geçen gün daha fazla tesiste, video sinyalleri daha önceden bir Ethernet arayüzü ile bağlanmış olan iş amaçlı dokunmatik paneller ve ekranlar kullanılmaktadır. Birden fazla dönüştürme çalışması nedeniyle gereksiz bir zaman kaybı oluşmasını önlemek ve bir video sinyalini doğrudan iletebilmek için V4'te bir ekran bağlantı noktası birleştirme yüzeyi de bulunmaktadır. Böylece, modern HMI (İnsan Makine Arayüzleri) doğrudan video sinyalleriyle çalışabilir. Bunların hepsinde ortak olarak sağlam bir gövde ve kolay kullanım özelliği vardır. Fişi takın, sabitleyin ve kullanmaya başlayın!

Ekran bağlantı noktası birleştirme yüzeyli PushPull Variant 4

Ağabey

Modüler düşünce son yıllardaki robotik konseptlerinin değişmez bir parçası olmuştur. Cihaz ve aletler, yapılacak uygulama amacına göre hızlı ve kolay bağlanabilmelidir. Özellikle otomotiv üretiminde, PushPull V4'ün ağabeyi olan PushPull Variant 14 kullanışlı olmaktadır. Robotikte, çinko basınçlı döküm gövde tasarımları tercih edilir. Bunlar, en zorlu gerilme testlerine bile dayanır, EMC'ye karşı güvenilir bir şekilde korur ve bir taşıt gövdesi hattındaki kaynak kıvılcımlarını sorunsuzca tolere ederler. Ancak, robot o işlemden sonra başka bir iş yapması gerekirse ne olur? Bariz bir biçimde, burada fiziksel bağlantı kullanmak tamamen anlamsız olacaktır. Robotun yeniden donatılması, basit, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmalıdır. PushPull V14 ile hiç sorun değil! Daha geniş olan PushPull, uzun mesafeler boyunca Ethernet, sinyal, güç veya fiber optik olmasına bakılmaksızın pek çok çekirdekle uygun bir konnektör yüzeyi de sağlar.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Üçüncü büyük

HARTING, güç beslemelerinin bağlanmasını çocuk oyuncağına çevirmek için Power L versiyonunda da PushPull konnektör sunmaktadır. Çinko döküm gövdesiyle, olumsuz çevresel etki ve hasarlara karşı en iyi şekilde korunur, ama ayrıca V4 ve V14 çeşitleri gibi takıp çıkartarak ve sökerek kolayca bağlanabilir. 24V'da 16A'e kadar, aynı zamanda enerji yoğun uygulamalara doğru performans sağlar. Sahip olduğu AIDA uygunluğu, otomobil üretiminin robotik alanındaki köklerini ele vermektedir. Bir tık sesi duyulur ve güç bağlantısı sağlanır.

e-Katalogda PushPull cihaz bağlantısı

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*