Ürün & Çözümler
Han-Eco® - yüksek performanslı plastik konnektörler
Han-Eco®, neredeyse hiçbir ağırlık taşımayan bir modüler konnektördür. Söz konusu bir arayüzün ağırlığını ve fiyatını en iyi hale getirmek olduğunda ideal bir çözümdür.
Han-Eco® yüksek performanslı plastikten yapılmış bir gövdeler yelpazesi sunar. Çevresel etkilere karşı dirençlerinden dolayı, gövdeler hem iç hem de dış mekan uygulamalarına uygundur. Plastik kullanımı, metal gövdelere kıyasla önemli ölçüde ağırlık ve maliyet avantajları da sunmaktadır.
Han-Eco® Modular
Çok çeşitli Han-Modular® modülleri Han-Eco® Modular'ın gövdelerine doğrudan takılabilir. Montaj için hiçbir vida ve el aleti gerekmez. Bu kurulum, "Click & Mate" adı verilen basit ve güvenilir bir kilitleme çözümünü temel alır. Bu, hem iç hem de dış mekanlarda plastik gövdeler için çok sayıda yeni uygulama olasılıklarının kapısını açar.
Sıra dışı bir özellik: Han® B standardındaki eşdeğer benzerleriyle karşılaştırıldığında, Han-Eco® Modular'ın dört standart boyuttaki her bir gövdesi ilave bir modül için yeterli alan sunar.
Han-Eco® A
Han-Eco® A serisi, ince tasarımı sayesinde çok sayıda uygulama için ilgi çekici plastik bir alternatif sunar. Han-Eco® A, zaman kazandıran bir arkadan montaj seçeneği ile doğrudan switch kabini duvarına, kabinin içinden kolay bir kurulum imkanı sağlar. Tutucu çerçeve, sahip olduğu önceden monte edilmiş çekirdekleriyle, bölme duvarına monte edilmiş, kabine takılacak gövdeye arkadan geçer. Ayrıca, çekirdekleri ve çerçeveleri geleneksel yöntemde olduğu gibi önden monte etmek de hala mümkündür.
Han-Eco® B
Han-Eco® B serisi, standart Han® B metal gövde serisinin plastik eşdeğerini oluşturmaktadır. Genel endüstri standardında olduğu gibi, plastik serisi 6B ila 24B boyutlarında mevcuttur. Hem monoblok hem de modüler çekirdekler takılabilir, modüler olanlar Han-Modular® mafsallı çerçeve ile birlikte kullanılır. Han-Eco® B de Han-Eco® A konnektörler gibi iki çekirdek türü olan monoblok ve modüler çekirdeklerin bölme duvarı gövdesine arkadan monte edilmesini sağlar.
Han-Eco® in der Anwendung:
Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten
Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden. Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen. Lesen Sie mehr!
HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei
Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Erfahren Sie, wie!
Steckverbinder vereinfachen den Schaltschrankbau
Die Suche nach Einsparpotenzialen ist ein zentrales Thema in der Windindustrie. Dank neuer Montageoptionen können Steckverbinder-Einsätze von der Innenseite des Schaltschrankes montiert werden. Dadurch können viele Installationsschritte in die Konfektionierung vorverlagert werden, wodurch teure Arbeitsstunden von Technikern in der Anlagemontage eingespart werden. Lesen Sie mehr!
Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen
Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Mit zunehmender Nutzung ist auch der Energiebedarf stetig gestiegen und macht inzwischen einen erheblichen Teil des weitweiten Strombedarfs aus.Neben der nachhaltigen Nutzung erneuerbaren Energien, liegt der Schlüssel auch in der Steigerung der Energieeffizienz des derzeitigen Verbrauchs. Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.
Müşterilerimizin görüşleri:
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Standart Han-Eco® A ve Han-Eco® B'nin metal ve plastik türleri kendi içlerinde birbirleriyle eşleştirilebilir
- Arkadan montaj seçeneği, kurulum sürelerini önemli ölçüde kısaltır
- Düşük ağırlıklı bu çözüm yüksek mekanik dayanıklılık sunar
- Artan çevresel şartlar için dış mekanda kullanıma yönelik türleri mevcuttur
- Plastikten yapılmış korozyona dirençli gövdeler
- UL94 V0 uyarınca ateşe dayanıklıdır