Prodotti & Soluzioni

Han-Eco® – Connettori in plastica ad alte prestazioni

Han-Eco® è un connettore modulare ultraleggero. Costituisce una soluzione ideale quando si tratta di ottimizzare il peso e il prezzo di un'interfaccia.

Han-Eco® comprende una gamma di custodie in plastica ad alte prestazioni. Grazie alla loro resistenza agli influssi ambientali, le custodie sono adatte sia alle applicazioni interne che esterne. L'utilizzo della plastica apporta inoltre vantaggi significativi in termini di peso e di costi rispetto alle custodie metalliche.

Han-Eco® Modular

Un'ampia gamma di moduli Han-Modular® può essere direttamente integrata nelle custodie della serie Han-Eco® Modular. Il montaggio non richiede viti né attrezzi. L'installazione si basa su una soluzione di bloccaggio semplice ed affidabile definita "Click & Mate". Tale condizione apre la strada a svariate possibilità di nuove applicazioni per custodie di plastica e per ambienti esterni ed interni.

Caratteristica speciale: rispetto alle soluzioni equivalenti dello standard Han® B, le custodie in quattro misure diverse della serie Han-Eco® Modular offrono lo spazio idoneo per più di un modulo.

Han-Eco® A

Il design compatto consente alla serie Han-Eco® A di offrire un'interessante alternativa in plastica per molte applicazioni. Han-Eco® A consente un'installazione semplice direttamente sulla parete del quadro elettrico, dall'interno del quadro grazie all'opzione rapida di montaggio posteriore. Il telaio di supporto con i suoi inserti pre-assemblati viene agganciato dalla parte posteriore nella custodia fissa passante collegata al quadro. Il montaggio tradizionale degli inserti e dei telai è comunque possibile, procedendo dalla parte frontale.

Han-Eco® B

La serie Han-Eco® B costituisce la versione in plastica della serie di custodie standard Han® B in metallo. Analogamente allo standard generale del settore, anche la serie in plastica è disponibile nelle taglie 6B - 24B. È possibile integrare sia gli inserti monoblocco sia modulari, questi ultimi associati al telaio a cerniera Han-Modular®. Analogamente ai connettori Han-Eco® A, la serie Han-Eco® B consente il montaggio posteriore di entrambi i tipi di inserti, monoblocco e modulari, nella custodia fissa passante.

Han-Eco® in der Anwendung:

Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten

Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden. Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen. Lesen Sie mehr!

KOSTENFREIES PRODUKTMUSTER ANFORDERN

HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei

Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Erfahren Sie, wie!

KOSTENFREIES PRODUKTMUSTER ANFORDERN

Steckverbinder vereinfachen den Schaltschrankbau

Die Suche nach Einsparpotenzialen ist ein zentrales Thema in der Windindustrie. Dank neuer Montageoptionen können Steckverbinder-Einsätze von der Innenseite des Schaltschrankes montiert werden. Dadurch können viele Installationsschritte in die Konfektionierung vorverlagert werden, wodurch teure Arbeitsstunden von Technikern in der Anlagemontage eingespart werden. Lesen Sie mehr!

KOSTENFREIES PRODUKTMUSTER ANFORDERN | TCO WHITE PAPER HERUNTERLADEN

Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen

Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Mit zunehmender Nutzung ist auch der Energiebedarf stetig gestiegen und macht inzwischen einen erheblichen Teil des weitweiten Strombedarfs aus.Neben der nachhaltigen Nutzung erneuerbaren Energien, liegt der Schlüssel auch in der Steigerung der Energieeffizienz des derzeitigen Verbrauchs. Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.

KOSTENFREIES WHITE PAPER HERUNTERLADEN

La parola ai nostri clienti:

Grazie al suo facile montaggio, la famiglia di prodotti Han-Eco® a peso ridotto ci consente di risparmiare tempo di installazione, semplificando inoltre la connettività dei nostri sistemi. Siamo in grado di progettare soluzioni compatte e personalizzate scegliendo fra una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Grazie ai connettori Han-Eco®, le locomotive sono più affidabili e presentano costi di manutenzione e assistenza più bassi.

Martin Štajgr
Responsabile del settore sviluppo, ČMŽO-Elektronika

Cataloghi, brochure, flyer

Han-Eco® Modular: integrazione diretta dei moduli della gamma Han-Modular®
Han-Eco® A: design compatto e montaggio posteriore
Han-Eco® B: possibilità di montaggio posteriore
Han-Eco® B: le versioni in metallo e plastica sono modulari
Han-Eco® B: coperchi/custodie in plastica per monoblocchi Han® B
Han-Eco®: eCatalogue